Increased safety through 3D temperature profiling
Use in hydrotreater and isomerization units
A producer of sustainable aviation fuel and renewable diesel seeked to increase safety of seven green field catalytic bed reactors (Isomerization, Hydrotreatment, Hydrogenation, Pre-Reformer) in their plant. Overall, safety was the most important point, as the devices would be used in the reactors with hazardous media, high temperature and pressure.
Benefits
Increased process efficiency through intelligent, 3-dimensional sensor routing
Less invasive solution without dedicated ring support frame
More efficient process flow through the catalytic beds
No need for disturbing additional support structures
Undisturbed media flow through the reactor beds
The challenge
The harsh process conditions of approximately 58 bar and 400 °C (752 °F) under which the reactors are operating, as well as the presence of corrosive chemicals such as Hydrocarbon and H2, called for a robust and long-lasting solution.
Our solution
Endress+Hauser manufactured a highly complex Temperature Engineered Solution. Special alloy material and the iTHERM TMS02 MultiSens Flex in advanced design were the perfect recipe for a long-lasting and safe solution. The customer’s material expert selected a suitable special alloy, while Endress+Hauser engineered the thermometer design. The thermometer was chosen without protecting thermowells or a guiding tube. A special MgO cable with extra thick walls is in direct contact with the process.
-
Egyszerű termékek
- Könnyen kiválasztható, telepíthető és kezelhető
Műszaki kiválóság
Egyszerűség
-
Alaptermékek
- Megbízható, robusztus és kevés karbantartást igényel
Műszaki kiválóság
Egyszerűség
-
Felső kategóriás termékek
- Rendkívül funkcionális és kényelmes
Műszaki kiválóság
Egyszerűség
-
Speciális termékek
- Nagy igénybevétellel járó alkalmazásokhoz tervezve
Műszaki kiválóság
Egyszerűség
Kombinálható
FLEX választék | Műszaki kiválóság | Egyszerűség |
---|---|---|
Fundamental választék Eleget tesz az Ön alapvető mérési igényeinek |
Műszaki kiválóság
|
Egyszerűség
|
Lean választék Könnyen kezeli az Ön alapvető folyamatait |
Műszaki kiválóság
|
Egyszerűség
|
Extended választék Innovatív technológiákkal optimalizálja az Ön folyamatait |
Műszaki kiválóság
|
Egyszerűség
|
Xpert választék Megoldás az Ön legnagyobb kihívást jelentő alkalmazásaihoz |
Műszaki kiválóság
|
Egyszerűség
Kombinálható |