A keresés elindításához írjon be legalább 2 karaktert.
  • Előzmények

TR65
Explosion-proof Pt100 Thermometer

Product picture of resistance thermometer TR65 ©Endress+Hauser

Safe monitoring of process temperatures in challenging applications e. g. in the Oil & Gas industry

The robust thermometer designed for use in demanding and safety relevant applications e.g. in the Chemical, Oil & Gas and Energy industry. An optional head transmitter with all common communication protocols makes the device ready to use with enhanced measurement accuracy and reliability compared to directly wired sensors. The sensor may be used in direct contact without thermowell or where the application requires it, spring load inside of a separate thermowell. Flexible configuration possible.
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
  • Specifikációk áttekintése

    • Accuracy

      class A acc. to IEC 60751
      class AA acc. to IEC 60751

    • Response time

      t50 = 2 s
      t90 = 5 s

    • Max. process pressure (static)

      at 20 °C: 80 bar (1.160 psi)

    • Operating temperature range

      PT100 TF StrongSens:
      -50 °C ...500 °C
      (-58 °F ...932 °F)
      PT100 WW:
      -200 °C ...600 °C
      (-328 °F ...1.112 °F)
      PT100 TF:
      -50 °C ...400 °C
      (-58 °F ...752 °F)

    • Max. immersion length on request

      up to 30.000,00 mm (1.181,10'')

Gyors kiválasztás

Válasszon a javasolt lehetőségek közül
Eladási ár
  • <%label%>
    • További opciók is érdeklik? Kérjük, a folytatáshoz használja az egyedi konfigurátort .
  • <%feature%>
      <%label%>
      99.999,00
    • További opciók is érdeklik? Kérjük, a folytatáshoz használja az egyedi konfigurátort .
  • Process Connection
  • <%message%>

vagy

Egyedi konfiguráció

Folytassa a kiválasztást az elérhető lehetőségek közül
  • Előnyök

    • Types of protection for use in hazardous locations: Intrinsic safety (Ex i.a.), flameproof (Ex d), non-sparking (Ex nA)

    • High degree of insert compatibility and design as per DIN 43772

    • High degree of flexibility thanks to modular design with standard...

  • Alkalmazási terület

    • Fine Chemicals

    • Petrochemical industry

    • Power stations

    • Environmental engineering

    • Measuring range: -200 to +600 °C (-328 to 1112 °F)

    • Static pressure range up to 75 bar dependent on the used process connection

    • Protection class: IP68

Tulajdonságok és jellemzők

Vissza

Details

  • Mérési elv

    Resistance Temperature Detector

  • Characteristic / Application

    metric style

    modular temperature assembly

    for heavy duty applications

    suitable for hazardous areas

    threaded process connection

    without neck

  • Thermowell / protection tube

    without (not intended to use with thermowell)

  • Insert / probe

    mineral insulated (MI), flexible

  • Outer diameter protection tube / Insert

    3,0 mm (0,12'')

    6,0 mm (0,24'')

  • Max. immersion length on request

    up to 30.000,00 mm (1.181,10'')

  • Material protection tube/ thermowell

    1.4404 (316L)

  • Process connection

    male thread:

    NPT1/2"

    NPT3/4"

    M20x1,5

    compression fitting:

    NPT1/2"

    NPT3/4"

  • Tip shape

    straight

  • Surface roughness Ra

    Not defined

  • Operating temperature range

    PT100 TF StrongSens:

    -50 °C ...500 °C

    (-58 °F ...932 °F)

    PT100 WW:

    -200 °C ...600 °C

    (-328 °F ...1.112 °F)

    PT100 TF:

    -50 °C ...400 °C

    (-58 °F ...752 °F)

  • Max. process pressure (static)

    at 20 °C: 80 bar (1.160 psi)

  • Accuracy

    class A acc. to IEC 60751

    class AA acc. to IEC 60751

  • Response time

    t50 = 2 s

    t90 = 5 s

  • Integration head transmitter

    yes (4 … 20 mA; HART; PROFIBUS PA; FOUNDATION FIELDBUS)

  • Ex - approvals

    ATEX II

    IECEx

    NEPSI

    EAC Ex

    Explosion proof

  • Certification

    Gost Metrology

    SIL (transmitter only)

Dokumentumok / Kézikönyvek / Szoftver

Tartozékok / alkatrészek

Nr
Order code
Specification
  • F
  • B
    • Nr B Order code TMT84-

      iTEMP TMT84, Transmitter PA

      Dual sensor input. Advanced diagnostics:sensor monitoring. PROFIBUS PA Profile 3.02. Galvanic isolation 2kV. Application: RTD, TC, Ohm, mV. Current consumption: 11 mA. Mounting: head form B, DIN EN50446. Factory setup: CH1: Pt100, 3-wire, oC. CH2: inactive. Differing configuration optional selectable.

    • Nr B Order code TMT85-

      iTEMP TMT85, Transmitter FF

      Dual sensor input. Advanced diagnostics: sensor monitoring. FOUNDATION Fieldbus protocol Galvanic isolation 2 kV. Application: RTC, TC, Ohm, mV. Current consumption: 11 mA. Mounting: head form B, DIN EN50446. Factory setup: CH1: Pt100, 3-wire, oC. CH2: inactive. Differing configuration optional selectable.

    • Nr B Order code TID10-

      Display for head transmitter TID10

      to plug on. Dot-Matrix measured value display. 12 DIP-switches buttom side. Settings: FF: Simulation, Write Lock. PA: Bus address, Write Lock. Compatible: TMT85, TMT84, TMT82.

  • D
    • Nr D Order code TA30H-

      Terminal Head TA30H

      Retainer for terminal block or head transmitter + optional display. Design: explosion proof. Cover: screwed, optional window. Material: aluminium. Coating: polyester powder-coating. Colour: body blue, cover grey. Ambient temp.: -50 150 oC (housing). Protection: IP66/68, NEMA 4X (housing). Protection Ex d/XP: IP66/67 (housing).

  • B
    • Nr B Order code TMT180-

      iTEMP TMT180, Head Transmitter Pt100

      Temperature transmitter,PC-programable. Application: RTD. 2-wire 4-20mA. Fault reaction: NAMUR NE 43. Mounting: head form B, DIN EN50446. UL listed.

    • Nr B Order code TMT181-

      iTEMP TMT181, Head Transmitter PCP

      Product being phased out, limited availability. Temperature transmitter,PC-programmable. Application: RTD, TC, Ohm, mV. 2-wire 4-20mA, galvanic isolation. Fault reaction: NAMUR NE 43. Mounting: head form B, DIN EN50446. UL listed.

    • Nr B Order code TMT182-

      iTEMP TMT182, Head Transmitter HART

      Product being phased out, limited availability. Temperature transmitter, Protocol HART. Application: RTD, TC, Ohm, mV. 2-wire 4-20mA, galvanicisolation. Fault reaction: NAMUR NE 43. Mounting: head form B, DIN EN50446. UL listed.

    • Nr B Order code TMT82-

      iTEMP TMT82, Transmitter HART

      2-wire temperature transmitter. Dual universal sensor input. Galvanic isolation 2kV (input/output). Application: RTD, TC, Ohm and mV. ::Highly reliable due to drift detection and sensor back up. ::Optional also for safety critical applications by means of SIL 2/3 acc. to IEC61508.

  • Előd

  • Utód