Próbáljon kulcsszavak, rendelési- vagy termékkód, vagy gyári szám szerint keresni, pl. „CM442” vagy „Műszaki információk”
A keresés elindításához írjon be legalább 2 karaktert.
  • Előzmények
Cleaning injector CYR10B

Cleaning injector Chemoclean CYR10B

Cleaning injector for spray cleaning and retractable assemblies

CYR10B
Please Wait (spinning wheel)
Ár feltöltés alatt
Az árak ideiglenesen nem érhetők el
Price on request

Alkalmazási terület

The injector CYR10B enables the realization of fully automated sensor cleaning systems including cleanser dosing. Dosing is realized by motive water which generates a negative pressure and thus allows the suction of a liquid without an extra dosing pump. The cleaning control is carried out via the Chemoclean functionality of the Liquiline CM44 transmitters and allows individually configurable cleaning or rinsing cycles.

The CYR10B cleaning injector is a spray cleaning system for pH / ORP sensors as well as
oxygen and turbidity sensors.

Előnyök

  • Easy handling of rinsing media thanks to concentrate dosing using motive water (vacuum pump).

  • Adjustable dosing ratio of motive water and cleaning concentrate.

  • Realization of flushing and cleaning cycles without additional dosing pump.

  • High chemical resistance thanks to plastic design of the flushing block.

  • Simple mounting on the wall or mounting plate possible.

Előd

  • Egyszerű termékek

  • Könnyen kiválasztható, telepíthető és kezelhető

Műszaki kiválóság

Egyszerűség

  • Alaptermékek

  • Megbízható, robusztus és kevés karbantartást igényel

Műszaki kiválóság

Egyszerűség

  • Felső kategóriás termékek

  • Rendkívül funkcionális és kényelmes

Műszaki kiválóság

Egyszerűség

  • Speciális termékek

  • Nagy igénybevétellel járó alkalmazásokhoz tervezve

Műszaki kiválóság

Egyszerűség

Kombinálható

FLEX választék Műszaki kiválóság Egyszerűség
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental választék

Eleget tesz az Ön alapvető mérési igényeinek

Műszaki kiválóság
Egyszerűség
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean választék

Könnyen kezeli az Ön alapvető folyamatait

Műszaki kiválóság
Egyszerűség
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended választék

Innovatív technológiákkal optimalizálja az Ön folyamatait

Műszaki kiválóság
Egyszerűség
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert választék

Megoldás az Ön legnagyobb kihívást jelentő alkalmazásaihoz

Műszaki kiválóság
Egyszerűség

Kombinálható