Condumax W CLS12

Product picture of: Condumax CLS12

2-elektródás vezetőképesség érzékelő
Alkalmazás: magas hőmérsékletű tiszta
víz. kazán tápvíz, kondenzvíz.
ATEX II 1G EEx ia IIC T3/T4/T6 / FM.
Folyamat hőmérséklet: max. 160 °C.
Folyamat nyomás: max. 40 bar (100 °C)
Anyagminőségek: 316Ti; PEEK, EPDM.
Kalibrációs minőségi tanúsítvány.

Tulajdonságok és jellemzők

Vissza

Details

  • Mérési elv

    Conductive

  • Application

    Power plant, condensate, boiler feed water

  • Characteristic

    2-electrode conductivity cell for high temperature applications in pure and ultrapure water

  • Measurement range

    k=0.01: 0 to 20 µS/cm
    k= 0.1: 0 to 200 µS/cm

  • Measuring principle

    Conductive conductivity cell with polished stainless steel electrodes

  • Design

    Large coaxially arranged electrodes for a fast media flow through the cell

  • Material

    Electodes: stainless steel 1.4571
    Sealing: PEEK / EPDM

  • Dimension

    Electrode diameter: 25 mm (0.98 inch)
    Immersion depth: 50 to 115 mm (1.97 to 4.53 inch)

  • Process temperature

    -30 to 160 °C (-22 to 320 °F)

  • Process pressure

    Max. 40 bar up to 100 °C (max. 580 psi up to 212 °F) without CLA 751 flow chamber
    Max. 12 bar up to 150 °C (max. 174 psi up to 302 °F) with CLA 751 flow chamber

  • Temperature sensor

    Integrated Pt100

  • Ex certification

    ATEX

  • Connection

    Process connection : G1" and NPT1" Fixed cable on transmitter

  • Ingres protection

    IP67

  • Additional certifications

    Calibration certification with cellconstant

Dokumentumok / Kézikönyvek / Szoftver

Tartozékok / alkatrészek

Nr
Order code
Specification
  • Előd