Próbáljon kulcsszavak, rendelési- vagy termékkód, vagy gyári szám szerint keresni, pl. „CM442” vagy „Műszaki információk”
A keresés elindításához írjon be legalább 2 karaktert.
  • Előzmények

Ceraphire ceramic cell

Endress+Hauser sensor technology

Ceramic is one of the hardest materials in the world. The Endress+Hauser capacitive ceramic sensor Ceraphire contains of 99.9% pure ceramic and is a dry measuring cell without filling fluids. The sensor offers high accuracy and is highly corrosion and abrasion resistant. Furthermore the Ceraphire offers best fit for vacuum applications, also pressure peaks up to 40 times of the sensor nominal range do not impact the measurement.

Benefits

  • Ceraphire ceramic sensor guarantees high availability of measurement signals and high overload protection
  • Corrosion-resistant
  • Abrasion-resistant
  • No hydrogen diffusion
  • No diaphragm damage
  • Dry cell / no media pollution
  • No need for expensive alloys diaphragm materials
4 Termékek
Szűrő X icon

A termék kivonása folyamatban van

Új alternatívák elérhetők

Kivezetési irányelv

Az Endress+Hauser elkötelezett minden termékünk hosszú távú támogatása mellett.

Termékeink támogatását és szervizét tíz évig vállaljuk a termék visszavonásának értesítését követően (amíg tartanak az alkatrészek).

Azonban fenntartjuk a jogot, hogy alternatív megoldásokat kínáljunk, ideértve a helyettesítő termékeket is, ha ez indokoltnak tűnik.

Termékstátusz:

Terméktípus: PMC51
Név: Absolute and gauge pressure Cerabar PMC51
Termékstátusz: In phase out
Kivezetés dátuma: 12/2024
Rendelhető: 6/2027
Tartalék érzékelő: not applicable
Kalibrálható: not applicable
Pótalkatrészek: 7/2030
Javítás: 7/2030
Új alternatíva: PMC51B
Karbantartási tanácsok:

A termék kivonása folyamatban van

Új alternatívák elérhetők

Kivezetési irányelv

Az Endress+Hauser elkötelezett minden termékünk hosszú távú támogatása mellett.

Termékeink támogatását és szervizét tíz évig vállaljuk a termék visszavonásának értesítését követően (amíg tartanak az alkatrészek).

Azonban fenntartjuk a jogot, hogy alternatív megoldásokat kínáljunk, ideértve a helyettesítő termékeket is, ha ez indokoltnak tűnik.

Termékstátusz:

Terméktípus: PMC71
Név: Absolute and gauge pressure Cerabar PMC71
Termékstátusz: In phase out
Kivezetés dátuma: 12/2024
Rendelhető: 6/2027
Tartalék érzékelő: not applicable
Kalibrálható: not applicable
Pótalkatrészek: 7/2030
Javítás: 7/2030
Új alternatíva: PMC71B
Karbantartási tanácsok: