Measuring range4 dm³/min to 9600 m³/h (1 gal/min to 44 000 gal/min)
Medium temperature rangeLiner material PFA: –20 to +150 °C (–4 to +302 °F) Liner material PFA high-temperature: –20 to +180 °C (–4 to +356 °F) Liner material PTFE: –40 to +130 °C (–40 to +266 °F)
Measuring range0 to 2 200 000 kg/h (0 to 80 840 lb/min)
Medium temperature rangeStandard: –50 to +150 °C (–58 to +302 °F) Option: –50 to +240 °C (–58 to +464 °F) High temperatur option: –50 to +350 °C (–58 to +662 °F) Option: –196 to +150 °C (–320 to +302 °F)
Measured variablesVolumetric flow a. c., volume a. c., gas velocity, Speed of sound, optional volume correction via integrated, electronic volume corrector (EVC)
Measuring MediumNatural gas (with up to 30% hydrogen), air, natural gases containing increased levels of CO2, N2, H2S, O2, H2
Nominal pipe size3 ″ ... 56 ″ (DN 80 ... DN 1400), other nominal pipe sizes on request
Measuring range0.5 m3/h to 263000 m3/h (2.5gal/min to 1665 Mgal/d)
Medium temperature rangeLiner material hard rubber: 0 to +80 °C (+32 to +176 °F) Liner material polyurethane: –20 to +50 °C (–4 to +122 °F) Liner material PTFE: –20 to +90 °C (–4 to +194 °F)
Measuring range0.5 m3/h to 263000 m3/h (2.5gal/min to 1665 Mgal/d)
Medium temperature rangeLiner material hard rubber: 0 to +80 °C (+32 to +176 °F) Liner material polyurethane: –20 to +50 °C (–4 to +122 °F) Liner material PTFE: –20 to +90 °C (–4 to +194 °F)
Max. process pressurePN 40, Class 300, 20K
Wetted materialsLiner material hard rubber: 0 to +80 °C (+32 to +176 °F) Liner material polyurethane: –20 to +50 °C (–4 to +122 °F) Liner material PTFE: –20 to +90 °C (–4 to +194 °F) Electrodes: 1.4435 (316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022); Tantalum
Measuring rangeLiquid: 0.2 to 2100 m³/h (0.15 to 1520 ft³/min) depending on medium: water with 1 bar a, 20 °C (14.5 psi a, 68° F) Steam, gas: 1.5 to 28000 m³/h (0.9 to 16600 ft³/min) depending on medium: steam with 180 °C, 10 bar a (356 °F, 145 psi a); air with 25 °C, 4.4 bar a (77 °F, 63.8 psi a)
Medium temperature rangeStandard: –40 to +260 °C (–40 to +500 °F) High/low temperature (option): –200 to +400 °C (–328 to +752 °F)
Max. process pressurePN 100, Class 600, 20K
Wetted materialsMeasuring tube: 1.4408 (CF3M); CX2MW similar to Alloy C22, 2.4602
Az állandó termékminőség, a biztonság, a folyamatoptimalizálás és a környezetvédelem – néhány ok, amiért az ipari áramlásmérés egyre fontosabbá válik. A víz, a földgáz, a gőz, az ásványolaj és a vegyi anyagok azon folyadékok közé tartoznak, amelyeket nap mint nap mérni kell. Nincs egyetlen, minden alkalmazásra alkalmas, átfogó technológia, de termékkosarunkból kiválaszthatja az Ön folyamatigényeinek leginkább megfelelő áramlásmérőt.
Előnyök
A kommunikációképes egyetlen mérési ponttól a magasabb szintű vezérlőrendszerek komplett megoldásáig: mindig számíthat arra, hogy termékeinket az Ön folyamatkövetelményeihez igazítjuk.
Az automatizált folyamatvezérléssel és a legmodernebb kommunikációs interfészekkel (terepibusz-rendszerek) együtt az áramlásmérés az elmúlt években egyre több új alkalmazási területre fejlődött.
Különböző mérési elvek közül választhat - elektromágneses térfogatáram-mérés, tömegáram Coriolis- vagy termikus elven, térfogatáram-mérés örvény- vagy ultrahangos elven.
Our innovations for Promag flowmeters increase accuracy of measurements and provide process insights, improving process efficiency, product quality and maintenance planning.
For maximum flexibility: Clamp-on flowmeters for noninvasive measurements without process interruptions –maintenance-free for a lifetime and many other advantages
High accuracy and new possibilities thanks to multivariable Coriolis measuring technology as well as comprehensive industry compliance
Letöltések
Fedezzen fel további információforrásokat
Proline in industries - the ideal device for each industry
eBook: Check out the benefits of the new Proline, have look at our industry-optimized product portfolio, and profit from additional information such as films and a download function for brochures.
Product center for flow measuring technology and fluid management solutions
Az adatvédelem nagyon fontos számunkra
Sütiket használunk a böngészési élmény javítására, statisztikai adatok gyűjtésére a webhely működésének optimalizálása érdekében, valamint személyre szabott hirdetések vagy tartalmak közvetítésére.
Ha az „Összes elfogadása” lehetőségre kattint, Ön hozzájárul a sütik használatához.
További részletekért kérjük, tekintse meg a sütikre (cookie) vonatkozó irányelveinket .