Próbáljon kulcsszavak, rendelési- vagy termékkód, vagy gyári szám szerint keresni, pl. „CM442” vagy „Műszaki információk”
A keresés elindításához írjon be legalább 2 karaktert.
  • Előzmények
product picture of the flow metering system FLOWSKID

FLOWSKID
flow metering system

Reliable turnkey solution for fiscal metering

IFLSKID
Please Wait (spinning wheel)
Ár feltöltés alatt
Az árak ideiglenesen nem érhetők el
Price on request

Specifikációk áttekintése

  • Measured variables

    Measurement of gas composition
    Volume measurement
    Condition monitoring
    Pressure measurement
    Temperature measurement
    Flow calculation

  • Items supplied

    FLOWSIC600-XT
    Flow-X
    Analyzers including protected rooms
    Gas chromatograph
    Valves
    Skid structure
    Monitoring system
    Station control device 
    Piping 
    Pressure and temperature measurement technology

Alkalmazási terület

FLOWSKID flow metering systems are the full gas flow metering system offering. They are provided as a turnkey solution for custody transfer applications. The systems are flexible in design and provide highly accurate measurement data. They are manufactured according to ISO standards and with care to the highest quality using the latest DIN, ANSI, and ASME standards. This means the systems will fulfill local regulations and requirements

  • Natural gas metering applications

  • LNG boil off gas metering

  • Process gas metering systems

  • Maritime gas measurement


Device properties:

  • Complete calibration is possible

  • Customization of instrumentation including gas analyzer, gas chromatograph, and supervisory computer

  • Seamless integration with the flow computer Flow-X

  • Available from Class 150 to Class 2500

  • Modular design

Előnyök

  • Modularity in selecting the metering skid

  • Flexibility in designing the flow metering system

  • As solution provider we take responsibility for the project, reducing efforts for the customer during project execution

  • At all times, the customer is in close control of the project with dedicated project management

  • Reduced shipping costs and efforts for FLOWSKID600-compact

Videók

  • Egyszerű termékek

  • Könnyen kiválasztható, telepíthető és kezelhető

Műszaki kiválóság

Egyszerűség

  • Alaptermékek

  • Megbízható, robusztus és kevés karbantartást igényel

Műszaki kiválóság

Egyszerűség

  • Felső kategóriás termékek

  • Rendkívül funkcionális és kényelmes

Műszaki kiválóság

Egyszerűség

  • Speciális termékek

  • Nagy igénybevétellel járó alkalmazásokhoz tervezve

Műszaki kiválóság

Egyszerűség

Kombinálható

FLEX választék Műszaki kiválóság Egyszerűség
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental választék

Eleget tesz az Ön alapvető mérési igényeinek

Műszaki kiválóság
Egyszerűség
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean választék

Könnyen kezeli az Ön alapvető folyamatait

Műszaki kiválóság
Egyszerűség
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended választék

Innovatív technológiákkal optimalizálja az Ön folyamatait

Műszaki kiválóság
Egyszerűség
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert választék

Megoldás az Ön legnagyobb kihívást jelentő alkalmazásaihoz

Műszaki kiválóság
Egyszerűség

Kombinálható