Endress+Hauser Conducta GmbH+Co. KG
Endress+Hauser Conducta GmbH+Co. KG
Dieselstraße 24
70839 Gerlingen
Németország
Liquiline production consists of an automated loop system where both transmitter types, Liquiline M CM42 and Liquiline CM44, are assembled. The system copies the information directly from the SAP order. A robot then places the appropriate modules and parts in the housing - even the nameplate with serial number and device-specific information is laser-engraved in a fully automatic process!
Before the devices are finished and the device-specific software installed, components have to be screwed and hinges must be mounted – and this is all done by hand. As a final step, all device functions are tested and the housing cover is put on. The finished Liquiline is then packed with the device-specific documentation ready for delivery.
Endress+Hauser Conducta GmbH+Co. KG
Endress+Hauser Conducta GmbH+Co. KG
Dieselstraße 24
70839 Gerlingen
Németország
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
Sütiket használunk a böngészési élmény javítására, statisztikai adatok gyűjtésére a webhely működésének optimalizálása érdekében, valamint személyre szabott hirdetések vagy tartalmak közvetítésére.
Ha az „Összes elfogadása” lehetőségre kattint, Ön hozzájárul a sütik használatához.
További részletekért kérjük, tekintse meg a sütikre (cookie) vonatkozó irányelveinket .