Specifikációk áttekintése
-
Response time
t50 = 2.5 s
t90 = 5.4 s -
Max. process pressure (static)
at 20 °C: 40 bar (580 psi)
-
Operating temperature range
Pt100:
-40 °C to 160 °C (-40 °F to 320 °F),
optional up to 190 °C (374 °F)
reference point for automated calibration -
Max. immersion length on request
up to 900.00 mm (35.4'')
Alkalmazási terület
Our award-winning iTHERM TrustSens TM371 sanitary RTD features the world's first self-calibrating Pt100 sensor unit! The hygienic temperature transmitter with Heartbeat Technology effectively eliminates the risk of undetected non-conformities, reduces production downtime while increasing product safety and process efficiency in food, beverage and life sciences applications. The instrument complies with FDA and GMP regulations and integrates with the Netilion cloud-based Industry 4.0 ecosystem.
Designed for critical hygienic / aseptic applications in life sciences, food & beverage
RTD self-calibration in processes such as SIP, UHT, edible oil refining, industrial deep fat frying
Measuring range: -40 to 190 °C (-40 to 374 °F)
Protection class: IP65/67 or IP69
Signal output: 4 to 20 mA, HART®
Optional: Secure Bluetooth® and/or WirelessHART® (requires FieldPort SWA50)
EHEDG, ASME BPE, FDA, 3-A, 1935/2004, 2023/2006, 10/2011, CE, CRN, CSA General Purpose, Explosion protection, e.g. ATEX/IECEx
Előnyök
Reduce risks and costs by implementing fully automated, traceable inline RTD sensor self-calibration; Eliminate non-conformities or undetected failures
True RTD sensor self-calibration making use of the Curie effect; Built-in, long-term stable fix point reference with complete traceability of calibration chain to ITS-90
Full instrument diagnostics, monitoring and verification with Heartbeat Technology
Automated process documentation, built-in memory for 350 calibration events; 24/7 access to printable, audit proof calibration certificates, on-site or through cloud-based system integration
Built-in 4 to 20 mA loop check function saves time and increases process safety
Highest temperature measurement precision: individual transmitter-sensor matching from factory for improved RTD accuracy
Videók
Xpert választék
-
Speciális termékek
- Nagy igénybevétellel járó alkalmazásokhoz tervezve
Műszaki kiválóság
Egyszerűség
Kombinálható
-
Egyszerű termékek
- Könnyen kiválasztható, telepíthető és kezelhető
Műszaki kiválóság
Egyszerűség
-
Alaptermékek
- Megbízható, robusztus és kevés karbantartást igényel
Műszaki kiválóság
Egyszerűség
-
Felső kategóriás termékek
- Rendkívül funkcionális és kényelmes
Műszaki kiválóság
Egyszerűség
-
Speciális termékek
- Nagy igénybevétellel járó alkalmazásokhoz tervezve
Műszaki kiválóság
Egyszerűség
Kombinálható
FLEX választék | Műszaki kiválóság | Egyszerűség |
---|---|---|
Fundamental választék Eleget tesz az Ön alapvető mérési igényeinek |
Műszaki kiválóság
|
Egyszerűség
|
Lean választék Könnyen kezeli az Ön alapvető folyamatait |
Műszaki kiválóság
|
Egyszerűség
|
Extended választék Innovatív technológiákkal optimalizálja az Ön folyamatait |
Műszaki kiválóság
|
Egyszerűség
|
Xpert választék Megoldás az Ön legnagyobb kihívást jelentő alkalmazásaihoz |
Műszaki kiválóság
|
Egyszerűség
Kombinálható |
-
-
Műszaki információ (TI)
iTHERM TrustSens TM371
Compact thermometer in metric style for hygienic and aseptic
applications
HART communicationEN HU 31/10/202214/02/202216/06/202114/01/202101/08/2018Nyelv:
Angol
Változat:
31/10/2022
Fájlméret:
1.9 MB
Fájlnév:
TI01292TEN_0822-00.pdf
-
-
-
Műszaki információ (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN HU 15/09/202328/10/202130/07/202119/06/202008/11/2019Nyelv:
Angol
Változat:
15/09/2023
Fájlméret:
2.9 MB
Fájlnév:
TI00426FEN_2423.pdf
-
-
-
Használati útmutató (BA)
iTHERM TrustSens Calibration Monitoring
Memograph M RSG45 in connection with iTHERM TrustSens TM37x and the
Field Data Manager (FDM) softwareEN HU 15/12/202230/11/2018Nyelv:
Angol
Változat:
15/12/2022
Fájlméret:
2.7 MB
Fájlnév:
BA01887REN_0222-00.pdf
-
-
-
Használati útmutató (BA)
iTHERM TrustSens TM371
Compact thermometer in metric style with self-calibration
HART communicationEN HU 31/10/202231/03/202220/01/202121/08/201827/02/2018Nyelv:
Angol
Változat:
31/10/2022
Fájlméret:
4.3 MB
Fájlnév:
BA01581TEN_0622-00.pdf
-
-
-
Rövid útmutató (KA)
KA iTHERM TrustSens TM371
Kompakt hőmérő önkalibrációs funkcióval
HART® kommunikációEN HU 19/01/202331/03/202220/01/202123/02/201820/09/2017Nyelv:
Magyar
Változat:
19/01/2023
Fájlméret:
1.3 MB
Fájlnév:
KA01272THU_0523-00.pdf
-
-
-
Ex biztonsági utasítás (XA)
CSA Control drawing
CSA Control drawing
Nyelv:
Angol
Változat:
13/05/2022
Fájlméret:
326.3 KB
Fájlnév:
XA02869T09_EN.pdf
-
-
-
Ex biztonsági utasítás (XA)
iTHERM TrustSens TM371, TM372
Metrikus kialakítású kompakt hőmérő higiénikus és aszeptikus
alkalmazásokhoz
HART® kommunikáció
II1/2G Ex ia IIC T6...T1 Ga/Gb
II1/2D Ех ia IIIC 85 °C…450 °C Da/DbEN HU 07/03/2022Nyelv:
Magyar
Változat:
07/03/2022
Fájlméret:
412.9 KB
Fájlnév:
XA02834THU_0122-00.pdf
-
-
-
Különleges dokumentáció (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Nyelv:
Angol
Változat:
14/07/2021
Fájlméret:
478.5 KB
Fájlnév:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
Különleges dokumentáció (SD)
SD Hygienic process connection types
Supplement to TM311, TM371, TM372, TM401, TM411, TM402, TM412, TT411,
TT412, TE411, TK40, TMR35, DTT35, TTR35Nyelv:
Angol
Változat:
15/09/2023
Fájlméret:
800.3 KB
Fájlnév:
SD03119TEN_0123-00.pdf
-
-
-
PU (kiadvány)
iTHERM TrustSens Calibration Monitoring - Automated temperature measurement solution
iTHERM TrustSens Calibration Monitoring - Automated temperature
measurement
solution
100% compliance, 0% effort
With automated iTHERM TrustSens calibration monitoring, Endress+Hauser
offers
optimized process verification and higher safety at minimum effort to
users in the
life sciences and food & beverage industries.
The bundle consisting of iTHERM TrustSens TM371 self-calibrating
temperature
sensor, Memograph M RSG45 data manager and FDM Software offers FDA-
compliant process verification, automated, audit-proof documentation and
enables
predictive maintenance.Nyelv:
Angol
Változat:
08/02/2019
Fájlméret:
535.3 KB
Fájlnév:
EH_iTHERM_TrustSens_Calibration_Monitoring_PU01310T_EN_0119.pdf
-