Próbáljon kulcsszavak, rendelési- vagy termékkód, vagy gyári szám szerint keresni, pl. „CM442” vagy „Műszaki információk”
A keresés elindításához írjon be legalább 2 karaktert.
  • Előzmények
Product picture of thermocouple thermometer TC65

TC65
Explosion-proof thermocouple thermometer

Safe monitoring of process temperatures in challenging applications e. g. in the Oil & Gas industry

TC65
Please Wait (spinning wheel)
Ár feltöltés alatt
Az árak ideiglenesen nem érhetők el
Price on request
from CHF ??.-

Specifikációk áttekintése

  • Accuracy

    class 1 acc. to IEC 60584

  • Response time

    depending on configuration
    t50 = 3 s
    t90 = 7 s

  • Max. process pressure (static)

    at 20 °C: 80 bar (1,160 psi)

  • Operating temperature range

    Type K:
    max. 1.100 °C
    (max. 2.012 °F)
    Type J:
    max. 800 °C
    (max. 1.472 °F)

  • Max. immersion length on request

    up to 30.000,00 mm (1.181,10'')

Alkalmazási terület

The robust thermometer is designed for use in demanding and safety relevant applications e.g. in the Chemical, Oil & Gas and Energy industry. An optional head transmitter with all common communication protocols makes the device ready to use with enhanced measurement accuracy and reliability compared to directly wired sensors. The sensor may be used direct contact without thermowell or where the application requires it, spring load inside of a separate thermowell. Flexible configuration possible.

  • Fine Chemicals

  • Petrochemical industry

  • Power stations

  • Environmental engineering

  • Measuring range: –40 to 1 100 °C (–40 to 2 012 °F)

  • Static pressure range up to 75 bar dependent on the used process connection

  • Protection class: IP68

Előnyök

  • Types of protection for use in hazardous locations: Intrinsic safety (Ex ia), flameproof (Ex d), non-sparking (Ex nA)

  • High degree of insert compatibility and design as per DIN 43772

  • High degree of flexibility thanks to modular design with standard terminal heads as per DIN EN 50446 and customer-specific immersion lengths

  • For plug-in/screw-in with sliding compression fitting

Lean választék

  • Alaptermékek

  • Megbízható, robusztus és kevés karbantartást igényel

Műszaki kiválóság

Egyszerűség

FLEX: Lean ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

Előd