Specifikációk áttekintése
-
Accuracy
class A acc. to IEC 60751
class AA acc. to IEC 60751 -
Response time
depending on configuration
t50 = 4 s
t90 = 8 s -
Max. process pressure (static)
at 20 °C: 100 bar (1.450 psi)
-
Operating temperature range
PT100 TF StrongSens:
-50 °C ...500 °C
(-58 °F ...932 °F)
PT100 WW:
-200 °C ...600 °C
(-328 °F ...1.112 °F)
PT100 TF:
-50 °C ...400 °C
(-58 °F ...752 °F) -
Max. immersion length on request
up to 10.000,00 mm (393,70'')
Alkalmazási terület
The robust thermometer is designed for use in demanding and safety relevant applications e.g. in the Chemical, Oil & Gas and Energy industry. Harsh environments, corrosive substances and highest pressures can be handled by the use of robust protection tubes and special materials. An optional head transmitter with all common communication protocols makes the device ready to use with enhanced measurement accuracy and reliability compared to directly wired sensors. Flexible configuration possible.
Heavy duty applications
Oil & Gas processing industry
Measuring range: -200 to +600 °C (-328 to 1112 °F)
Static pressure range up to 100 bar dependent on the used process connection
Protection class: IP68
Előnyök
Types of protection for use in hazardous locations: Intrinsic safety (Ex i.a.), flameproof (Ex d), non-sparking (Ex nA)
High degree of flexibility thanks to modular design with standard terminal heads as per DIN EN 50446 and customer-specific immersion lengths
Optionally fast response time with tapered tip form
Variable selection of process connections: thread, compression fitting or flange
Extension neck, nipple union version, to protect the head transmitter from overheating
-
Marine approval
-
Egyszerű termékek
- Könnyen kiválasztható, telepíthető és kezelhető
Műszaki kiválóság
Egyszerűség
-
Alaptermékek
- Megbízható, robusztus és kevés karbantartást igényel
Műszaki kiválóság
Egyszerűség
-
Felső kategóriás termékek
- Rendkívül funkcionális és kényelmes
Műszaki kiválóság
Egyszerűség
-
Speciális termékek
- Nagy igénybevétellel járó alkalmazásokhoz tervezve
Műszaki kiválóság
Egyszerűség
Kombinálható
FLEX választék | Műszaki kiválóság | Egyszerűség |
---|---|---|
Fundamental választék Eleget tesz az Ön alapvető mérési igényeinek |
Műszaki kiválóság
|
Egyszerűség
|
Lean választék Könnyen kezeli az Ön alapvető folyamatait |
Műszaki kiválóság
|
Egyszerűség
|
Extended választék Innovatív technológiákkal optimalizálja az Ön folyamatait |
Műszaki kiválóság
|
Egyszerűség
|
Xpert választék Megoldás az Ön legnagyobb kihívást jelentő alkalmazásaihoz |
Műszaki kiválóság
|
Egyszerűség
Kombinálható |
-
-
Műszaki információ (TI)
Omnigrad S TR63, TC63 Technical Information
Modular thermometer, with optional RTD or TC insert
EN HU 18/01/201620/08/201325/07/2012Nyelv:
Angol
Változat:
18/01/2016
Fájlméret:
870.9 KB
Fájlnév:
TI01030TEN_0316.pdf
-
-
-
Műszaki információ (TI)
Technical Information Omnigrad S TR63
RTD thermometer EEx-d or EEx-ia certified, replaceable insert,
thermowell
from pipe, process connection threaded, flanged or sliding.
PCP (4...20 mA), HART® or PROFIBUS-PA® electronicsEN HU 01/07/2005Nyelv:
Angol
Változat:
01/07/2005
Fájlméret:
656.7 KB
Fájlnév:
TI282ten_0705.pdf
-
-
-
Ex biztonsági utasítás (XA)
XA TR1x, TR4x, TR88, TR6x, TC1x, TC88, TEC420, TC6x
RTD/TC hőmérők
ATEX/IECEx:
Ex ia IIC T6 Ga
Ex ia IIC T6 Ga/Gb
Ex ia IIIC Txxx °C Da
Ex ia IIIC Txxx °C DbEN HU 28/03/202320/12/202101/08/201603/05/201628/11/2012Nyelv:
Magyar
Változat:
28/03/2023
Fájlméret:
454.9 KB
Fájlnév:
XA00072RHU_1623-00.pdf
-
-
-
Ex biztonsági utasítás (XA)
XA TR1x, Tx88, TSx310, Tx6x, TC1x, TPx100, TM411, TR24
Thermometers and inserts
Ex ia IIC T1...T6 Ga
Ex ia IIIC T<sub>200</sub> 85 °C...T<sub>200
</sub> 450 °C DaEN HU 30/08/202315/05/202331/07/2020Nyelv:
Angol
Változat:
30/08/2023
Fájlméret:
474.5 KB
Fájlnév:
XA02109TEN_0323-00.pdf
-
-
-
Ex biztonsági utasítás (XA)
TR/TC6x
RTD / TC hőmérő
ATEX, IECEx:
Ex db IIC T6 Ga/Gb
Ex db IIC T6 Gb
Ex ta/tb IIIC Txxx °C Da/Db
Ex tb IIIC Txxx °C DbEN HU 20/02/202316/05/202211/02/202128/11/201604/12/2015Nyelv:
Magyar
Változat:
20/02/2023
Fájlméret:
474.7 KB
Fájlnév:
XA00084RHU_0423-00.pdf
-
-
-
Ex biztonsági utasítás (XA)
XA iTHERM TM211, TPx100, TSx310
RTD/TC betétek és kábelhőmérők
ATEX/IECEx:
Ex ia IIC T6 Ga
Ex ia IIC T6 Ga/Gb
Ex ia IIIC Txxx °C DaEN HU 30/03/202318/07/202210/07/201928/11/201628/11/2012Nyelv:
Magyar
Változat:
30/03/2023
Fájlméret:
460.8 KB
Fájlnév:
XA00100RHU_1823-00.pdf
-
-
-
Ex biztonsági utasítás (XA)
TRxx, TCxx, TS211, iTHERM TS111, TM211, TPx100, TSx310, TM1x1, TM411, TM412
Thermometers and inserts
Ex nA IIC T6...T1 GcEN HU 31/07/2020Nyelv:
Angol
Változat:
31/07/2020
Fájlméret:
173.5 KB
Fájlnév:
XA02111TEN_0120.pdf
-
-
-
Ex biztonsági utasítás (XA)
XA TR/TC6x
Thermometer
Ex db IIC T1...T6 GbEN HU 27/04/202331/07/2020Nyelv:
Angol
Változat:
27/04/2023
Fájlméret:
471.5 KB
Fájlnév:
XA02108TEN_0223-00.pdf
-
-
-
Ex biztonsági utasítás (XA)
XA TRxx, TCxx, TEC420, TS111, TM211, TM41x, TPx100, TSx310, TM1xx
RTD/TC hőmérők
ATEX:
Ex nA IIC T6 Gc
Ex ec IIC Txxx°C Gc
Ex tc IIIC Txxx°C DcEN HU 20/11/202313/12/202214/03/202223/05/201904/08/2017Nyelv:
Magyar
Változat:
20/11/2023
Fájlméret:
456.2 KB
Fájlnév:
XA00044RHU_2023-00.pdf
-
-
-
Ex biztonsági utasítás (XA)
Omnigrad S TR/TC6x
RTD / TC Thermometer
1Ex d IIC T6...T1 Gb X
Ex tb IIIC 85 °C....450 °C Da X
Ga/Gb Ex d IIC T6...T1 X
Ex ta/tb IIIC 85 °C...450 °C Da/Db XEN HU 13/03/202002/11/2016Nyelv:
Angol
Változat:
13/03/2020
Fájlméret:
194.8 KB
Fájlnév:
XA01450TEN_0220.pdf
-