RNS221
Transmitter supply for DIN rail
Power supply for two 2 wire sensors or transmitters
The power supply has two galvanically isolated outputs for supplying voltage to sensors and transmitters. A built-in communication resistance enables bidirectional HART® communication with SMART sensors and transmitters.
-
Egyszerű termékek
- Könnyen kiválasztható, telepíthető és kezelhető
Műszaki kiválóság
Egyszerűség
-
Alaptermékek
- Megbízható, robusztus és kevés karbantartást igényel
Műszaki kiválóság
Egyszerűség
-
Felső kategóriás termékek
- Rendkívül funkcionális és kényelmes
Műszaki kiválóság
Egyszerűség
-
Speciális termékek
- Nagy igénybevétellel járó alkalmazásokhoz tervezve
Műszaki kiválóság
Egyszerűség
Kombinálható
FLEX választék | Műszaki kiválóság | Egyszerűség |
---|---|---|
Fundamental választék Eleget tesz az Ön alapvető mérési igényeinek |
Műszaki kiválóság
|
Egyszerűség
|
Lean választék Könnyen kezeli az Ön alapvető folyamatait |
Műszaki kiválóság
|
Egyszerűség
|
Extended választék Innovatív technológiákkal optimalizálja az Ön folyamatait |
Műszaki kiválóság
|
Egyszerűség
|
Xpert választék Megoldás az Ön legnagyobb kihívást jelentő alkalmazásaihoz |
Műszaki kiválóság
|
Egyszerűség
Kombinálható |
-
Specifikációk áttekintése
-
Input
Not defined
-
Output
2 x 24V / 30mA
Transmitter power supply -
Power Supply
Not defined
-
Gyors kiválasztás
Egyedi konfiguráció
-
Előnyök
Galvanic isolation between all circuits
Sockets and built in 250 Ohm resistor for HART® communication
Wide-range power supply 20 to 250 V AC/DC, 50/60 Hz
Top hat DIN rail mounted housing to IEC 60715
-
Alkalmazási terület
The unit supplies two 2 wire sensors or transmitters galvanically isolated. This is only valid for non-Ex areas.
Using the HART® communication sockets bi-directional communication to SMART transmitters, (for setting up etc.).
Dokumentumok / Kézikönyvek / Szoftver
-
Transmitter supply RNS221
Power supply for two 2 wire sensors or transmitters
Műszaki leírás (TI) -
Short operating manual
Short operating manual
Power supply RNS221Short Instruction (KA)07/06Német , Angol , fr , Olasz -
Componenti di sistema e data manager
Soluzioni per il completamento del punto di misura
Publikációk (PU)05/19Olasz -
Portfolio Overview
System products and data manager
Products and Solutions for completion of the measuring loop
Publikációk (PU)05/19Angol -
Komponenty Systemów kontrolno-pomiarowych
Wskaźniki panelowe i obiektowe, zasilacze, bariery,
przetworniki sygnałów procesowych, ograniczniki przepięć
oraz przemysłowe liczniki ciepła i przepływu.Tevékenységi körök03/10Lengyel -
power supply
Termékkód: RNS221-
Nyilatkozat száma: HE_00651_01.17
gyártó Specifikáció: RoHSManufacturer DeclarationAngol -
power supply
Termékkód: RNS221-
Nyilatkozat száma: EC_00345_01.16EU DeclarationNémet , Angol , fr -
Soliswitch, process displays, Preline, power supply and barrier, power supply, over voltage protector, Mini-Log, Memo-Graph, Ecograph, controller, contactors / transmitters, Configuration Kit
Termékkód: RIA452-, RIA452L-, RIA46-, RID14-, RID16-, RMA42-, RMC621-, RMC621L-, RMS621-, RMS621L-, RN221N-, RN221NL-, RNB130-, RNS221-, RNS221L-, RS33-, RSG35-, RSG40-, RSG45-, RTA421-, RTA421L-, TXU10-, RIA45-, FML621-, FTE20-, FTE30-, FTE31-, HAW562-, HAW569-, OFTE20-, ORIA15-, ORIA45-, ORIA46-, ORMA42-, ORSG35-, ORSG45-, OSG40-, OSG45-, RA33-, RB223-, RDL10-, RH33-, RIA14-, RIA15-, RIA16-
Nyilatkozat száma: EC_00569_01.17EU DeclarationNémet , Angol , fr -
power supply, power supply and barrier
Termékkód: RN221N-, RNS221-
Régió: China
Tanúsító szervezet: ACMA
Bizonylat száma: MD-17036A/09/ENMiscellaneousAngol -
power supply
Termékkód: RNS221-
Régió: Russia (TR CU)
Tanúsító szervezet: EAC
Bizonylat száma: TC № RU D-DE.AG95.B.00535MiscellaneousOrosz -
power supply
Termékkód: RNB130-, RNS221-
Régió: Russia (TR CU)
Tanúsító szervezet: EAC
Bizonylat száma: EAEC N RU D-DE.HB54.B.01233/20MiscellaneousOrosz
Tartozékok / alkatrészek
-
-
Order code 71402350
Set, 10x fixing lever housing
for RMA42x/RMx621/RTA421/RN221N/TMT12x
-
Order code
The unit is not repairable
-
-
Előd