A keresés elindításához írjon be legalább 2 karaktert.
  • Előzmények

Absolute and
gauge pressure
Ceraphant PTP33B

Ceraphant PTP33B - Absolute and gauge pressure ©Endress+Hauser

Pressure measuring principle

Cost-effective pressure switch with fully welded metal sensor for use in hygienic applications

The Ceraphant PTP33B is a price-attractive pressure switch with metal diaphragm for safe measurement and monitoring of absolute and gauge pressure. The pressure switch with compact design is extremely stable and overload resistant. PTP33B with stainless steal housing is 3-A and EHEDG approved. The IO-Link capability allows easy integration and parametrization of the device.
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
  • Specifikációk áttekintése

    • Measuring cell

      +400 mbar....+40 bar
      (+6 psi....+600 psi)

please wait Loading alternative products

Gyors kiválasztás

Válasszon a javasolt lehetőségek közül
  • <%label%>
    • További opciók is érdeklik? Kérjük, a folytatáshoz használja az egyedi konfigurátort .
  • <%feature%>
      <%label%>
    • További opciók is érdeklik? Kérjük, a folytatáshoz használja az egyedi konfigurátort .
  • Process Connection
  • <%message%>

vagy

Egyedi konfiguráció

Folytassa a kiválasztást az elérhető lehetőségek közül
  • Előnyök

    • Integrated switching electronics for decentral and economic process monitoring and control

    • Function check and information on site thanks to LEDs and digital display

    • Compact pressure transducer for hygienic applications

    • Suitable for CIP/SIP cleaning

    • Small...

  • Alkalmazási terület

    Pressure switch for monitoring absolute and gauge pressures in gases, vapors, liquids and dusts.

    • Process connections: Hygienic connections, threads

    • Process temperature: -10 to +100°C (+14 to +212°F); +135°C (275°F) for max. 1h

    • Process pressure: 400mbar...

Tulajdonságok és jellemzők

Vissza

Details

  • Mérési elv

    Pressure switch

  • Characteristic

    Intelligent pressure switch with metal diaphragm for hygienic applications,

    longterm stable

  • Supply voltage

    10....30 VDC

  • Reference Accuracy

    0.5 %,

    Platinum: 0.3 %

  • Long term stability

    0.2 % of URL/year

  • Process temperature

    -40 °C...+100 °C

    (-40 °C...+212 °F)

  • Ambient temperature

    -20 °C...+70 °C

    (-4 °F...+158 °F)

  • Measuring cell

    +400 mbar....+40 bar

    (+6 psi....+600 psi)

  • Max. overpressure limit

    160 bar (2320 psi)

  • Process connection

    Thread: M24

  • Process connection hygienic

    DIN11851, Tri Clamp, SMS, Varivent

  • Communication

    1x PNP switch

    2x PNP switch

    1x PNP switch + 4...20 mA analogue

  • Design approvals

    EN 10204-3.1 final inspection report,

    Cleaned from oil and grease,

    Set min alarm

  • Hygienic approvals

    FDA concurring

    3A, EHEDG,

    EG1935/2004

  • Specialities

    Digital display,

    Fully welded process connections

Dokumentumok / Kézikönyvek / Szoftver

Tartozékok / alkatrészek

Nr
Order code
Specification
    • Order code
    • Order code 71336104

      Valve Plug ISO4400 M16, PTP/PTC3xB

      4-pole. Consists of: plug connector, srew, seal. Usage: PTC31B, PTP31B/PTP33B.

    • Order code 71336105

      Valve plug ISO4400 NPTF1/2, PTP/PTC3xB

      4-pole. Consists of: plug connector, srew, seal. Usage: PTC31B, PTP31B/PTP33B.

    • Order code 52024267

      EPDM O-rings process adapter M24

      5x O-ring 15.54x2.62mm. FDA, EHEDG, 3-A conform. Usage: FTL33, FTW23, FTW33, PMP23, PTC31, PTP31/PTP33B/PTP35. process adapter M24.

    • Order code 71337274

      O-ring 15,54x2,62 FKM,FDA, PMP23, PTP3xx

      Consisting of: 5x O-ring 15,54x2,62 FKM,FDA. Usage: PMP23, PTP33B.

    • Order code

      Weld-in adapter and correspondig sealings

    • Order code 52005087

      Weld-in adapter G1, 316L

      Flush mount process connection. Material: 316L. Usage: PMP23, PMP51, PMP135, PTP33B/PTP35. Correct installation only with dummy.

    • Order code 52010171

      Weld-in adapter G1, 316L, 3.1

      Flush mount process connection. Material: 316L. Inspection cert. EN10204-3.1 material. Usage: PMP23, PMP51, PMP135, PTP33B/PTP35. Correct installation only with dummy.

    • Order code 52001051

      Weld-in adapter G1, d=60, 316L

      Flush mount process connection. Material: 316L. Seal: silicone O-ring. FDA, EHEDG, 3-A compliant. Usage: FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, FTL20/FTL20H, FTL31/FTL33, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51C/FTL51H, FTL80/FTL81, FTL260, FTW23, FTW33, PMP23, PMP51, PMP135, PTP33B/PTP35. Usage: TM401/TM411, TMR35.

    • Order code 52011896

      Weld-in adapter G1, d=60, 316L, 3.1

      Flush mount process connection. Material: 316L. Inspection cert. EN10204-3.1 material. Seal: silicone O-ring. FDA, EHEDG, 3-A compliant. Usage: FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, FTL20H, FTL31/FTL33, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51C/FTL51H, FTL80/FTL81, FTL260, FTW23, FTW33, PMP23, PMP51, PMP135, PTP33B/PTP35. Usage: TM401/TM411, TMR35.

    • Order code 52005272

      Weld-in dummy, adapter G1

      To avoid any deformation of the adapters 52005087 / 52010171 during welding. Usage: PMP51, PMP135, PTP35.

    • Order code 71041381

      Weld-in adapter M24 D65, 316L

      Flush mount process connection. Core hole: 65mm. Material: 316L. Seal: EPDM O-ring FDA, EHEDG, 3-A compliant. Usage: FMP53, FTL33, FTW23, FTW33, PMP23, PTP33B.

    • Order code 71041383

      Weld-in adapter M24 D65, 316L, 3.1

      Flush mount process connection. Core hole: 65mm. Material: 316L. Inspection cert. EN10204-3.1 material. Seal: EPDM O-ring. FDA, EHEDG, 3-A compliant. Usage: FMP53, FTL33, FTW23, FTW33, PMP23, PTP33B.

    • Order code 52014472

      O-ring 28.17x3.53 VMQ, FDA, 5 pcs.

      Material: silicone VMQ 70. Usage: weld-in adapter G1, 316L, (52001051) flush mount, FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33, PMP23, PMP51, PTP33B, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51H, FTL80/FTL81, QMW43, Weld-in adapter G1, 316L, 3.1, (52011896) flush mount, FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33, PMP23, PMP51, PTP33B, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51H, FTL80/FTL81,QMW43, sliding sleeve FTM21.

    • Order code 71086102

      O-ring 28.17x3.53 VMQ, FDA, USP, 3 pcs.

      Material: silicone VMQ. USP Class VI. Usage: weld-in adapter G1, 316L, (52001051) flush mount, FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33, PMP23, PMP51, PTP33B, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51H, FTL80/FTL81, QMW43, Weld-in adapter G1, 316L, 3.1, (52011896) flush mount, FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33, PMP23, PMP51, PTP33B, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51H, FTL80/FTL81,QMW43, sliding sleeve FTM21.

    • Order code 71140668

      O-ring 28.17x3.53 EPDM, FDA, USP, 3 pcs.

      Material: EPDM 70. USP Class VI, 3-A. Usage: weld-in adapter G1, 316L, (52001051) flush mount, FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33, PMP23, PMP51, PTP33B, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51H, FTL80/FTL81, QMW43, Weld-in adapter G1, 316L, 3.1, (52011896) flush mounted, FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33, PMP23, PMP51, PTP33B, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51H, FTL80/FTL81,QMW43, sliding sleeve FTM21.