A keresés elindításához írjon be legalább 2 karaktert.
  • Előzmények

Universal flow assembly
Flowfit CYA251

©Endress+Hauser

Flow assembly for water, wastewater and utilities

Flowfit CYA251 is a flow assembly for nitrate/SAC, turbidity and oxygen sensors with a diameter of 40mm. It allows optimum adaption to your piping system thanks to numerous available process connections. The ruggedized material withstands even aggressive media and harsh environmental conditions and a back-pressure valve protects your process from blowing out and increases operational safety. Better still, with the automatic cleaning nozzle, you'll benefit from extended maintenance intervals.

Gyors kiválasztás

Válasszon a javasolt lehetőségek közül
  • <%label%>
    • További opciók is érdeklik? Kérjük, a folytatáshoz használja az egyedi konfigurátort.
  • <%feature%>
      <%label%>
    • További opciók is érdeklik? Kérjük, a folytatáshoz használja az egyedi konfigurátort.
  • Process Connection
  • <%message%>

vagy

Egyedi konfiguráció

Folytassa a kiválasztást az elérhető lehetőségek közül
  • Előnyök

    • Easy adaptation to your system: Process connections for almost all pipe diameters available.

    • Variable mounting options: Suitable for pipe or wall installation.

    • Fast measuring values: Low assembly volume shortens sensor response times.

    • Easy and safe...

  • Alkalmazási terület

    Flowfit CYA251 is a universal flow assembly for:

    • Wastewater treatment plants:
      - Process water treatment and monitoring
      - Effluent water monitoring

    • Drinking and process water:
      - Process water treatment and monitoring
      - Filter monitoring and filter...

Tulajdonságok és jellemzők

Vissza

Details

  • Mérési elv

    UV photometric

  • Mérési elv

    Sensor Oxygen

  • Mérési elv

    Single beam scattered light

Dokumentumok / Kézikönyvek / Szoftver

Tartozékok / alkatrészek

Nr
Order code
Specification