Próbáljon kulcsszavak, rendelési- vagy termékkód, vagy gyári szám szerint keresni, pl. „CM442” vagy „Műszaki információk”
A keresés elindításához írjon be legalább 2 karaktert.
  • Előzmények
Dipfit CPA140 - Immersion assembly for pH/ORP sensors in aggressive media

Immersion assembly
Dipfit CPA140

Durable assembly for the chemical, petrochemical, life sciences and power industries

CPA140
Please Wait (spinning wheel)
Ár feltöltés alatt
Az árak ideiglenesen nem érhetők el
Price on request
from CHF ??.-

Specifikációk áttekintése

  • Process temperature

    Max. 150 °C (302 °F)

  • Process pressure

    Max. 10 bar (145 psi)

Alkalmazási terület

The Dipfit CPA140 immersion assembly is designed for all demanding applications where aggressive media are involved. With its flange connection, Dipfit is installed safely in the process and offers space for three sensors. Its bayonet lock offers you easy sensor installation even in sticky media or media containing solid particles, thus saving time for maintenance and recalibration.

Dipfit CPA140 is intended to be used in closed tanks in:

  • Chemical industry

  • Petrochemical industry

  • Life sciences

  • Power plants and waste incinerating plants

  • Extractive metallurgy and metal processing

It is suitable for use with pressures of up to 10 bar (stainless steel) or 6 bar (PVDF).

Előnyök

  • Simple installation and removal of the electrode holder thanks to bayonet lock

  • Flexible connection to the process by means of various flanges (DIN, ANSI, JIS)

  • Less condensation due to a Goretex filter

  • Reduces installation effort by providing 3 mounting positions for 120 mm sensors plus a cleaning unit

  • Egyszerű termékek

  • Könnyen kiválasztható, telepíthető és kezelhető

Műszaki kiválóság

Egyszerűség

  • Alaptermékek

  • Megbízható, robusztus és kevés karbantartást igényel

Műszaki kiválóság

Egyszerűség

  • Felső kategóriás termékek

  • Rendkívül funkcionális és kényelmes

Műszaki kiválóság

Egyszerűség

  • Speciális termékek

  • Nagy igénybevétellel járó alkalmazásokhoz tervezve

Műszaki kiválóság

Egyszerűség

Kombinálható

FLEX választék Műszaki kiválóság Egyszerűség
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental választék

Eleget tesz az Ön alapvető mérési igényeinek

Műszaki kiválóság
Egyszerűség
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean választék

Könnyen kezeli az Ön alapvető folyamatait

Műszaki kiválóság
Egyszerűség
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended választék

Innovatív technológiákkal optimalizálja az Ön folyamatait

Műszaki kiválóság
Egyszerűség
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert választék

Megoldás az Ön legnagyobb kihívást jelentő alkalmazásaihoz

Műszaki kiválóság
Egyszerűség

Kombinálható