Process assembly
Ecofit CPA640

CPA640 process assembly is designed for all 120 mm sensors in water and process applications. ©Endress+Hauser

Universal assembly mainly for water and wastewater

The Ecofit CPA640 is a universal process assembly for fixed installation of any kind of 120 mm sensor (Pg 13.5) in water and process applications (utilities). Its threaded connections and various seal materials enable you to perfectly adapt it to all kinds of processes. Ecofit is the simple, but flexible solution wherever cost-saving is mandatory.

Gyors kiválasztás

Válasszon a javasolt lehetőségek közül
  • <%label%>
    • További opciók is érdeklik? Kérjük, a folytatáshoz használja az egyedi konfigurátort.
  • <%feature%>
      <%label%>
    • További opciók is érdeklik? Kérjük, a folytatáshoz használja az egyedi konfigurátort.
  • Process Connection
  • <%message%>

vagy

Egyedi konfiguráció

Folytassa a kiválasztást az elérhető lehetőségek közül
  • Előnyök

    • Suitable for all standard sensors with Pg 13.5 and 120 mm (4.72") length

    • Quick installation and removal thanks to threaded connection

    • Various seal materials for perfect adaptation to all kinds of processes

    • Cost-efficient possibility of installing analog...

  • Alkalmazási terület

    Ecofit CPA640 is intended for installation in pipes in:

    • Wastewater treatment

    • Water treatment

    • Condensate treatment

    • Cooling water circuits

    It is suitable to be used with pressures of up to 10 bar.

Tulajdonságok és jellemzők

Vissza

Details

  • Mérési elv

    Sensor ORP / Redox

  • Mérési elv

    Sensor Oxygen

Dokumentumok / Kézikönyvek / Szoftver

Tartozékok / alkatrészek

Nr
Order code
Specification