A keresés elindításához írjon be legalább 2 karaktert.
  • Előzmények

Zero-point gel
COY8

The COY8 zero-point gel bottle for oxygen sensors with a diameter of 12 mm. ©Endress+Hauser

The COY8 zero-point gel is available in different bottle sizes. This version is perfectly suitable for oxygen sensors with a diameter of 12 mm.

The COY8 zero-point gel bottle for oxygen sensors with a diameter of 40 mm. ©Endress+Hauser

The bottle version for oxygen sensors with a diameter of 40 mm.

The COY8 zero-point gel bottle for free chlorine, total chlorine or chlorine dioxide. ©Endress+Hauser

Use this bottle version for disinfection / chlorine sensors with a diameter of 25 mm.

Ready-to-use gel for validation, calibration, and adjustment of oxygen and disinfection sensors

COY8 is a ready-made gel that allows you to detect the true zero point of your oxygen and disinfection (e.g. free chlorine) sensors. This improves the reliability and accuracy of your measuring points leading to increased product quality and yield. What’s more, it helps you decide whether a sensor should be adjusted, maintained or replaced. The gel doesn't require additional chemicals or preparation. It is instantly ready to use and is reusable within 24 hours after opening.
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
Gyors kiválasztás

Válasszon a javasolt lehetőségek közül
  • <%label%>
    • További opciók is érdeklik? Kérjük, a folytatáshoz használja az egyedi konfigurátort .
  • <%feature%>
      <%label%>
    • További opciók is érdeklik? Kérjük, a folytatáshoz használja az egyedi konfigurátort .
  • Process Connection
  • <%message%>

vagy

Egyedi konfiguráció

Folytassa a kiválasztást az elérhető lehetőségek közül
  • Előnyök

    • Be sure: exact determination of the true zero of your oxygen and disinfection / chlorine measuring points.

    • Enhance your product quality: the zero-point calibration improves the accuracy and reliability of your measurements and can increase the quality...

  • Alkalmazási terület

    COY8 zero-point gel determines the true zero point of virtually all sensors that measure the parameters:

    • Oxygen

    • Free chlorine

    • Total chlorine

    • Chlorine dioxide

    • Etc.

    It is used for example in:

    • Life Sciences
      - Fermentation processes

    • Food & Beverages
      -...

Tulajdonságok és jellemzők

Vissza

Details

  • Mérési elv

    Amperometric oxygen measurement

  • Application

    Zero point gel for disinfection sensor adjustment

  • Measurement range

    Zero point

  • Dimension

    Available for 25 mm disinfection sensors

  • Mérési elv

    Amperometric oxygen measurement

  • Application

    Zero point gel for oxygen sensor verification, adjustment or calibration

  • Measurement range

    Zero point

  • Dimension

    Available for 12 mm and 40 mm oxygen sensors

Dokumentumok / Kézikönyvek / Szoftver

Tartozékok / alkatrészek

Nr
Order code
Specification