A keresés elindításához írjon be legalább 2 karaktert.
  • Előzmények

Dissolved oxygen assembly
Flowfit COA250

Dissolved oxygen assembly
Flowfit COA250 ©Endress+Hauser

Flow assembly for water, wastewater and utilities

Flowfit COA250 is a flow assembly for wall mounting or unsupported installation in pipes and is the ideal solution wherever sensor immersion is either impossible or undesirable. Its design speeds up sensor response and allows easy accessibility to the sensor for calibration in the air. Insensitive to clogging, it provides automatic self-venting ensuring reliable measured values at all times. Better still, with the automatic cleaning nozzle, you'll benefit from extended maintenance intervals.

Gyors kiválasztás

Válasszon a javasolt lehetőségek közül
  • <%label%>
    • További opciók is érdeklik? Kérjük, a folytatáshoz használja az egyedi konfigurátort.
  • <%feature%>
      <%label%>
    • További opciók is érdeklik? Kérjük, a folytatáshoz használja az egyedi konfigurátort.
  • Process Connection
  • <%message%>

vagy

Egyedi konfiguráció

Folytassa a kiválasztást az elérhető lehetőségek közül
  • Előnyök

    • Flexible mounting options: Suitable for wall mounting or unsupported pipe installation.

    • Fast measuring values: Low assembly volume shortens sensor response times.

    • Easy and safe maintenance: Automatic sensor cleaning without process interrupt.

    • Optimized...

  • Alkalmazási terület

    Flowfit COA250 is a flow assembly for oxygen sensors with a diameter of 40mm in:

    • Wastewater treatment plants:
      - Process water treatment and monitoring
      - Effluent water monitoring

    • Drinking and process water:
      - Process water treatment and monitoring
      -...

Tulajdonságok és jellemzők

Vissza

Details

  • Mérési elv

    Sensor Oxygen

  • Application

    Water, process

  • Characteristic

    Flow through holder with input below and output at the top of the holder.

  • Design

    Flow through holder optional with the spray cleaning CUR3.

  • Material

    PVC

  • Dimension

    Diameter : 100mm
    (3.94inch)Height : 196mm
    ( 7.64inch)

  • Process temperature

    max. 50°C
    (max. 122°F)

  • Process pressure

    max. 6bar
    (max.87psi)

Dokumentumok / Kézikönyvek / Szoftver

Tartozékok / alkatrészek

Nr
Order code
Specification