Próbáljon kulcsszavak, rendelési- vagy termékkód, vagy gyári szám szerint keresni, pl. „CM442” vagy „Műszaki információk”
A keresés elindításához írjon be legalább 2 karaktert.
  • Előzmények
Flow assembly with VARIVENT connetion for process photometers

VARIVENT assembly for process photometers
CUA261

Flow assembly with VARIVENT adapter for a variety of optical inline measurements

CUA261
Please Wait (spinning wheel)
Ár feltöltés alatt
Az árak ideiglenesen nem érhetők el
Price on request
from CHF ??.-

Specifikációk áttekintése

  • Process temperature

    0 to 135°C (32 to 275 °F)

  • Process pressure

    max. 11 bar abs. (159 psi abs.) at 25°C (77°F)

Alkalmazási terület

CUA261 is the right choice for you if you want to install a process photometer into pipelines with VARIVENT connection, for example for measurement of absorption, color or turbidity. Select from multiple path lengths and window materials to ensure a perfect fit into your process. CUA261 is available as VARIVENT adapter for already existing housings or can be ordered as complete flow assembly with VARINLINE housing.

The CUA261 can be used with:

  • OUSAF12 suspended solids and color sensor

  • OUSAF22 color sensor

  • OUSAF44 and OUSAF46 UV absorption sensors

  • OUSTF10 turbidity and suspended solids sensor

  

Typical applications are:

  • Color measurement

  • Chromatography control

  • Filtration monitoring

  • Centrifuge control

  • Protein concentration

  • Turbidity measurement

  • Phase detection

  • CIP optimization

  

CUA261 is suitable for hazardous area use.

  

VARIVENT and VARINLINE are registered trademarks of GEA Tuchenhagen GmbH.

Előnyök

  • Allows installation of Endress+Hauser process photometers into processes where VARINLINE housings are used

  • Hygienic process connection, suitable for cleaning-in-place (CIP) and sterilization-in-place (SIP), ensures highest product safety

  • Wide range of window materials and optical path lengths for optimum adaption to every process

  • Compliant with FDA and (EC) No 1935/2004

  • Egyszerű termékek

  • Könnyen kiválasztható, telepíthető és kezelhető

Műszaki kiválóság

Egyszerűség

  • Alaptermékek

  • Megbízható, robusztus és kevés karbantartást igényel

Műszaki kiválóság

Egyszerűség

  • Felső kategóriás termékek

  • Rendkívül funkcionális és kényelmes

Műszaki kiválóság

Egyszerűség

  • Speciális termékek

  • Nagy igénybevétellel járó alkalmazásokhoz tervezve

Műszaki kiválóság

Egyszerűség

Kombinálható

FLEX választék Műszaki kiválóság Egyszerűség
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental választék

Eleget tesz az Ön alapvető mérési igényeinek

Műszaki kiválóság
Egyszerűség
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean választék

Könnyen kezeli az Ön alapvető folyamatait

Műszaki kiválóság
Egyszerűség
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended választék

Innovatív technológiákkal optimalizálja az Ön folyamatait

Műszaki kiválóság
Egyszerűség
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert választék

Megoldás az Ön legnagyobb kihívást jelentő alkalmazásaihoz

Műszaki kiválóság
Egyszerűség

Kombinálható