A keresés elindításához írjon be legalább 2 karaktert.
  • Előzmények

Conductivity assembly
Dipfit CLA111

Conductivity assembly
Dipfit CLA111 ©Endress+Hauser

Immersion assembly for water, wastewater and utilities

The Dipfit CLA111 immersion assembly is designed for application in open basins, channels and tanks. It is suitable for conductive and toroidal sensors that can be easily mounted and removed via the bayonet lock. The adjustable flange gives you the required flexibility for universal use. Dipfit is the time and cost-effective solution for standard water and wastewater treatment.
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
  • Specifikációk áttekintése

    • Process temperature

      Max. 80 °C (176 °F)

    • Process pressure

      Max. 4 bar at 20 °C
      (Max. 58 psi at 68 °F)

Gyors kiválasztás

Válasszon a javasolt lehetőségek közül
Eladási ár
  • <%label%>
    • További opciók is érdeklik? Kérjük, a folytatáshoz használja az egyedi konfigurátort .
  • <%feature%>
      <%label%>
      99.999,00
    • További opciók is érdeklik? Kérjük, a folytatáshoz használja az egyedi konfigurátort .
  • Process Connection
  • <%message%>

vagy

Egyedi konfiguráció

Folytassa a kiválasztást az elérhető lehetőségek közül
  • Előnyök

    • Easy installation and removal of sensor thanks to bayonet lock mounting method

    • Flexible immersion depth thanks to adjustable flange

    • Made of environmentally-compatible polypropylene material

    • Reduced condensation of water due to breathable Goretex® filter

  • Alkalmazási terület

    Dipfit CLA111 is an immersion assembly for conductivity sensors in water, wastewater and utility applications, such as:

    • Inlet of wastewater treatment plants

    • Surface water monitoring

    • Well monitoring

    Dipfit CLA111 is suitable for:

    • CLS21/CLS21D...

Tulajdonságok és jellemzők

Vissza

Details

  • Mérési elv

    Conductive

  • Application

    Water, waste water, process

  • Characteristic

    Open and closed tank, open channel

  • Design

    For use with G1" or G3/4" thread-bayonet-type holder system
    Variable holder length
    Process connection with fixed or sliding flange

  • Material

    Sensor holder: PP-GF 20
    Immersion tube: PP

  • Dimension

    Length: 500 to 3000 mm (19.7 to 118 inch), special lengths on request

  • Process temperature

    Max. 80 °C (176 °F)

  • Process pressure

    Max. 4 bar at 20 °C
    (Max. 58 psi at 68 °F)

Dokumentumok / Kézikönyvek / Szoftver

Tartozékok / alkatrészek

Nr
Order code
Specification