A keresés elindításához írjon be legalább 2 karaktert.
  • Előzmények

Analog conductivity sensor
Condumax CLS21

Analog conductivity sensor
Condumax CLS21 ©Endress+Hauser

The conductivity of a liquid can be measured using the conductive or toroidal measuring principles. This video shows what it is about and how these measuring principles work.

Conductive conductivity sensor for medium to high measuring ranges

Condumax CLS21 is a robust conductivity sensor for all process and environmental applications. It provides you with precise and reliable measuring values for an optimum process and product quality monitoring. Better still, the sensor features high chemical, thermal and mechanical stability and high durability.

Gyors kiválasztás

Válasszon a javasolt lehetőségek közül
  • <%label%>
    • További opciók is érdeklik? Kérjük, a folytatáshoz használja az egyedi konfigurátort.
  • <%feature%>
      <%label%>
    • További opciók is érdeklik? Kérjük, a folytatáshoz használja az egyedi konfigurátort.
  • Process Connection
  • <%message%>

vagy

Egyedi konfiguráció

Folytassa a kiválasztást az elérhető lehetőségek közül
  • Előnyök

    • Reliable and accurate measuring values at medium to high conductivities

    • Robust design for long durability and low maintenance

    • High chemical, thermal and mechanical stability

    • Quality certificate stating the individual cell constant

  • Alkalmazási terület

    Condumax CLS21 measures conductivity in all process and environmental applications, such as:

    • Potable water treatment

    • Desalination plants

    • Industrial water treatment

    • River/lake monitoring

    • Phase separation in medium conductivities (e.g. milk/water)

    With...

Tulajdonságok és jellemzők

Vissza

Details

  • Mérési elv

    Conductive

  • Application

    Water, waste water, process, media separation, industrial water.

  • Characteristic

    2-electrode system for application in the middle application range.

  • Measurement range

    k=1: 10,0 µS/cm - 20,0 mS/cm

  • Measuring principle

    Conductive conductivity cell with graphite electrodes for applications in the middle range.

  • Design

    2-electrode system with parallel arranged electrodes

  • Material

    Cell shaft: PES
    Electrodes: graphite

  • Dimension

    Diameter: 24 mm
    (0.936 inch)
    Length: 61 mm
    2.37 inch)

  • Process temperature

    max. 135°C
    (max. 275°F)

  • Process pressure

    max. 16 bar at 20°С
    (max. 232psi at 68°F)

  • Temperature sensor

    Optional with integrated Pt100 or PTC temperature sensor.

  • Ex certification

    ATEX

  • Connection

    Process connection: DN25, DN40, G1", Cable: 4-pole connector with thread Pg9 or fixed cable.

  • Ingres protection

    IP65 (connector)IP67 (fixed cable)

Dokumentumok / Kézikönyvek / Szoftver

Tartozékok / alkatrészek

Nr
Order code
Specification
  • Előd