Próbáljon kulcsszavak, rendelési- vagy termékkód, vagy gyári szám szerint keresni, pl. „CM442” vagy „Műszaki információk”
A keresés elindításához írjon be legalább 2 karaktert.
  • Előzmények
Orbipac CPF82 - Compact analog redox sensor for harsh environments

Analog ORP sensor
Orbipac CPF82

Compact electrode for wastewater, primaries and metal

CPF82
Please Wait (spinning wheel)
Ár feltöltés alatt
Az árak ideiglenesen nem érhetők el
Price on request
from CHF ??.-

Specifikációk áttekintése

  • Measurement range

    -1500mV - -1500mV

  • Process temperature

    -10°C - 110°C
    (14°F - 230°F)

  • Process pressure

    max. 10 bar
    (145 psi)

Alkalmazási terület

Orbipac CPF82 is the analog simple solution for ORP measurement in harsh environments. Its large, dirt-repellent PTFE diaphragm guarantees low maintenance while its integrated assembly saves space and time during flow or immersion installation.

Orbipac CPF82 is the robust ORP sensor for treatment of industrial water and wastewater and for processes in mining industries. It monitors:

  • Inlet and outlet

  • Neutralization

  • Flotation

  • Leaching

Előnyök

  • Suitable for flow and immersion installation

  • Long-time stable: Second electrolyte bridge for better protection against electrode poisoning ions such as S2- or CN- ions

  • Robust polymer housing protects against mechanical damage

Előd