Alkalmazási terület
The Nivotester FTL825 supplies the Liquiphant FailSafe FTL8x point level switch with direct voltage via a two-wire cable. At the same time, it analyzes the current values (4-20mA discrete) of the Liquiphant and returns a switching signal. The signal inputs of the Nivotester FTL825 are galvanically isolated from the mains and the output and can be ordered Safety-critical systems up to SIL3. For industries where redundant or diverse systems are either not recommended or not possible.
FailSafe point level switch unit for top hat rail mounting.
Ambient temperature: -20 to +60°C (-4 to +140°F)
International explosion protection certificates, overfill prevention WHG
Előnyök
Use in safety systems requiring functional safety to SIL3 in accordance with
IEC 61508 Ed.2.0 /IEC 61511-1 / ISA 84-1Proof test: proof testing interval up to 12 years, Slave devices tested at the press of a button
For safety-critical systems up to SIL3 in the chemicals, petrochemicals and oil & gas industries
For applications where redundant or diverse systems are either not recommended or not possible, the longest possible test cycles are desirable, or proof tests are either not possible or only with great difficulty and expense
Integrated locking function (self-holding)
4 switching outputs (can be analyzed separately): 2 as level safety contacts based on the quiescent current principle for a redundant output signal, 1 x signaling contact (e.g. lamp),
1 x fault-signaling contact as changeover contact
Xpert választék
-
Speciális termékek
- Nagy igénybevétellel járó alkalmazásokhoz tervezve
Műszaki kiválóság
Egyszerűség
Kombinálható
-
Egyszerű termékek
- Könnyen kiválasztható, telepíthető és kezelhető
Műszaki kiválóság
Egyszerűség
-
Alaptermékek
- Megbízható, robusztus és kevés karbantartást igényel
Műszaki kiválóság
Egyszerűség
-
Felső kategóriás termékek
- Rendkívül funkcionális és kényelmes
Műszaki kiválóság
Egyszerűség
-
Speciális termékek
- Nagy igénybevétellel járó alkalmazásokhoz tervezve
Műszaki kiválóság
Egyszerűség
Kombinálható
FLEX választék | Műszaki kiválóság | Egyszerűség |
---|---|---|
Fundamental választék Eleget tesz az Ön alapvető mérési igényeinek |
Műszaki kiválóság
|
Egyszerűség
|
Lean választék Könnyen kezeli az Ön alapvető folyamatait |
Műszaki kiválóság
|
Egyszerűség
|
Extended választék Innovatív technológiákkal optimalizálja az Ön folyamatait |
Műszaki kiválóság
|
Egyszerűség
|
Xpert választék Megoldás az Ön legnagyobb kihívást jelentő alkalmazásaihoz |
Műszaki kiválóság
|
Egyszerűség
Kombinálható |
-
-
Műszaki információ (TI)
Nivotester FailSafe FTL825 Technical Information
Point level switch
ForLiquiphant FailSafe FTL80, FTL81 and
FTL85EN HU 16/07/2012Nyelv:
Angol
Változat:
16/07/2012
Fájlméret:
385.8 KB
Fájlnév:
TI01027FEN_0111.pdf
-
-
-
Használati útmutató (BA)
Nivotester FailSafe FTL825 Operating Instructions
Point level switch
For Liquiphant FailSafe FTL80, FTL81 and
FTL85EN HU 16/07/2012Nyelv:
Angol
Változat:
16/07/2012
Fájlméret:
694.9 KB
Fájlnév:
BA01038FEN_0111.pdf
-
-
-
Beépítési útmutató (EA)
Fuse on Nivotester FTL825 Installation instruction
Nivotester FTL825
EN HU 09/07/2012Nyelv:
Angol
Változat:
09/07/2012
Fájlméret:
315.4 KB
Fájlnév:
EA01031FA2_0112.pdf
-
-
-
Ex biztonsági utasítás (XA)
Nivotester FailSafe FTL825
[Ex ia Ga] IIC X
[Ex ia Da] IIIC XEN HU 18/01/202117/08/2016Nyelv:
Angol
Változat:
18/01/2021
Fájlméret:
335.7 KB
Fájlnév:
XA01539FEN_0221.pdf
-
-
-
Ex biztonsági utasítás (XA)
Nivotester FailSafe FTL825
Installation Drawing AIS + ANI
EN HU 23/03/202011/02/201508/01/2015Nyelv:
Angol
Változat:
23/03/2020
Fájlméret:
154.5 KB
Fájlnév:
XA00647FEN_0320.pdf
-
-
-
Ex biztonsági utasítás (XA)
Nivotester FailSafe FTL825
Control Drawing AIS + ANI
EN HU 23/03/202011/02/201516/07/2012Nyelv:
Angol
Változat:
23/03/2020
Fájlméret:
147.4 KB
Fájlnév:
XA00646FEN_0320.pdf
-
-
-
Ex biztonsági utasítás (XA)
Nivotester FailSafe FTL825
ATEX:
II (1) G [Ex ia Ga] IIC
II (1) D [Ex ia Da] IIIC
IECEx:
[Ex ia Ga] IIC
[Ex ia Da] IIICEN HU 24/02/202017/02/202013/04/201611/02/201525/09/2014Nyelv:
Angol
Változat:
24/02/2020
Fájlméret:
1.1 MB
Fájlnév:
XA00603FEN_0620.pdf
-
-
-
Ex biztonsági utasítás (XA)
Nivotester FailSafe FTL825
[Ex ia Ga] IIC
[Ex ia Da] IIICEN HU 31/01/202323/03/202021/01/201901/08/2014Nyelv:
Angol
Változat:
31/01/2023
Fájlméret:
522.6 KB
Fájlnév:
XA00663FEN_0422-00.pdf
-
-
-
Ex biztonsági utasítás (XA)
Nivotester FailSafe FTL825
II (1) G [Ex ia Ga] IIC
II (1) D [Ex ia Da] IIICNyelv:
Angol
Változat:
16/08/2021
Fájlméret:
421 KB
Fájlnév:
XA02610FEN_0121-00.pdf
-
-
-
ZE (tanúsítvány)
Liquiphant FailSafe FTL80, FTL81, FTL85 Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-65.11-507 (DIBt)
Standgrenzschalter (Schwingsonde) mit Messumformer als Teil
von ÜberfüllsicherungenEN HU 28/06/201703/02/201403/07/2012Nyelv:
Német
Változat:
28/06/2017
Fájlméret:
2.2 MB
Fájlnév:
ZE01003FDE_0317.pdf
-