Specifikációk áttekintése
-
Accuracy
Rod probe: +/- 2 mm (0.08 in)
Rope probe <= 15 m (49 ft):
+/- 2 mm (0.08 in)
Rope probe > 15 m (49 ft):
+/- 10 mm (0.39 in)
Coaxial probe: +/- 2 mm (0.08 in) -
Process temperature
XT: -196...+280 °C
(-321...+536 °F)
HT: -196...+450 °C
(-321...+842 °F) -
Process pressure / max. overpressure limit
Vacuum...400 bar
(Vacuum...5800 psi) -
Max. measurement distance
Rod:
10 m (33 ft) Min DK>1.6
Rope:
25 m...30 m (82 ft...98 ft) Min DK>1.6;
30 m...45 m (98 ft...148 ft) Min DK >1,9
Coaxial probe: 6 m (20 ft) Min DK>1.4 -
Main wetted parts
Rod probe:
304, 316L, Alloy C, Ceramic
Rope probe:
304, 316, 316L, Alloy C, Ceramic
Coaxial probe:
304, 316L, Alloy C, Ceramic
Alkalmazási terület
Levelflex FMP54 for continuous level measurement in liquids under extreme conditions. The process connection with its ceramic-graphite seal safeguards high temperature and high pressure applications as they occur in steam boilers and toxic media like ammonia. The gas tight feedthrough guarantees additional safety. Only the gas phase compensation of the FMP54 gives reliable results in case of gas and steam phases. Reliable measurement in case of moving surface and foam or in changing medias.
Version with rod, rope or coax probe.
Process connections: Thread or flange
Temperature: -196 to +450°C (-320 to +842°F)
Pressure: -1 to +400bar (-14.5 to +5,800psi)
Maximum measuring range: Rod 10m (33ft), rope 45m (148ft), coax 6m (20ft)
Accuracy: rod ±2mm (0.08")
International explosion protection certificates, overfill prevention WHG, SIL, marine approval, steam boiler approval, 5-point linearity protocol
Előnyök
Reliable measurement even for changing product and process conditions
HistoROM data management concept for fast and easy commissioning, maintenance and diagnostics
Highest reliability due to new Multi-Echo Tracking evaluation
Hardware and software developed according to IEC 61508 up to SIL3
Heartbeat Technology for a cost-effective and safe plant operation during the entire life cycle
Seamless integration into control or asset management systems and intuitive, menu-guided operation concept (on-site or via the control system)
World's easiest proof test for SIL and WHG saves time and costs
Videók
Extended választék
-
Felső kategóriás termékek
- Rendkívül funkcionális és kényelmes
Műszaki kiválóság
Egyszerűség
-
Egyszerű termékek
- Könnyen kiválasztható, telepíthető és kezelhető
Műszaki kiválóság
Egyszerűség
-
Alaptermékek
- Megbízható, robusztus és kevés karbantartást igényel
Műszaki kiválóság
Egyszerűség
-
Felső kategóriás termékek
- Rendkívül funkcionális és kényelmes
Műszaki kiválóság
Egyszerűség
-
Speciális termékek
- Nagy igénybevétellel járó alkalmazásokhoz tervezve
Műszaki kiválóság
Egyszerűség
Kombinálható
FLEX választék | Műszaki kiválóság | Egyszerűség |
---|---|---|
Fundamental választék Eleget tesz az Ön alapvető mérési igényeinek |
Műszaki kiválóság
|
Egyszerűség
|
Lean választék Könnyen kezeli az Ön alapvető folyamatait |
Műszaki kiválóság
|
Egyszerűség
|
Extended választék Innovatív technológiákkal optimalizálja az Ön folyamatait |
Műszaki kiválóság
|
Egyszerűség
|
Xpert választék Megoldás az Ön legnagyobb kihívást jelentő alkalmazásaihoz |
Műszaki kiválóság
|
Egyszerűség
Kombinálható |
Előd
-
-
Műszaki információ (TI)
Levelflex FMP51, FMP52, FMP54
Angol változat - 02/2023
Guided wave radar
EN HU 22/02/202312/04/202231/07/202004/03/201912/04/2018Nyelv:
Angol
Változat:
22/02/2023
Fájlméret:
4.9 MB
Fájlnév:
TI01001FEN_2822-00.pdf
-
-
-
Műszaki információ (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN HU 25/03/202415/09/202328/10/202130/07/202119/06/2020Nyelv:
Angol
Változat:
25/03/2024
Fájlméret:
1.1 MB
Fájlnév:
TI00426FEN_2524.pdf
-
-
-
Műszaki információ (TI)
Levelflex FMP51, FMP52, FMP54
Guided wave radar
EN HU 22/02/202312/04/202231/07/202004/03/201912/04/2018Nyelv:
Angol
Változat:
22/02/2023
Fájlméret:
4.9 MB
Fájlnév:
TI01001FEN_2822-00.pdf
-
-
-
Használati útmutató (BA)
Levelflex / Levelflex M Zentrierscheibe / Centering disk (PFA) Mounting Instructions
Accessory
EN HU 29/09/201727/02/201425/04/201208/02/201124/09/2010Nyelv:
Angol
Változat:
29/09/2017
Fájlméret:
82.6 KB
Fájlnév:
BA00378FA2_1717.pdf
-
-
-
Használati útmutató (BA)
Levelflex FMP51, FMP52, FMP54 PROFIBUS PA
Guided wave radar
EN HU 21/02/202330/06/202212/04/201816/11/201715/12/2016Nyelv:
Angol
Változat:
21/02/2023
Fájlméret:
4.7 MB
Fájlnév:
BA01006FEN_2022-00.pdf
-
-
-
Használati útmutató (BA)
Levelflex FMP51, FMP52, FMP54 HART
Guided wave radar
EN HU 13/12/202230/06/202231/07/202012/04/201816/11/2017Nyelv:
Angol
Változat:
13/12/2022
Fájlméret:
5.3 MB
Fájlnév:
BA01001FEN_2422-00.pdf
-
-
-
Használati útmutató (BA)
Accessory
Centering star PEEK
EN HU 27/02/201424/09/201003/12/200802/04/2008Nyelv:
Angol
Változat:
27/02/2014
Fájlméret:
99.3 KB
Fájlnév:
BA00377FA2_1414.pdf
-
-
-
Használati útmutató (BA)
Levelflex FMP51, FMP52, FMP54 FOUNDATION Fieldbus
Guided wave radar
EN HU 21/02/202330/06/202212/04/201816/11/201715/12/2016Nyelv:
Angol
Változat:
21/02/2023
Fájlméret:
5.9 MB
Fájlnév:
BA01052FEN_0822-00.pdf
-
-
-
Eszközparaméter (GP)
Levelflex FMP5x HART Description of Device Parameters
Guided wave radar
EN HU 28/04/201630/10/201426/02/201429/07/201101/10/2010Nyelv:
Angol
Változat:
28/04/2016
Fájlméret:
3.3 MB
Fájlnév:
GP01000FEN_1616.pdf
-
-
-
Eszközparaméter (GP)
Levelflex FMP50, FMP51, FMP52, FMP53, FMP54, FMP55, FMP56, FMP57 PROFIBUS PA Description of Device Parameters
Guided wave radar
EN HU 30/10/201404/08/2011Nyelv:
Angol
Változat:
30/10/2014
Fájlméret:
4.7 MB
Fájlnév:
GP01001FEN_1314.pdf
-
-
-
Eszközparaméter (GP)
Levelflex FMP50, FMP51, FMP52, FMP53, FMP54, FMP55, FMP56, FMP57 FOUNDATION Fieldbus Description of Device Parameters
Guided wave radar
EN HU 09/06/201527/04/2012Nyelv:
Angol
Változat:
09/06/2015
Fájlméret:
3.5 MB
Fájlnév:
GP01015FEN_0215.pdf
-