Próbáljon kulcsszavak, rendelési- vagy termékkód, vagy gyári szám szerint keresni, pl. „CM442” vagy „Műszaki információk”
A keresés elindításához írjon be legalább 2 karaktert.
  • Előzmények
Solimotion FTR20 - Microwave flow indicator

Microwave flow indicator
Solimotion FTR20

For monitoring pneumatic and mechanical transport processes for bulk solids

FTR20
Please Wait (spinning wheel)
Ár feltöltés alatt
Az árak ideiglenesen nem érhetők el
Price on request
from CHF ??.-

Specifikációk áttekintése

  • Process temperature

    Standard
    -40°C ... +70°C
    (-40°F ...158°F)
    With adapter for temperature reduction:
    -40°C to +450°C
    -40°F ...+842°F)

  • Process pressure / max. overpressure limit

    0.5 ... 6.8 bar abs standard
    (7.2 ... 98.6 psi abs)
    When using the adapter for temperature reduction:
    0.8 to 5.1 bar abs
    (11.6 ...74 psi abs)

Alkalmazási terület

The Solimotion FTR20 flow indicator for bulk solids is a non-contact device based on microwave technology. It is ideally suited for cost-effective monitoring of a mass flow (present or not present). The compact device can be used wherever the cost-effective monitoring of bulk solids movement is required. Individual adjustments to the application can be carried out by means of configurable functions (incl. automatic calibration).

Building materials industry: Cement, plaster, wood chips etc.
Chemicals: Fertilizers, plastic powder and granules, silica etc.
Food industry: Coffee, tea, tobacco, cereals, animal feeds etc.
Energy production: Coal, carbon dust, fly-ash, coke etc.

  • Process connections: Threads or a suitable mounting bracket

  • Temperature: -40 to +450°C (-40 to +842°F), with adapter for temperature reduction

  • Pressure: 0.5 to 6.8bar abs standard (7.2 to 98.6psi abs)

  • International explosion protection certificates

Előnyök

  • Sensor, transmitter and power unit mounted in one housing, which means less effort for installation and mounting

  • High safety level compliant with international explosion protection certificates

  • Flush-mounted installation, non-contact installation possible for ideal integration into the process

  • Electronics housing can be rotated by 360° allowing adjustment into optimum position after installation

  • High cost-effectiveness thanks to its mechanical robustness: No wear, process-wetted ceramic sensor diaphragm (optional), long service life, maintenance-free

  • Signaling of mass flow (present or not present)

Extended választék

  • Felső kategóriás termékek

  • Rendkívül funkcionális és kényelmes

Műszaki kiválóság

Egyszerűség

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
  • Egyszerű termékek

  • Könnyen kiválasztható, telepíthető és kezelhető

Műszaki kiválóság

Egyszerűség

  • Alaptermékek

  • Megbízható, robusztus és kevés karbantartást igényel

Műszaki kiválóság

Egyszerűség

  • Felső kategóriás termékek

  • Rendkívül funkcionális és kényelmes

Műszaki kiválóság

Egyszerűség

  • Speciális termékek

  • Nagy igénybevétellel járó alkalmazásokhoz tervezve

Műszaki kiválóság

Egyszerűség

Kombinálható

FLEX választék Műszaki kiválóság Egyszerűség
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental választék

Eleget tesz az Ön alapvető mérési igényeinek

Műszaki kiválóság
Egyszerűség
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean választék

Könnyen kezeli az Ön alapvető folyamatait

Műszaki kiválóság
Egyszerűség
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended választék

Innovatív technológiákkal optimalizálja az Ön folyamatait

Műszaki kiválóság
Egyszerűség
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert választék

Megoldás az Ön legnagyobb kihívást jelentő alkalmazásaihoz

Műszaki kiválóság
Egyszerűség

Kombinálható

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products