Specifikációk áttekintése
-
Response time
t50 = 2.5 s
t90 = 5.4 s -
Max. process pressure (static)
at 20 °C: 40 bar (580 psi)
-
Operating temperature range
Pt100:
-40 °C to 160 °C (-40 °F to 320 °F),
optional up to 190 °C (374 °F)
reference point for automated calibration -
Max. immersion length on request
up to 900.00 mm (35.4'')
Alkalmazási terület
iTHERM TrustSens is the only self‑calibrating RTD thermometer for hygienic processes, delivering continuous accuracy and compliance without interrupting production. Its fully automated in‑situ self‑calibration and Heartbeat Technology ensure reliable drift detection, audit‑proof documentation, and maximum process efficiency.
Designed for critical hygienic / aseptic applications in the life sciences, food and beverage industry
118 °C (244 °F) calibration point for steam‑based processes, e.g. Sterilization‑In‑Place (SIP).
39 °C (102 °F) calibration point for e.g. Cleaning‑In‑Place (CIP), pasteurization, distillation.
Hygienic- and food safety compliance: EHEDG, ASME BPE, FDA, 3‑A, EC 1935/2004, EC 2023/2006, EU 10/2011.
Instrument approvals: CE/EAC, CRN, CSA, explosion protection e.g ATEX/IECEx.
Előnyök
No plant downtime and reduced operational costs: Fully automated in‑situ self‑calibration without interrupting the process for recalibration.
Safe audits and minimized risk: Automatically generated, traceable and audit‑proof calibration certificates.
Improved product quality and process safety: Continuous device monitoring and verification with Heartbeat Technology, including automated loop checks.
Highest measurement accuracy thanks to individual sensor‑transmitter matching performed at the factory.
Easy handling: iTHERM TrustSens comes preconfigured for quick integration; simply connect and start measuring. Guided wizards support intuitive commissioning.
Digitally future‑ready: 24/7 access to all calibration data, including cloud‑based availability via Netilion.
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
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN HU 06/12/202425/03/202415/09/202328/10/202130/07/2021Nyelv:
Angol
Változat:
06/12/2024
Fájlméret:
1.3 MB
Fájlnév:
TI00426FEN_2624.pdf
-
-
-
Műszaki információ (TI)
TI iTHERM TrustSens TM371
Metric RTD thermometer with self-calibration technology for hygienic applications
EN HU 16/01/202631/07/202531/10/202214/02/202216/06/2021Nyelv:
Angol
Változat:
16/01/2026
Fájlméret:
1.9 MB
Fájlnév:
TI01292TEN_1026-00.pdf
-
-
-
Használati útmutató (BA)
BA iTHERM TrustSens Calibration Monitoring
Memograph M RSG45 in connection with iTHERM TrustSens TM371/TM372 and the Field Data Manager (FDM) software
EN HU 09/06/202515/12/202230/11/2018Nyelv:
Angol
Változat:
09/06/2025
Fájlméret:
2.7 MB
Fájlnév:
BA01887REN_0325-00.pdf
-
-
-
Használati útmutató (BA)
BA iTHERM TrustSens TM371
Metric RTD thermometer with self-calibration technology for hygienic applications
EN HU 16/01/202631/07/202531/10/202231/03/202220/01/2021Nyelv:
Angol
Változat:
16/01/2026
Fájlméret:
4.2 MB
Fájlnév:
BA01581TEN_0826-00.pdf
-
-
-
Rövid útmutató (KA)
KA iTHERM TrustSens TM371
Metrikus RTD hőmérő önkalibráló technológiával higiénikus alkalmazásokhoz
EN HU 31/07/202519/01/202331/03/202220/01/202123/02/2018Nyelv:
Magyar
Változat:
31/07/2025
Fájlméret:
1.2 MB
Fájlnév:
KA01272THU_0625-00.pdf
-
-
-
Beépítési útmutató (EA)
TI Adapter und Flansch EN
TI Adapter und Flansch EN
EN HU 28/05/2025Nyelv:
Angol
Változat:
28/05/2025
Fájlméret:
344.2 KB
Fájlnév:
Adapter _Flansche_en.pdf
-
-
-
Beépítési útmutató (EA)
Kabel Steckverbinder M12 IP69k 5m
Kabel Steckverbinder M12 IP69k 5m
EN HU 21/04/2026Nyelv:
Angol
Változat:
21/04/2026
Fájlméret:
103.6 KB
Fájlnév:
71589963.pdf
-
-
-
Beépítési útmutató (EA)
TI Adapter und Flansch DE
TI Adapter und Flansch DE
EN HU 28/05/2025Nyelv:
Angol
Változat:
28/05/2025
Fájlméret:
348.2 KB
Fájlnév:
Adapter_Flansche_de.pdf
-
-
-
Ex biztonsági utasítás (XA)
CSA Control drawing
CSA Control drawing
Nyelv:
Angol
Változat:
13/05/2022
Fájlméret:
326.3 KB
Fájlnév:
XA02869T09_EN.pdf
-
-
-
Ex biztonsági utasítás (XA)
iTHERM TrustSens TM371, TM372
Metrikus kialakítású kompakt hőmérő higiénikus és aszeptikus
alkalmazásokhoz
HART® kommunikáció
II1/2G Ex ia IIC T6...T1 Ga/Gb
II1/2D Ех ia IIIC 85 °C…450 °C Da/DbEN HU 07/03/2022Nyelv:
Magyar
Változat:
07/03/2022
Fájlméret:
412.9 KB
Fájlnév:
XA02834THU_0122-00.pdf
-