Title

Próbáljon kulcsszavak, rendelési- vagy termékkód, vagy gyári szám szerint keresni, pl. „CM442” vagy „Műszaki információk”
A keresés elindításához írjon be legalább 2 karaktert.
  • Előzmények
Skin point thermometer

iTHERM SurfaceLine TM691

Metric/imperial TC tube skin thermometer for harsh environments such as fired heaters, reformers, heat exchangers, boilers

TM691
Please Wait (spinning wheel)
Ár feltöltés alatt
Az árak ideiglenesen nem érhetők el
Price on request

Specifikációk áttekintése

  • Accuracy

    Class special or standard acc. to ASTM E230
    Class 1 or 2 acc. to IEC 60584-2

  • Response time

    depending on configuration

  • Operating temperature range

    Type K:
    max. 1.100 °C
    (max. 2.012 °F)
    Type J:
    max. 700 °C
    (max. 1.292 °F)
    Type N:
    max. 1.150 °C
    (max. 2.102 °F)

  • Max. immersion length on request

    up to 20.000,0 mm (787,4'')

Alkalmazási terület

iTHERM SurfaceLine TM691 is a dedicated tube skin thermometer that measures tube wall temperature directly on the outside of process tubes, helping operators monitor thermal performance, detect overheating and protect tube integrity. Combining a standardized product structure, high configuration flexibility and specialist expertise, it enables reliable application-specific solutions for demanding thermal processes and harsh environments.

  • Usage in the Oil & Gas, Chemical as well as Power & Energy industries

  • Typically for fired heaters, reformers, heat exchangers, boilers

  • Specifically designed for harsh environments with high temperatures, corrosion and vibration

Előnyök

  • Increased plant and process safety: early detection of overheating and critical operating conditions of process pipes

  • Improved energy efficiency: Assessing and optimizing burner operation and heat distribution

  • Improved product quality: stabilized process conditions due to accurate temperature measurement

  • iTEMP temperature transmitter with all standard communication protocols and optional Bluetooth® connectivity

Xpert választék

  • Speciális termékek

  • Nagy igénybevétellel járó alkalmazásokhoz tervezve

Műszaki kiválóság

Egyszerűség

Kombinálható

  • Egyszerű termékek

  • Könnyen kiválasztható, telepíthető és kezelhető

Műszaki kiválóság

Egyszerűség

  • Alaptermékek

  • Megbízható, robusztus és kevés karbantartást igényel

Műszaki kiválóság

Egyszerűség

  • Felső kategóriás termékek

  • Rendkívül funkcionális és kényelmes

Műszaki kiválóság

Egyszerűség

  • Speciális termékek

  • Nagy igénybevétellel járó alkalmazásokhoz tervezve

Műszaki kiválóság

Egyszerűség

Kombinálható

FLEX választék Műszaki kiválóság Egyszerűség
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental választék

Eleget tesz az Ön alapvető mérési igényeinek

Műszaki kiválóság
Egyszerűség
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean választék

Könnyen kezeli az Ön alapvető folyamatait

Műszaki kiválóság
Egyszerűség
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended választék

Innovatív technológiákkal optimalizálja az Ön folyamatait

Műszaki kiválóság
Egyszerűség
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert választék

Megoldás az Ön legnagyobb kihívást jelentő alkalmazásaihoz

Műszaki kiválóság
Egyszerűség

Kombinálható

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products