Specifikációk áttekintése
-
Accuracy
class A acc. to IEC 60751
class AA acc. to IEC 60751 -
Response time
depending on configuration
-
Max. process pressure (static)
at 20 °C: 500 bar (7.252 psi)
-
Operating temperature range
PT100 TF iTHERM StrongSens:
-50 °C ...500 °C
(-58 °F ...932 °F)
PT100 WW:
-200 °C ...600 °C
(-328 °F ...1.112 °F)
PT100 TF:
-50 °C ...400 °C
(-58 °F ...752 °F) -
Max. immersion length on request
up to 5.000,00 mm (196,85'')
Alkalmazási terület
The robust thermometer is designed for use in demanding and safety relevant applications e.g. in the Chemical, Oil & Gas and Energy industry. Harsh environments, corrosive substances and highest pressures can be handled by the use of robust protection tubes and special materials. An optional head transmitter with all common communication protocols makes the device ready to use with enhanced measurement accuracy and reliability compared to directly wired sensors.
Heavy duty applications
Oil & Gas processing industry
Measuring range: -200 to +600 °C (-328 to 1112 °F)
Static pressure range up to 100 bar (1450 psi)
Protection class: IP68
Előnyök
Types of protection for use in hazardous locations: Intrinsic safety (Ex i.a.), flameproof (Ex d), non-sparking (Ex nA)
High degree of insert compatibility and design as per DIN 43772
Extension neck to protect the head transmitter from overheating
Fast response time with reduced/tapered tip form
High degree of flexibility thanks to modular design with standard terminal heads as per DIN EN 50446 and customer-specific immersion lengths
-
Marine approval
Előd
-
Egyszerű termékek
- Könnyen kiválasztható, telepíthető és kezelhető
Műszaki kiválóság
Egyszerűség
-
Alaptermékek
- Megbízható, robusztus és kevés karbantartást igényel
Műszaki kiválóság
Egyszerűség
-
Felső kategóriás termékek
- Rendkívül funkcionális és kényelmes
Műszaki kiválóság
Egyszerűség
-
Speciális termékek
- Nagy igénybevétellel járó alkalmazásokhoz tervezve
Műszaki kiválóság
Egyszerűség
Kombinálható
| FLEX választék | Műszaki kiválóság | Egyszerűség |
|---|---|---|
Fundamental választék Eleget tesz az Ön alapvető mérési igényeinek |
Műszaki kiválóság
|
Egyszerűség
|
Lean választék Könnyen kezeli az Ön alapvető folyamatait |
Műszaki kiválóság
|
Egyszerűség
|
Extended választék Innovatív technológiákkal optimalizálja az Ön folyamatait |
Műszaki kiválóság
|
Egyszerűség
|
Xpert választék Megoldás az Ön legnagyobb kihívást jelentő alkalmazásaihoz |
Műszaki kiválóság
|
Egyszerűség
Kombinálható |
-
-
Műszaki információ (TI)
Technical Information, Omnigrad S TR66
Modular RTD assembly, flameproof
barstock thermowell, with thread or flangeEN HU 01/07/200901/07/200826/07/2005Nyelv:
Angol
Változat:
01/07/2009
Fájlméret:
1.1 MB
Fájlnév:
TI284ten_0709.pdf
-
-
-
Műszaki információ (TI)
TI TR66, TC66
Modular thermometer, explosion-protected, barstock thermowell, with thread or flange
EN HU 14/04/202526/04/202320/03/202018/01/201620/08/2013Nyelv:
Angol
Változat:
14/04/2025
Fájlméret:
1.3 MB
Fájlnév:
TI01032TEN_0725-00.pdf
-
-
-
Használati útmutató (BA)
BA iTHERM ModuLine hőmérő
Univerzális, moduláris RTD/TC hőmérők ipari alkalmazások széles köréhez
EN HU 04/08/202530/11/202431/08/2018Nyelv:
Magyar
Változat:
30/11/2024
Fájlméret:
810.2 KB
Fájlnév:
BA01915THU_0224-00.pdf
-
-
-
Beépítési útmutató (EA)
Feldgehäuse TA30A
Feldgehäuse TA30A
Nyelv:
Angol
Változat:
07/05/2026
Fájlméret:
217.8 KB
Fájlnév:
Bild TA30A.pdf
-
-
-
Beépítési útmutató (EA)
iTEMP TMT84 PROFIBUS® PA
iTEMP TMT84 PROFIBUS® PA
Bild für SFTNyelv:
Angol
Változat:
06/05/2026
Fájlméret:
263.2 KB
Fájlnév:
Bild TMT84.pdf
-
-
-
Ex biztonsági utasítás (XA)
XA TR1x, TR4x, TR88, TR6x, TC1x, TC88, TEC420, TC6x
RTD/TC hőmérők
ATEX/IECEx:
Ex ia IIC T6 Ga
Ex ia IIC T6 Ga/Gb
Ex ia IIIC Txxx °C Da
Ex ia IIIC Txxx °C DbEN HU 28/03/202320/12/2021Nyelv:
Magyar
Változat:
28/03/2023
Fájlméret:
454.9 KB
Fájlnév:
XA00072RHU_1623-00.pdf
-
-
-
Ex biztonsági utasítás (XA)
XA TR1x, Tx88, TSx310, Tx6x, TC1x, TPx100, TM411, TR24
Thermometers and inserts
Ex ia IIC T1...T6 Ga
Ex ia IIIC T<sub>200</sub> 85 °C...T<sub>200
</sub> 450 °C DaEN HU 30/08/202315/05/2023Nyelv:
Angol
Változat:
30/08/2023
Fájlméret:
474.5 KB
Fájlnév:
XA02109TEN_0323-00.pdf
-
-
-
Ex biztonsági utasítás (XA)
TR/TC6x
RTD / TC hőmérő
ATEX, IECEx:
Ex db IIC T6 Ga/Gb
Ex db IIC T6 Gb
Ex ta/tb IIIC Txxx °C Da/Db
Ex tb IIIC Txxx °C DbEN HU 20/02/202316/05/202211/02/202128/11/201604/12/2015Nyelv:
Magyar
Változat:
20/02/2023
Fájlméret:
474.7 KB
Fájlnév:
XA00084RHU_0423-00.pdf
-
-
-
Ex biztonsági utasítás (XA)
XA TR/TC6x
Thermometer
Ex db IIC T1...T6 GbEN HU 27/04/202331/07/2020Nyelv:
Angol
Változat:
27/04/2023
Fájlméret:
471.5 KB
Fájlnév:
XA02108TEN_0223-00.pdf
-
-
-
Ex biztonsági utasítás (XA)
XA TX6x
RTD/TC modular thermometers
1Ex d IIC T6...T1 Gb X
Ga/Gb Ex d IIC T6...T1 X
Ex tb IIIC T85 °C....T450 °C Db X
Ex ta/tb IIIC T85°C...T450 °C Da/Db XEN HU 09/07/202413/03/202002/11/2016Nyelv:
Angol
Változat:
09/07/2024
Fájlméret:
460.7 KB
Fájlnév:
XA01450TEN_0324-00.pdf
-