Specifikációk áttekintése
-
Accuracy
class A acc. to IEC 60751
-
Response time
depending on configuration
-
Max. process pressure (static)
at 20 °C: 40 bar (580 psi)
-
Operating temperature range
PT100:
-50 °C … 200 °C
(-58 °F … 392 °F) -
Max. immersion length on request
up to 400 mm (15,75")
Alkalmazási terület
This iTHERM thermometer has been designed to meet the basic requirements of the Food & Beverages and Life Sciences industries at the best price. It offers a variety of versions within a clearly segmented standard product. The result: Time and cost savings by simple and fast product selection. The device uses basic technology with features such as a fixed, non-replaceable insert, a wide range of process connections and international certification at an excellent value for money.
Specially designed for use in hygienic and aseptic applications in the Food & Beverages and Life Sciences industries
Measuring range: –50 to +200 °C (–8 to +392 °F)
Pressure range up to 50 bar (725 psi)
Protection class: up to IP69K
Can be used in non-hazardous areas
Előnyök
Excellent value for money and fast delivery
User-friendly and reliable from product selection to maintenance
International certification: hygiene standards as per 3-A® , EHEDG, ASME BPE, FDA, TSE Certificate of Suitability
Wide range of process connections
Előd
-
Egyszerű termékek
- Könnyen kiválasztható, telepíthető és kezelhető
Műszaki kiválóság
Egyszerűség
-
Alaptermékek
- Megbízható, robusztus és kevés karbantartást igényel
Műszaki kiválóság
Egyszerűség
-
Felső kategóriás termékek
- Rendkívül funkcionális és kényelmes
Műszaki kiválóság
Egyszerűség
-
Speciális termékek
- Nagy igénybevétellel járó alkalmazásokhoz tervezve
Műszaki kiválóság
Egyszerűség
Kombinálható
| FLEX választék | Műszaki kiválóság | Egyszerűség |
|---|---|---|
Fundamental választék Eleget tesz az Ön alapvető mérési igényeinek |
Műszaki kiválóság
|
Egyszerűség
|
Lean választék Könnyen kezeli az Ön alapvető folyamatait |
Műszaki kiválóság
|
Egyszerűség
|
Extended választék Innovatív technológiákkal optimalizálja az Ön folyamatait |
Műszaki kiválóság
|
Egyszerűség
|
Xpert választék Megoldás az Ön legnagyobb kihívást jelentő alkalmazásaihoz |
Műszaki kiválóság
|
Egyszerűség
Kombinálható |
-
Mérési elv
Resistance Temperature Detector
-
Characteristic / Application
metric style
hygienic applications
aseptic applications
hygienic process connections
with neck -
Thermowell / protection tube
without (not intended to use with thermowell)
-
Insert / probe
without exchangeable insert
-
Outer diameter protection tube / Insert
6,0 mm (0,24")
8,0 mm (0,31") -
Max. immersion length on request
up to 400 mm (15,75")
-
Material protection tube/ thermowell
316L
-
Process connection
compression fitting
triclamp
microclamp
clamp connections acc. to ISO2852
Ingold
G3/4" Liquiphant
G1" Liquiphant
Varivent
SMS 1147
screwed pipe joint acc. to DIN 11851 -
Tip shape
straight
reduced -
Surface roughness Ra
0,76 μm (30 μin)
0,38 μm (15 μin) -
Operating temperature range
PT100:
-50 °C … 200 °C
(-58 °F … 392 °F) -
Max. process pressure (static)
at 20 °C: 40 bar (580 psi)
-
Accuracy
class A acc. to IEC 60751
-
Response time
depending on configuration
-
Integration head transmitter
yes (4 ... 20 mA, HART)
-
Certification
SIL (transmitter only)
-
-
Műszaki információ (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
-
Műszaki információ (TI)
Angol változat - 06/2026New version available in EnglishLevel, pressure, temperature
EN HU 01/06/202606/12/202425/03/202415/09/202328/10/2021Nyelv:
Angol
Változat:
01/06/2026
Fájlméret:
2 MB
Fájlnév:
TI00426FEN_2726-00.pdf
-
-
-
Műszaki információ (TI)
TI iTHERM ModuLine TM401
-
Műszaki információ (TI)
Angol változat - 07/2025New version available in EnglishMetric, direct-contact RTD basic thermometer for hygienic applications
EN HU 22/07/202529/03/202418/03/202221/02/202030/03/2018Nyelv:
Angol
Változat:
22/07/2025
Fájlméret:
1.9 MB
Fájlnév:
TI01058TEN_0825-00.pdf
-
-
-
Használati útmutató (BA)
BA Moduláris higiénikus hőmérők
-
Használati útmutató (BA)
Magyar változat - 08/2025New version available in EnglishUniverzális moduláris hőmérők RTD betéttel higiénikus alkalmazásokhoz
EN HU 31/08/202520/01/2020Nyelv:
Magyar
Változat:
31/08/2025
Fájlméret:
1 MB
Fájlnév:
BA02023THU_0225-00.pdf
-
-
-
Beépítési útmutató (EA)
iTEMP TMT72 Transmitter HART
-
Beépítési útmutató (EA)
Angol változat - 05/2026New version available in EnglishiTEMP TMT72 Transmitter HART
Bild für SFTNyelv:
Angol
Változat:
06/05/2026
Fájlméret:
135.3 KB
Fájlnév:
Bild TMT72.pdf
-
-
-
Beépítési útmutató (EA)
EA Austausch Anschlussblock
-
Beépítési útmutató (EA)
Angol változat - 11/2025New version available in EnglishEinbauanleitung zum Austausch des Keramik Anschlussblock
EN HU 17/11/2025Nyelv:
Angol
Változat:
17/11/2025
Fájlméret:
1.5 MB
Fájlnév:
71119430.pdf
-
-
-
Beépítési útmutató (EA)
EA Klemmenblock für TS211
-
Beépítési útmutató (EA)
Angol változat - 12/2025New version available in EnglishEA Klemmenblock für TS211
Nyelv:
Angol
Változat:
02/12/2025
Fájlméret:
322.1 KB
Fájlnév:
EA_TS211_Klemmblock _ 7166054x _en_we.pdf
-
-
-
Beépítési útmutató (EA)
Feldgehäuse TA30A
-
Beépítési útmutató (EA)
Angol változat - 05/2026New version available in EnglishFeldgehäuse TA30A
Nyelv:
Angol
Változat:
07/05/2026
Fájlméret:
217.8 KB
Fájlnév:
Bild TA30A.pdf
-
-
-
Beépítési útmutató (EA)
Feldgehäuse TA30R
-
Beépítési útmutató (EA)
Angol változat - 04/2025New version available in EnglishFeldgehäuse TA30R
EN HU 01/04/2025Nyelv:
Angol
Változat:
01/04/2025
Fájlméret:
278.2 KB
Fájlnév:
Bild TA30R.pdf
-
-
-
Beépítési útmutató (EA)
iTEMP TMT36, Transmitter IO-Link
-
Beépítési útmutató (EA)
Angol változat - 01/2024New version available in EnglishiTEMP TMT36, Transmitter IO-Link
Bild für SFTEN HU 01/01/2024Nyelv:
Angol
Változat:
01/01/2024
Fájlméret:
127.1 KB
Fájlnév:
Bild TMT36.pdf
-
-
-
Beépítési útmutató (EA)
Feldgehäuse TA30R Set
-
Beépítési útmutató (EA)
Angol változat - 04/2025New version available in EnglishFeldgehäuse TA30R Set
EN HU 01/04/2025Nyelv:
Angol
Változat:
01/04/2025
Fájlméret:
115.9 KB
Fájlnév:
Bild TA30R_set.pdf
-
Válasszon a javasolt lehetőségek közül
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
További opciók is érdeklik? Kérjük, a folytatáshoz használja az egyedi konfigurátort .
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
További opciók is érdeklik? Kérjük, a folytatáshoz használja az egyedi konfigurátort .
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-
-
<%feature%><%coding%><%label%>
- CAD-rajzok CAD-rajzok
- CAD-rajzok
-
Darabár
-
<%range%><%price%>
-
- Választható bővítmények
Egyedi konfiguráció
Gyakran együtt vásárolt
Kiegészítők
Kapcsolódó termékek