A keresés elindításához írjon be legalább 2 karaktert.
  • Előzmények

Promag 53P

Electromagnetic flowmeter - Proline Promag 53P ©Endress+Hauser

Ez a termék már nem elérhető.

Az új generációról az előd / utód szakaszban találhat tájékoztatást vagy forduljon a helyi Endress+Hauser képviselethez.

Tulajdonságok és jellemzők

Vissza

Details

  • Mérési elv

    Electromagnetic

  • Product headline

    The flowmeter for highest medium temperatures with flexible system integration. Dedicated to chemical and process applications with corrosive liquids and high medium temperatures.

  • Sensor features

    Versatile applications – wide variety of wetted materials. Energy‐saving flow measurement – no pressure loss due to cross‐section constriction. Maintenance‐free – no moving parts. Nominal diameter: max. DN 600 (24"). All common Ex-approvals.

  • Transmitter features

    Quality – software for filling & dosing, density, electrode cleaning and also advanced diagnostics. Easy calculation – bidirectional totalizers. Automatic recovery of data for servicing. 4-line backlit display with touch control. Device as compact or remote version.

  • Nominal diameter range

    DN 15...600
    1/2"...24"

  • Max. measurement error

    ±0.2%

  • Measuring range

    0...9'600 m3/h

  • Max. process pressure

    PN10...40
    Cl 150...300
    JIS 10...20K
    AS 2129 Table E
    AS 4087 PN16

  • Medium temperature range

    -40...+180°C
    (-40...+356°F)

  • Ambient temperature range

    -20...+60°C
    -40...+60°C (optional)

  • Degree of protection

    IP 67 (NEMA 4x)
    IP 68 (Nema 6P)

  • Display/Operation

    Four line display with backlit
    Touch control

  • Outputs

    4...20 mA
    Pulse / frequenz (aktive/passive)
    Relays
    Status

  • Inputs

    Status
    Current input

  • Digital communication

    HART
    PROFIBUS PA
    Profibus DP
    FOUNDATION Fieldbus

  • Hazardous area approvals

    ATEX, FM, CSA

  • Product safety

    CE, C-tick, EAC marking

Dokumentumok / Kézikönyvek / Szoftver

Tartozékok / alkatrészek

Nr
Order code
Specification
  • Előd

  • Utód