Próbáljon kulcsszavak, rendelési- vagy termékkód, vagy gyári szám szerint keresni, pl. „CM442” vagy „Műszaki információk”
A keresés elindításához írjon be legalább 2 karaktert.
  • Előzmények
Product picture of: Magphant - Electromagnetic flowmeter

Magphant
electromagnetic flowmeter

The cost-effective limit switch for reliable and repeatable flow monitoring

DTI200
Please Wait (spinning wheel)
Ár feltöltés alatt
Az árak ideiglenesen nem érhetők el
Price on request
from CHF ??.-

Specifikációk áttekintése

  • Max. measurement error

    2%

  • Measuring range

    0 to 56'550 m3/h

  • Medium temperature range

    -20 to +120°C
    (-4 to +248°F)

  • Max. process pressure

    0 to 16 bar abs

  • Wetted materials

    1.4435/316L

Alkalmazási terület

The cost-effective, compact limit switch Magphant is an ideal flowmeter for water applications in Utilities. Its reliable measurement with high repeatability allows for univesal and easy use and supports safe process- and plant operation.

  • The bidirectional measuring principle is virtually independent of pressure, density, temperature and viscosity

  • Universally usable for all water applications in Utilities.

Device properties

  • Compact, space-saving design

  • Nominal diameter: DN 15 to 2000 (1/2 to 80")

  • Applicable for steel or plastic pipes

  • Switch point setting via rotary switch

  • Current output and relay output

  • ATEX, FM, CSA

Előnyök

  • High plant availability – reliable flow information

  • Energy-saving flow measurement – no pressure loss due to cross-section constriction

  • Maintenance-free – no moving parts

  • Process safety – device self-monitoring and reliable monitoring even with empty piping

  • Product safety – integrated testing to check correct functioning of the electronics

  • Easy operation – potentiometer setting of full-scale value

Videók

Előd

  • Egyszerű termékek

  • Könnyen kiválasztható, telepíthető és kezelhető

Műszaki kiválóság

Egyszerűség

  • Alaptermékek

  • Megbízható, robusztus és kevés karbantartást igényel

Műszaki kiválóság

Egyszerűség

  • Felső kategóriás termékek

  • Rendkívül funkcionális és kényelmes

Műszaki kiválóság

Egyszerűség

  • Speciális termékek

  • Nagy igénybevétellel járó alkalmazásokhoz tervezve

Műszaki kiválóság

Egyszerűség

Kombinálható

FLEX választék Műszaki kiválóság Egyszerűség
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental választék

Eleget tesz az Ön alapvető mérési igényeinek

Műszaki kiválóság
Egyszerűség
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean választék

Könnyen kezeli az Ön alapvető folyamatait

Műszaki kiválóság
Egyszerűség
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended választék

Innovatív technológiákkal optimalizálja az Ön folyamatait

Műszaki kiválóság
Egyszerűség
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert választék

Megoldás az Ön legnagyobb kihívást jelentő alkalmazásaihoz

Műszaki kiválóság
Egyszerűség

Kombinálható