Ez a termék már nem elérhető.
Az új generációról az előd / utód szakaszban találhat tájékoztatást vagy forduljon a helyi Endress+Hauser képviselethez.
Tank gauge interface for data
acquisition and host gateway for tank
farm, pipeline or refinery applications.
The operation of the Tankgate is based
on a highly reliable, field-proven
technology
The software platform is based on
a real-time multi-tasking operating
system, incorpoorating a variety of
protocols which allow the Tankgate to
interface as a master or slave device.
Task switching is based on real-time
events, interrupts, message passing
and task priorities.
Temperature: -40...+85oC (-40...+185oF)
Humidity: 5-95% non-condensing
EMI/RFI: meets FCC and CE requirements
Power supply 100-240VAC 50/60Hz
The Dual RS485 Communications Interface
scans intelligent devices on up to
2 medium speed serial RS485 ports
including sensors, PC and PLC systems.
Several different protocols are
supported. There are many intelligent
devices on the market that communicate
using a variety of protocols
on RS485. These include sensors, PC and
PLC systems.
Each Model N8303V has two serial
communications channels.
-
Utód
-
Egyszerű termékek
- Könnyen kiválasztható, telepíthető és kezelhető
Műszaki kiválóság
Egyszerűség
-
Alaptermékek
- Megbízható, robusztus és kevés karbantartást igényel
Műszaki kiválóság
Egyszerűség
-
Felső kategóriás termékek
- Rendkívül funkcionális és kényelmes
Műszaki kiválóság
Egyszerűség
-
Speciális termékek
- Nagy igénybevétellel járó alkalmazásokhoz tervezve
Műszaki kiválóság
Egyszerűség
Kombinálható
FLEX választék Műszaki kiválóság Egyszerűség - F
- L
- E
- X
Fundamental választék
Eleget tesz az Ön alapvető mérési igényeinek
Műszaki kiválóság Egyszerűség - F
- L
- E
- X
Lean választék
Könnyen kezeli az Ön alapvető folyamatait
Műszaki kiválóság Egyszerűség - F
- L
- E
- X
Extended választék
Innovatív technológiákkal optimalizálja az Ön folyamatait
Műszaki kiválóság Egyszerűség - F
- L
- E
- X
Xpert választék
Megoldás az Ön legnagyobb kihívást jelentő alkalmazásaihoz
Műszaki kiválóság Egyszerűség Kombinálható
-