Ez a termék már nem elérhető.
Az új generációról az előd / utód szakaszban találhat tájékoztatást vagy forduljon a helyi Endress+Hauser képviselethez.
It interfaces to standard transmitter
signal levels such as 4-20mA, 1-5V
or 0-10V. Each channel is fused and is
configurable for loop powered or self
powered operation. ANSI/IEEE C.62.41
rated surge protection.
A number of software functions are
available for use with the N8205V. The
input signal can be filtered using a
software filtering algorithm. Additional
functions include analog totalization,
trending, alarms and rate of change
calculations.
Each Model N8205V occupies 2 of 4
expansion slots of the RTU N8130V.
-
Utód
-
Egyszerű termékek
- Könnyen kiválasztható, telepíthető és kezelhető
Műszaki kiválóság
Egyszerűség
-
Alaptermékek
- Megbízható, robusztus és kevés karbantartást igényel
Műszaki kiválóság
Egyszerűség
-
Felső kategóriás termékek
- Rendkívül funkcionális és kényelmes
Műszaki kiválóság
Egyszerűség
-
Speciális termékek
- Nagy igénybevétellel járó alkalmazásokhoz tervezve
Műszaki kiválóság
Egyszerűség
Kombinálható
FLEX választék Műszaki kiválóság Egyszerűség - F
- L
- E
- X
Fundamental választék
Eleget tesz az Ön alapvető mérési igényeinek
Műszaki kiválóság Egyszerűség - F
- L
- E
- X
Lean választék
Könnyen kezeli az Ön alapvető folyamatait
Műszaki kiválóság Egyszerűség - F
- L
- E
- X
Extended választék
Innovatív technológiákkal optimalizálja az Ön folyamatait
Műszaki kiválóság Egyszerűség - F
- L
- E
- X
Xpert választék
Megoldás az Ön legnagyobb kihívást jelentő alkalmazásaihoz
Műszaki kiválóság Egyszerűség Kombinálható
-