Próbáljon kulcsszavak, rendelési- vagy termékkód, vagy gyári szám szerint keresni, pl. „CM442” vagy „Műszaki információk”
A keresés elindításához írjon be legalább 2 karaktert.
  • Előzmények

Optikai elemzőrendszerek

Átfogó optikai elemzőrendszerek szilárd anyagokhoz, folyadékokhoz, iszapokhoz és gázokhoz

Optikai elemzés key visual
75 Termékek
Szűrő X icon

Segítségre van szüksége optikai elemzőrendszere kiválasztásában?

Segítünk Önnek a mérési feladataihoz és alkalmazásaihoz legmegfelelőbb termékek kiválasztásában és konfigurálásában.

Kérjük ossza meg velünk a részleteket minél pontosabban, hogy válaszunk a lehető legpontosabb lehessen.

Szilárd anyagok, folyadékok, iszapok, részecskék és gázok optikai elemzéséről

Az Endress+Hauser jelentős beruházásokat tett ügyfelei jövőjébe azáltal, hogy átfogó portfóliót kínál atomi és molekuláris elemzőeszközökből laboratóriumi, folyamat- és emissziómonitorozáshoz. Világelső optikai elemzőrendszereink segítenek ügyfeleinknek optimalizálni a kulcsfontosságú ipari folyamatokat, és megbízhatóbban, valós időben monitorozni a termékminőséget és a kibocsátást. A legfontosabb extrakciós és in situ technológiák közé tartozik a hangolható diódalézer abszorpciós spektroszkópia (TDLAS), a kioltott fluoreszcencia (QF), a Raman spektroszkópia, a közeli infravörös (NIR), az infravörös (IR), az UV/Vis és az atomabszorpció.

Előnyök

  • Folyamatok átláthatósága: Az optikai elemzésből származó adatok átláthatóságot biztosítanak a folyamatokban, lehetővé téve a magasabb szintű döntéshozatalt.
  • Valós idejű mérés: A másodpercek vagy percek alatti mérések lehetővé teszik a felhasználók számára az állásidő minimalizálását és az ipari folyamatok működési költségeinek ellenőrzését.
  • Minőség és megbízhatóság: Az optikai elemzőrendszerek segítenek az ügyfeleknek optimalizálni a kulcsfontosságú ipari folyamatokat és megbízhatóan ellenőrizni a termékminőséget.
  • Nem invazív mérés: Az inline optikai elemzés biztonságos, hatékony és roncsolásmentes mérést tesz lehetővé minta-előkészítés vagy -kezelés nélkül.
  • Magas üzemi rendelkezésre állás: A magas üzemi rendelkezésre állást könnyen kezelhető és karbantartható optikai rendszerek telepítésével érik el.
  • Megfelelőség: A kibocsátások célzott minimalizálása érdekében megbízhatóan elemezni és ellenőrizni kell a gázkoncentrációkat.

Gyakori kérdések