Minicap FTC262

Product picture of: Minicap FTC262

Kapacitív szintkapcsoló.
Köteles kivitel.
Felhasználás: porok, szemcsés anyagok.
Érzékelő anyagminőség: PPS, kötél: HD-
PE.
:: Aktív lerakódás kompenzáció.
:: A mérés független a közeg
jellemzőitől.
:: Nincsenek mozgó alkatrészek.
:: A kötél könnyen rövidíthető.

Tulajdonságok és jellemzők

Vissza

Details

  • Mérési elv

    Capacitive Solid

  • Characteristic / Application

    No calibration on start-up
    Active build-up compensation
    Mechanically robust
    The rope probe can be shortened
    (optimum matching to the measuring point)

  • Specialities

    Rope shortening parts to be supplied by the customer

  • Supply / Communication

    10,8 ... 45V DC, DC-PNP 3-wire
    20 ... 253V AC, or
    20 ... 55V DC, Relay output

  • Ambient temperature

    -40 °C ... 80 °C(-40 °F ... 176 °F)

  • Process temperature

    -40 °C ... 80 °C
    (-40 °F ... 176 °F)

  • Process pressure absolute / max. overpressure limit

    -1 ... 6 bar(-14.5 ... 90 psi)

  • Main wetted parts

    PPS = Polyphenylene sulphide
    (glass fibre content approx. 40%)

  • Max. tensile strength

    3000 N

  • Process connection

    R 1 1/2
    NPT 1 1/2

  • Sensor length

    min. 500 mm (20"), max 6000 mm (236")

  • Communication

    PNP transistor output
    Relay output (potential-free
    change-over contact / SPDT)

  • Certificates / Approvals

    ATEX , FM, CSA, NEPSI, EAC

  • Options

    Aluminium Housing

  • Application limits

    Solids, grain size max. 30 mm (1.2"),
    DK min 1,5
    Flexural strength 1400 N (at probe tip)

Dokumentumok / Kézikönyvek / Szoftver

Tartozékok / alkatrészek

Nr
Order code
Specification
  • Előd