Title

Próbáljon kulcsszavak, rendelési- vagy termékkód, vagy gyári szám szerint keresni, pl. „CM442” vagy „Műszaki információk”
A keresés elindításához írjon be legalább 2 karaktert.
  • Előzmények

Az IO-Link egy nyílt kommunikációs protokoll, amely kétirányú digitális kapcsolatot biztosít a terepi eszközök (például mérőműszerek, switchek, működtetőelemek) és az ipari vezérlőrendszerek (például PLC-k) között. Alapja a pont-pont architektúra, melyben egy IO-Link master vezérli a kommunikációt több IO-Link eszközzel. Az IO-Link intelligens adatpontokká alakítja a hagyományos érzékelőket, valós idejű láthatóságot és vezérlést biztosítva a rendszer bonyolultságának növelése nélkül. A szabványosított diagnosztika és a távoli konfigurálás révén az IO-Link stabil és kiszámítható mérési megoldásokat biztosít.

Az IO-Link technológia előnyei

  • Egyszerű eszközkommunikáció: Ideális érzékelőkhöz (mérőműszerek és switchek) és működtetőelemekhez kompakt alkalmazásoknál (például hőmérséklet-, nyomás-, áramlás- vagy szintmérés).
  • Költséghatékonyság: Gazdaságos megoldás a nagyszámú terepi eszközt igénylő egyszerű alkalmazásokhoz.
  • Egyszerű integráció: Könnyen telepíthető és integrálható meglévő automatizálási rendszerekbe, jelentősebb újrakonfigurálás nélkül.
  • Diagnosztika és paraméterezés: A távoli konfigurálás, a diagnosztika és a felügyelet csökkenti a kézi beavatkozások számát, minimalizálja az állásidőt, és elősegíti a megelőző karbantartást.
  • A problémák korai felismerése: A valós idejű eszközadatokhoz és diagnosztikai információkhoz való hozzáférésnek köszönhetően a rendellenességek időben felismerhetők, ami lehetővé teszi a proaktív karbantartást. 
  • Egyszerű és szegmentált: Az IO-Link egyszerű helyi kapcsolatokat biztosít, ami megkönnyíti a kockázatok csökkentését célzó zónaalapú szegmentálást. 
Palacktöltési folyamat az italgyártásban ©Endress+Hauser

Palacktöltési folyamat az italgyártásban.

Alkalmazási példa: élelmiszer- és italipar

A töltési feladatok összetettségének csökkentése

Az IO-Link szabványosított kommunikációs megoldásával felgyorsítható az üzembe helyezés, valamint optimalizálhatók a gyártási munkafolyamatok. Az IO-Link megoldással kompatibilis eszközök segítségével egyszerűen elérhető minden szükséges dokumentáció és tanúsítvány az élelmiszer-biztonsági és minőségi előírásoknak való megfelelés érdekében.

  • Az IO-Link automatikus eszközazonosítási és paraméterezési funkciói egységes eszközfelügyeletet és valódi plug-and-produce működést biztosítanak.
  • Az Endress+Hauser IO-Link Integration Support csomagja leegyszerűsíti az integrációt, és felgyorsítja az üzembe helyezést.
Vízelosztási folyamat egy biofarmakológiai üzemben ©Endress+Hauser

Vízelosztási folyamat egy biofarmakológiai üzemben.

Alkalmazási példa: élettudományok

Kritikus paraméterek felügyelete a víztisztítás és -elosztás terén

A gyógyszergyártásban alkalmazott gyógyszeripari víz kritikus közszolgáltatás, melyre szigorú minőségbiztosítási és megfelelőségi szabályok vonatkoznak. Az IO-Link-kompatibilis műszerekkel biztosítható a kritikus paraméterek folyamatos felügyelete és szabályozása a teljes vízhálózatban – a vízkezeléstől és -tisztítástól kezdve az elosztáson át egészen a felhasználási pontig. IO-Link-kompatibilis termékeink valós idejű adatgyűjtést és zökkenőmentes integrációt biztosítanak az üzem méretétől függetlenül.

  • Szabványosított és hatékony üzemelés az IO-Link-kompatibilis folyamat- és minőség-ellenőrző műszerek skálázható választékával.
  • Megfelelés az ASME BPE és az ISPE irányelveinek, valamint a nemzetközi gyógyszerkönyvek előírásainak.
  • Egyszerű digitális integráció az Endress+Hauser IO-Link Integration Support csomag, az ipari Ethernet és a felhőalapú csatlakoztathatóság révén.
  • Adatvezérelt, prediktív kalibrálási stratégiák alkalmazhatók, melyekkel csökkenthető az állásidő, és optimalizálhatók a karbantartási időközök.

Élvezze az IO-Link előnyeit ágazatában

Az IO-Link technológia jelenleg is széles körben elterjedt a gyártási automatizálásban. Tanulmányainkból olyan, a folyamatautomatizálási iparágra jellemző alkalmazási eseteket ismerhet meg, amelyek egyaránt hasznosak az OEM-gyártók és azok végfelhasználói számára.

Élelmiszer- és italgyártás

Élelmiszer- és italipar

Ebben a tanulmányban bemutatjuk, hogyan alkalmazható az IO-Link olyan élelmiszer- és italipari feladatok során, mint a pasztőrözés, a sörfőzés vagy a csomagolás.

Vízkezelő létesítmény

Víz-, szennyvíz- és hulladékgazdálkodás

Ebben a tanulmányban bemutatjuk, hogyan alkalmazható az IO-Link az olyan víz- és szennyvízkezelési folyamatokban, mint például a szennyvíztisztítás és az ivóvíz-előállítás.

Endress+Hauser IO-Link eszközök

Tekintse meg az IO-Link technológiát alkalmazó főbb termékeinket, vagy töltse le a tájékoztatót a teljes termékkínálatért.

/

Miért érdemes az Endress+Hauser IO-Link technológiáját választani?

Az Endress+Hauser IO-Link technológiája olyan kiváló minőségű, folyamatautomatizálási alkalmazásokhoz fejlesztett eszközöket kínál, amelyek az IO-Link eszközök kategóriájában kiemelkedő színvonalat képviselnek. A legújabb Smart Sensor Profile specifikáció átfogó megvalósításának köszönhetően technológiánk magas szintű együttműködést biztosít egyéb gyártók IO-Link master eszközeivel és konfigurációs szoftvereivel. Igény esetén egyéb rendszerkomponensek helyszíni integrációját is biztosítjuk.

Ha az Endress+Hauser megoldásait választja, eszközei teljes életciklusa során élvezheti átfogó szolgáltatásaink előnyeit, valamint a prémium termékeinkhez nyújtott magas színvonalú támogatást. Eszközeink emellett gyorsan és egyszerűen integrálhatók a vezető folyamatirányítási rendszerekbe, valamint átfogó funkcióblokk-könyvtárral rendelkeznek a Siemens TIA Portal és átfogó kiegészítő utasításkönyvtárral a Rockwell Plant PAx rendszerhez. További információ a Siemens és a Rockwell Automation rendszerekkel való integrációról itt található. 

Az egyszerű mérési pontokhoz alkalmazott Endress+Hauser IO-Link eszközök és a kritikus mérési pontokhoz használt Ethernet-alapú Endress+Hauser műszerek együttes alkalmazása a folyamatautomatizálásban kiváló alap a digitalizáció előnyeinek maximális kiaknázásához.

Tipikus ipari Ethernet-hálózat IO-Link megoldással ©Endress+Hauser

Az Endress+Hauser IO-Link, PROFINET és EtherNet/IP termékeinek gondosan összeállított portfóliója minden alkalmazáshoz a legmegfelelőbb megoldást biztosítja.

Hatékonyabb IO-Link fejlett protokollokkal

Bár az IO-Link kiváló megoldás a terepi eszközök hatékony, kétirányú digitális kommunikációjához, figyelembe kell venni, hogy olyan egyszerűbb mérési feladatokra és gyártásautomatizálási alkalmazásokra optimalizált, melyeknél elegendő a diszkrét érzékelők használata és a normál adatátviteli sebesség. Azonban a nagy sávszélességet, valós idejű megoldásokat vagy összetett alkalmazásokat igénylő rendszerekben az IO-Link használata önmagában nem minden esetben elegendő, ezért célszerű más protokollokkal együtt alkalmazni. Ezzel a hibrid kialakítással a gyártók az egyszerű érzékelők esetében kiaknázhatják az IO-Link egyszerű és költséghatékony megoldásának előnyeit, míg az összetettebb eszközök és vezérlőrendszerek esetében nagyobb teljesítményű protokollokat alkalmaznak.

Jellemző helyzetek:

Fő integrációs stratégiák:

További információra van szüksége?

Tanácsadóink minden kérdésére válaszolnak!

Végjegyzetek

Kapcsolódó megoldások