Próbáljon kulcsszavak, rendelési- vagy termékkód, vagy gyári szám szerint keresni, pl. „CM442” vagy „Műszaki információk”
A keresés elindításához írjon be legalább 2 karaktert.
  • Előzmények
Product picture dtemperature transmitter

iTEMP TMT128
DIN rail temperature transmitter

Transformation of the sensor signal into a stable and standardized output signal for all industries

TMT128
Please Wait (spinning wheel)
Ár feltöltés alatt
Az árak ideiglenesen nem érhetők el
Price on request
from CHF ??.-
Mérési feladat/Alkalmazás szűrése
Mérési feladat / Alkalmazás

Konfigurálja a termék CAD-rajzainak letöltéséhez

  • Mérési elv

    Rail transmitter

  • Input

    1 x TC

  • Output

    1 x analog 4...20 mA

  • Auxiliary power supply

    12...35 V DC (standard-version)
    12...30 V DC (Ex-version)

  • Installation

    DIN-rail

  • Accuracy

    (Type K) <= 0,5 K
    (Type K) <=0,9 °F

  • Galvanic isolation

    yes

  • Certification

    UL rec. Comp
    marine approval
    GOST Metrology
    FM IS,NI,Class I,Div.1+2,Group ABCD
    CSA IS,NI,Class I,Div.1+2,Group ABCD
    ATEX II2(1)G Ex ia[ia Ga] IIC T6 Gb
    ATEX II3G Ex nA IIC Gc
    FM+CSA IS,NI,Class I,Div.1+2,Group ABCD
    CSA General Purpose