©Endress+Hauser
Utód
The specialist for life sciences with an ultra-compact transmitter
További információk
Specialist for life sciences with a compact, easily accessible transmitter
További információk
Specialist for life sciences, as remote version with up to 4 I/Os
További információk
Egyszerű termékek
Könnyen kiválasztható, telepíthető és kezelhető
Műszaki kiválóság
Egyszerűség
Alaptermékek
Megbízható, robusztus és kevés karbantartást igényel
Műszaki kiválóság
Egyszerűség
Műszaki kiválóság
Egyszerűség
Speciális termékek
Nagy igénybevétellel járó alkalmazásokhoz tervezve
Műszaki kiválóság
Egyszerűség
FLEX választék
Műszaki kiválóság
Egyszerűség
Fundamental választék
Eleget tesz az Ön alapvető mérési igényeinek
Műszaki kiválóság
Egyszerűség
Lean választék
Könnyen kezeli az Ön alapvető folyamatait
Műszaki kiválóság
Egyszerűség
Extended választék
Innovatív technológiákkal optimalizálja az Ön folyamatait
Műszaki kiválóság
Egyszerűség
Xpert választék
Megoldás az Ön legnagyobb kihívást jelentő alkalmazásaihoz
Műszaki kiválóság
Egyszerűség
Product headline
The specialist for life sciences with extended transmitter functionality. Dedicated for applications under sterile conditions in the life sciences industry.
Sensor features
Highest process quality – fully compliant to industry requirements. Fewer process measuring points – multivariable measurement (flow, density, temperature). Space‐saving installation – no in/outlet run needs. ASME BPE, 3-A and EHEDG conform & low delta ferrite. Electropolished measuring tube in 1.4435 (316L).
Transmitter features
Quality – software for filling & dosing, density & concentration, advanced diagnostics. Flexible data transfer options – numerous communication types. Automatic recovery of data for servicing. 4‐line backlit display with touch control. Device in compact or remote version.
Wetted materials
Measuring tube: 1.4435 (316L) Connection: 1.4435 (316L); 1.4404 (316/316L)
Measured variables
Mass flow, density, temperature, volume flow, corrected volume flow, reference density, concentration
Max. measurement error
Mass flow (liquid): ±0.1 % Volume flow (liquid): ±0.1 % Mass flow (gas): ±0.5 % Density (liquid): ±0.0005 g/cm³
Measuring range
0 to 70 000 kg/h (0 to 2570 lb/min)
Medium temperature range
–50 to +200 °C (–58 to +392 °F)
Ambient temperature range
Standard: –20 to +60 °C (–4 to +140 °F) Option: –40 to +60 °C (–40 to +140 °F)
Sensor housing material
1.4301 (304), corrosion resistant
Transmitter housing material
Powder‐coated die‐cast aluminium 1.4301 (304), sheet CF3M (316L), cast
Degree of protection
IP67, type 4X enclosure. Remote transmitter: IP67, type 4X enclosure
Display/Operation
4‐line backlit display with touch control (operation from outside) Configuration via local display and operating tools possible
Outputs
4 modular outputs: 0‐20 mA (active)/4‐20 mA (active/passive) Pulse/frequency/switch output (passive) Relay
Inputs
2 modular inputs: Status 0‐20 mA (active)/4‐20 mA (active/passive)
Digital communication
HART, PROFIBUS PA/DP, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, EtherNet/IP
Power supply
DC 16 to 62 V AC 85 to 260 V (45 to 65 Hz) AC 20 to 55 V (45 to 65 Hz)
Hazardous area approvals
ATEX, IECEx, FM, CSA, NEPSI
Other approvals and certificates
3.1 material, calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025), NAMUR, SIL PED, CRN 3-A, FDA, ASME BPE, ISPE
Functional safety
Functional safety according to IEC 61508, applicable in safety-relevant applications in accordance with IEC 61511
Metrological approvals and certificates
Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025), NAMUR
Pressure approvals and certificates
Hygienic approvals and certificates
Product headline
The specialist for life sciences with extended transmitter functionality. Dedicated for applications under sterile conditions in the life sciences industry.
Sensor features
Highest process quality – fully compliant to industry requirements. Fewer process measuring points – multivariable measurement (flow, density, temperature). Space‐saving installation – no in/outlet run needs. ASME BPE and 3-A conform & low delta ferrite. Electropolished measuring tube in 1.4435 (316L).
Transmitter features
Quality – software for filling & dosing, density & concentration, advanced diagnostics. Flexible data transfer options – numerous communication types. Automatic recovery of data for servicing. 4‐line backlit display with touch control. Device in compact or remote version.
Wetted materials
Measuring tube: 1.4435 (316L) Connection: 1.4435 (316L); 1.4404 (316/316L)
Measured variables
Mass flow, density, temperature, volume flow, corrected volume flow, reference density, concentration
Max. measurement error
Mass flow (liquid): ±0.1 % Volume flow (liquid): ±0.1 % Mass flow (gas): ±0.5 % Density (liquid): ±0.0005 g/cm³
Measuring range
0 to 70 000 kg/h (0 to 2570 lb/min)
Medium temperature range
–50 to +200 °C (–58 to +392 °F)
Ambient temperature range
Standard: –20 to +60 °C (–4 to +140 °F) Option: –40 to +60 °C (–40 to +140 °F)
Sensor housing material
1.4301 (304), corrosion resistant
Transmitter housing material
Powder‐coated die‐cast aluminium 1.4301 (304), sheet CF3M (316L), cast
Degree of protection
IP67, type 4X enclosure. Remote transmitter: IP67, type 4X enclosure
Display/Operation
4‐line backlit display with touch control (operation from outside) Configuration via local display and operating tools possible
Outputs
4 modular outputs: 0‐20 mA (active)/4‐20 mA (active/passive) Pulse/frequency/switch output (passive) Relay
Inputs
2 modular inputs: Status 0‐20 mA (active)/4‐20 mA (active/passive)
Digital communication
HART, PROFIBUS PA/DP, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, EtherNet/IP
Power supply
DC 16 to 62 V AC 85 to 260 V (45 to 65 Hz) AC 20 to 55 V (45 to 65 Hz)
Hazardous area approvals
ATEX, IECEx, FM, CSA, NEPSI
Other approvals and certificates
3.1 material, calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025), NAMUR, SIL PED, CRN 3-A, FDA, ASME BPE, ISPE
Functional safety
Functional safety according to IEC 61508, applicable in safety-relevant applications in accordance with IEC 61511
Metrological approvals and certificates
Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025), NAMUR
Pressure approvals and certificates
Hygienic approvals and certificates
Characteristic / Application
Coriolis mass flowmeter complying with ASME BPE, ISPE, FDA, 3-A
Process temperature
-50...+200°C (-58...+392°F)
Process pressure
PN 16...40 Cl 150...300 JIS 20...40K
Output
4...20mA Pulse/Frequency (10KHz, active/passive) Relays/Status
Certificates / Approvals
ATEX FM CSA IECEx TIIS NEPSI
Product headline
The specialist for life sciences with extended transmitter functionality. Dedicated for applications under sterile conditions in the life sciences industry.
Sensor features
Highest process quality – fully compliant to industry requirements. Fewer process measuring points – multivariable measurement (flow, density, temperature). Space‐saving installation – no in/outlet run needs. ASME BPE, 3-A and EHEDG conform & low delta ferrite. Electropolished measuring tube in 1.4435 (316L).
Transmitter features
Quality – software for filling & dosing, density & concentration, advanced diagnostics. Flexible data transfer options – numerous communication types. Automatic recovery of data for servicing. 4‐line backlit display with touch control. Device in compact or remote version.
Wetted materials
Measuring tube: 1.4435 (316L) Connection: 1.4435 (316L); 1.4404 (316/316L)
Measured variables
Mass flow, density, temperature, volume flow, corrected volume flow, reference density, concentration
Max. measurement error
Mass flow (liquid): ±0.1 % Volume flow (liquid): ±0.1 % Mass flow (gas): ±0.5 % Density (liquid): ±0.0005 g/cm³
Measuring range
0 to 70 000 kg/h (0 to 2570 lb/min)
Medium temperature range
–50 to +200 °C (–58 to +392 °F)
Ambient temperature range
Standard: –20 to +60 °C (–4 to +140 °F) Option: –40 to +60 °C (–40 to +140 °F)
Sensor housing material
1.4301 (304), corrosion resistant
Transmitter housing material
Powder‐coated die‐cast aluminium 1.4301 (304), sheet CF3M (316L), cast
Degree of protection
IP67, type 4X enclosure. Remote transmitter: IP67, type 4X enclosure
Display/Operation
4‐line backlit display with touch control (operation from outside) Configuration via local display and operating tools possible
Outputs
4 modular outputs: 0‐20 mA (active)/4‐20 mA (active/passive) Pulse/frequency/switch output (passive) Relay
Inputs
2 modular inputs: Status 0‐20 mA (active)/4‐20 mA (active/passive)
Digital communication
HART, PROFIBUS PA/DP, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, EtherNet/IP
Power supply
DC 16 to 62 V AC 85 to 260 V (45 to 65 Hz) AC 20 to 55 V (45 to 65 Hz)
Hazardous area approvals
ATEX, IECEx, FM, CSA, NEPSI
Functional safety
Functional safety according to IEC 61508, applicable in safety-relevant applications in accordance with IEC 61511
Metrological approvals and certificates
Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025), NAMUR
Pressure approvals and certificates
Hygienic approvals and certificates
151 dokumentumok
Proline Promass 80P, 83P
Technical Information
The specialist for life sciences with extended transmitter functionality
EN
HU
Német French Olasz Japán Lengyel Kínai
01/04/2015
15/12/2010
05/11/2010
25/01/2010
09/07/2009
Nyelv:
Angol
Változat:
01/04/2015
Fájlméret:
1.4 MB
Fájlnév:
TI00078DEN_1415.pdf
Proline Promass 83
FOUNDATION Fieldbus
Operating Instructions
Coriolis Mass Flow Measuring System (with FOUNDATION Fieldbus interface) for measuring the mass flow rate, density and temperatureof fluids and gases.The description of the device functions are in a separate documentation.
EN
HU
Német Japán
15/10/2012
01/10/2011
08/06/2010
01/10/2009
01/11/2008
Nyelv:
Angol
Változat:
15/10/2012
Fájlméret:
2 MB
Fájlnév:
BA00065DEN_1412.pdf
Proline Promass 83
FOUNDATION Fieldbus
Device
Functions
Description of the device functions (0ptions and inputs). Additional documentation for Operating Instructions PROline Promass 83 FOUNDATION Fieldbus.
EN
HU
Német Japán
01/11/2008
01/12/2006
01/12/2005
01/12/2000
Nyelv:
Angol
Változat:
01/11/2008
Fájlméret:
1.5 MB
Fájlnév:
BA066DEN_1108.pdf
Proline Promass 83
PROFIBUS DP/PA
Description of
Device Functions
Description of the device functions (0ptions and inputs). Additional documentation for Operating Instructions PROline Promass 83 PR OFIBUS-DP/-PA.
EN
HU
Cseh Német Olasz
01/11/2008
01/01/2006
01/03/2005
01/06/2001
Nyelv:
Angol
Változat:
01/11/2008
Fájlméret:
1.9 MB
Fájlnév:
BA064DEN_1108.pdf
Használati utasítás PROline promass 83
Coriolis-elvû tömegáram-mérõ rendszer
EN
HU
Bolgár Cseh Német Spanyol French Olasz Japán Lengyel Portugál Orosz Kínai
01/12/2014
15/10/2012
01/10/2011
01/03/2010
01/10/2008
Nyelv:
Magyar
Változat:
15/10/2003
Fájlméret:
3.6 MB
Fájlnév:
Promass83_ba059dhu.pdf
Proline Promass 83
HART
Description of Device Functions
Coriolis flowmeter
EN
HU
Bolgár Cseh Német Spanyol French Olasz Japán Lengyel Portugál Orosz
01/12/2014
01/09/2008
01/12/2005
01/11/2004
15/10/2003
Nyelv:
Angol
Változat:
01/12/2014
Fájlméret:
1.3 MB
Fájlnév:
BA00060DEN_1314.pdf
Proline Promass 83
PROFIBUS DP/PA
Operating Instructions
Coriolis Mass Flow Measuring System (with PROFIBUS DP/PA interface) for measuring the mass flow rate, density and temperature of fluids and gases. The description of the device functions are in a separate documentation.
EN
HU
Cseh Német Olasz Orosz
15/10/2012
01/10/2011
08/06/2010
01/11/2008
01/08/2007
Nyelv:
Angol
Változat:
15/10/2012
Fájlméret:
3.6 MB
Fájlnév:
BA00063DEN_1412.pdf
Proline Promass 83
Modbus RS485
Operating Instructions
Coriolis Mass Flow Measuring System (with Modbus RS485 interface) for measuring the mass flow rate, density and temperature of fluids and gases.The description of the device functions are in a separate documentation.
EN
HU
Német Orosz
15/10/2012
01/10/2011
08/06/2010
01/11/2008
01/12/2006
Nyelv:
Angol
Változat:
15/10/2012
Fájlméret:
2.5 MB
Fájlnév:
BA00107DEN_1412.pdf
Proline Promass 83
MODBUS RS485
Description of
Device Functions
Descriptions of the device functions (Options and In-/Outputs) Additional documentation for Operating Instructions Promass 83 MODBUS RS485.
EN
HU
Német
01/11/2008
01/12/2005
01/11/2004
Nyelv:
Angol
Változat:
01/11/2008
Fájlméret:
1.8 MB
Fájlnév:
BA108DEN_1108.pdf
Proline Promass 83
Brief Operating Instructions
Coriolis flowmeter
EN
HU
Német Spanyol Finn French Olasz Portugál Orosz Kínai
26/05/2016
06/08/2015
15/10/2012
01/10/2011
01/03/2011
Nyelv:
Angol
Változat:
26/05/2016
Fájlméret:
2 MB
Fájlnév:
KA00024DEN_1716.pdf
Pótalkatrészek keresése rajzszám alapján
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
Kit power s.b. 40/8X/65 220V REx000
Rajzszám
Rendelési kód
F
50098557
Kit p.s.b.40/8X 220V REx000 HE
Rajzszám
Rendelési kód
F
71039431
Kit p.s.b.40/8X 220V REx000 HE
Rajzszám
Rendelési kód
F
71039431
Kit power s.b. 40/8X/65 220V REx120 Ex
Rajzszám
Rendelési kód
F
50098558
Kit p.s.b.8X 220V REx120 HE Ex
Rajzszám
Rendelési kód
F
71039432
Kit p.s.b. 40/8X 220V REx330 Ex
Rajzszám
Rendelési kód
F
71097758
Kit p.s.b.8X 220V REx330 HE Ex
Rajzszám
Rendelési kód
F
71097760
Kit P.s.b. 40/8X/65 24V REx000
Rajzszám
Rendelési kód
F
50098565
Kit p.s.b.8X 24V REx000 HE
Rajzszám
Rendelési kód
F
71039434
Kit P.s.b. 40/8X/65 24V REx120 Ex
Rajzszám
Rendelési kód
F
50098566
Kit P.s.b. 8X 24V REx120 HE Ex
Rajzszám
Rendelési kód
F
71039436
Kit P.s.b. 40/8X 24V REx330 Ex
Rajzszám
Rendelési kód
F
71097759
Kit P.s.b. 8X 24V REx330 HE Ex
Rajzszám
Rendelési kód
F
71097761
Kit 10 fuses 250 VAC T800 MA
Rajzszám
Rendelési kód
7
50094002
Kit 10 fuses 250 VAC T 2A00
Rajzszám
Rendelési kód
7
50094003
Kit meas.amplifier Promass 83/8ME WEA EX
Rajzszám
Rendelési kód
B
50106097
Kit meas. amplifier 83 WEA HE EX
Rajzszám
Rendelési kód
B
71039409
Kit meas. amplifier PMASS 83 EES EX
Rajzszám
Rendelési kód
B
50106098
Kit meas. amplifier 83 EES HE EX
Rajzszám
Rendelési kód
B
71039410
Kit meas. amplifier PMASS 83 SEA EX
Rajzszám
Rendelési kód
B
50106099
Kit meas. amplifier 83 SEA HE EX
Rajzszám
Rendelési kód
B
71039411
Kit meas. amplifier Pmass 83 CN EX
Rajzszám
Rendelési kód
B
50108135
Kit meas. amplifier 83 CN HE EX
Rajzszám
Rendelési kód
B
71039412
Kit amp. 83, HART7, DE+FR+IT+ES+EN, EX
Rajzszám
Rendelési kód
B
71261695
Kit amp. 83,HART7, DE+FR+IT+ES+EN, HE,EX
Rajzszám
Rendelési kód
B
71261696
Kit amp. 83, HART7, RU+NL+PT+CS+EN, EX
Rajzszám
Rendelési kód
B
71261697
Kit amp. 83,HART7, RU+NL+PT+CS+EN, HE,EX
Rajzszám
Rendelési kód
B
71261698
Kit amp. 83, HART7, ZH+PL+ID+EN, EX
Rajzszám
Rendelési kód
B
71261699
Kit amp. 83, HART7, ZH+PL+ID+EN, HE, EX
Rajzszám
Rendelési kód
B
71261700
Kit amp. 83, HART7, JA+SV+NO+FI+EN
Rajzszám
Rendelési kód
B
71261701
Kit amp. 83,HART7, JA+SV+NO+FI+EN, HE
Rajzszám
Rendelési kód
B
71261702
Kit commodul current/freq./2Relay Ex
Rajzszám
Rendelési kód
C
50098300
Kit I/O current/frequency/2Relay HE EX
Rajzszám
Rendelési kód
C
71039475
Kit com 53/55/83/93 curr./freq. out Ex
Rajzszám
Rendelési kód
C
50098301
Kit I/O current/frequency out HE EX
Rajzszám
Rendelési kód
C
71039476
Kit commodul Iout passive/Frequency Exi
Rajzszám
Rendelési kód
C
50098302
Kit I/O Iout active/Frequency HE Exi
Rajzszám
Rendelési kód
C
71039478
Kit commodul Iout active/Frequency Exi
Rajzszám
Rendelési kód
C
50098303
Kit I/O Iout passive/Frequency HE Exi
Rajzszám
Rendelési kód
C
71039479
Rajzszám
Rendelési kód
C
71066579
Kit I/O 50/53/55/80/83 Profib. PA HE Ex
Rajzszám
Rendelési kód
C
71066580
Kit I/O Foundation Fieldbus C02 Ex
Rajzszám
Rendelési kód
C
50101264
Kit I/O Foundation Fieldbus C14 EX
Rajzszám
Rendelési kód
C
71095035
Kit I/O Foundation Fieldbus C02 Ex
Rajzszám
Rendelési kód
C
50101264
Kit I/O Foundation Fieldbus C14 EX
Rajzszám
Rendelési kód
C
71095035
Kit I/O Foundation Fieldbus HE C02 EX
Rajzszám
Rendelési kód
C
71039483
Kit I/O Foundation Fieldbus HE C14 EX
Rajzszám
Rendelési kód
C
71095037
Kit com 83/65 2x Iout aktiv Exi
Rajzszám
Rendelési kód
C
50104625
Kit I/O 83 2x Iout active HE Exi
Rajzszám
Rendelési kód
C
71039480
Kit com 83/65 2x Iout passiv Exi
Rajzszám
Rendelési kód
C
50104626
Kit I/O 83 2x Iout passive HE Exi
Rajzszám
Rendelési kód
C
71039481
Kit I/O 50/53/55/83/65/8ME Profib. DP Ex
Rajzszám
Rendelési kód
C
71021742
Kit I/O 50/53/55/83 Profibus DP HE EX
Rajzszám
Rendelési kód
C
71039484
Kit Com ModbusRS485+stat.In 2Interf.Ex
Rajzszám
Rendelési kód
D
71021743
Kit I/O Modb.RS485+Stat.In 2Interf.HE EX
Rajzszám
Rendelési kód
D
71039485
Kit I/O Profib. DP+Stat.In 2 Interf. Ex
Rajzszám
Rendelési kód
D
50108002
Kit I/O Profib.DP+Stat.In 2 Interf.HE EX
Rajzszám
Rendelési kód
D
71039486
Kit Commodul current out 3 Interface Ex
Rajzszám
Rendelési kód
D
50096833
Kit I/O current out 3 Interface HE EX
Rajzszám
Rendelési kód
D
71039477
Kit I/O Modul 53/83 Ethernet
Rajzszám
Rendelési kód
D
71105712
Rajzszám
Rendelési kód
2
50096834
Rajzszám
Rendelési kód
2
50096834
Kit Sub PCB current out HE
Rajzszám
Rendelési kód
2
71039487
Kit Sub PCB current out HE
Rajzszám
Rendelési kód
2
71039487
Kit Sub PCB frequency out
Rajzszám
Rendelési kód
3
50096835
Kit Sub PCB frequency out
Rajzszám
Rendelési kód
3
50096835
Kit Sub PCB frequency out HE
Rajzszám
Rendelési kód
3
71039489
Kit Sub PCB frequency out HE
Rajzszám
Rendelési kód
3
71039489
Rajzszám
Rendelési kód
4
50096837
Kit Sub PCB Status input HE
Rajzszám
Rendelési kód
4
71039492
Rajzszám
Rendelési kód
5
50096836
Rajzszám
Rendelési kód
5
50096836
Rajzszám
Rendelési kód
5
71039491
Rajzszám
Rendelési kód
5
71039491
Rajzszám
Rendelési kód
6
50098562
Kit Sub PCB current input HE
Rajzszám
Rendelési kód
6
71039488
Kit Sub PCB 53/83 Ethernet
Rajzszám
Rendelési kód
37
71105711
Rajzszám
Rendelési kód
E
50096754
Kit display modul Wall enclosure
Rajzszám
Rendelési kód
J
50096755
Kit Bus/connec.b.5X/40/8X/65 field hous.
Rajzszám
Rendelési kód
G
50094016
Kit Bus/connec. board 53/83 Ethernet
Rajzszám
Rendelési kód
G
71105709
Kit Bus PCB/PCB carr.5X/8X/9X/65 wall
Rajzszám
Rendelési kód
21
50094017
Kit Bus/connec.b.5X/8X SS-housing
Rajzszám
Rendelési kód
H
50099099
Kit connec. board PMASS8X wall enclo
Rajzszám
Rendelési kód
19
50098637
Kit connec. board 8X wall enclosur HE
Rajzszám
Rendelési kód
19
71039493
Kit connec. board In/Output Wall encl
Rajzszám
Rendelési kód
18
50094014
Kit connection board 8X FS
Rajzszám
Rendelési kód
A
50098705
Kit connection board 8X FS HE
Rajzszám
Rendelési kód
A
71039494
Kit connection board 8X FS Ex
Rajzszám
Rendelési kód
A
50098706
Kit connection board 8X FS HE EX
Rajzszám
Rendelési kód
A
71039495
Kit Termin.Block field hous. 5X/8X/40/65
Rajzszám
Rendelési kód
29
50108139
Kit Termin.Block Wall encl. 5X/8X/9X/65
Rajzszám
Rendelési kód
30
50108140
Kit T-DAT Transmitter Data Chip
Rajzszám
Rendelési kód
1
50094004
Kit S-Dat Promass 83/8ME programmed
Rajzszám
Rendelési kód
S
71003952
Kit Cover 5X/8X with window SS-housing
Rajzszám
Rendelési kód
17
50099100
Kit Cover 5X/40/8X/65 with window
Rajzszám
Rendelési kód
8
50094026
Kit Cover 5X/40/8X/93/65 with window Exd
Rajzszám
Rendelési kód
32
50094027
Kit Cover 5X/40/8X/65 version blind
Rajzszám
Rendelési kód
9
50094028
Kit Cover 5X/40/8X/93/65 vers. blind Exd
Rajzszám
Rendelési kód
33
50094029
Kit Cover Connection terminal
Rajzszám
Rendelési kód
10
50094038
Kit Cover Connection terminal
Rajzszám
Rendelési kód
10
50094038
Kit Cover 5X/40/8X/93/65 Conn.termi.Exe
Rajzszám
Rendelési kód
34
50094039
Kit Cover 5X/40/8X/93/65 Conn.termi.Exd
Rajzszám
Rendelési kód
35
50094040
Kit 10 cable glands M20x1,5
Rajzszám
Rendelési kód
15
50096840
Kit 10 cable glands M20x1.5 Ex
Rajzszám
Rendelési kód
15
50098036
Kit 10 cable glands M20x1.5 Ex
Rajzszám
Rendelési kód
15
50098036
Kit 10 cable glands M20x1.5 Ex
Rajzszám
Rendelési kód
15
50098036
Kit 10 ext. M20x1.5/G 1/2" (plug PVC)
Rajzszám
Rendelési kód
15
50098041
Kit 10 ext. M20x1.5/G 1/2" (plug PVC)
Rajzszám
Rendelési kód
15
50098041
Kit 10 ext. M20x1.5/NPT 1/2" (plug PVC)
Rajzszám
Rendelési kód
15
50098042
Kit 10 ext. M20x1.5/NPT 1/2" (plug PVC)
Rajzszám
Rendelési kód
15
50098042
Kit 10 ext. M20x1.5/NPT 1/2" (plug PVC)
Rajzszám
Rendelési kód
15
50098042
Kit Cable gland Profibus PA
Rajzszám
Rendelési kód
15
50098037
Kit Cable gland Found. Fieldbus
Rajzszám
Rendelési kód
15
50094984
Kit 1 Bus connector 53/83 Ethernet
Rajzszám
Rendelési kód
15
71105713
Kit 1 Bus connector 53/83 Ethernet
Rajzszám
Rendelési kód
15
71105713
Kit Circuit board cpl field/SS-housing
Rajzszám
Rendelési kód
12
50096839
Kit Bushing to field/SS-housing
Rajzszám
Rendelési kód
14
50099102
Kit Terminal protective Cover Ex
Rajzszám
Rendelési kód
36
71008445
Kit Ground terminal / Cover clamp
Rajzszám
Rendelési kód
13
50096841
Kit 2 Screening sheet field housing
Kit 2 Screening sheet wall enclo.
Kit housing gaskets SS-Field housing
Rajzszám
Rendelési kód
16
50099101
Kit Seal cover to Wall enclosure
Rajzszám
Rendelési kód
20
50094041
Kit 10 Seal cover to field housing
Rajzszám
Rendelési kód
11
50094050
Kit Part 8X Stainless housing comp.
Rajzszám
Rendelési kód
23
50098701
Kit Part 8X fieldhousing compact
Rajzszám
Rendelési kód
22
50098702
Rajzszám
Rendelési kód
24
50098704
Kit cable Promass remote version 10m
Rajzszám
Rendelési kód
28
50093554
Kit cable Promass remote version 20m
Rajzszám
Rendelési kód
28
50093573
Kit cable PROMASS remote version 10m Ex
Rajzszám
Rendelési kód
28
50098567
Kit cable PROMASS remote version 20m Ex
Rajzszám
Rendelési kód
28
50098568
Promass 83, software package
Transmitter 80/83/84, mounting set
Az adatvédelem nagyon fontos számunkra
Sütiket használunk a böngészési élmény javítására, statisztikai adatok gyűjtésére a webhely működésének optimalizálása érdekében, valamint személyre szabott hirdetések vagy tartalmak közvetítésére.
Ha az „Összes elfogadása” lehetőségre kattint, Ön hozzájárul a sütik használatához.
További részletekért kérjük, tekintse meg a sütikre (cookie) vonatkozó irányelveinket .
Testreszabás
Csak az alapvetőek elfogadása
Összes elfogadása