©Endress+Hauser
Utód
The flowmeter for highest medium temperatures with genuine loop-powered technology
További információk
High-temperature flowmeter for process applications with a compact, easily accessible transmitter
További információk
High-temperature flowmeter for process applications as remote version with up to 4 I/Os
További információk
Egyszerű termékek
Könnyen kiválasztható, telepíthető és kezelhető
Műszaki kiválóság
Egyszerűség
Alaptermékek
Megbízható, robusztus és kevés karbantartást igényel
Műszaki kiválóság
Egyszerűség
Műszaki kiválóság
Egyszerűség
Speciális termékek
Nagy igénybevétellel járó alkalmazásokhoz tervezve
Műszaki kiválóság
Egyszerűség
FLEX választék
Műszaki kiválóság
Egyszerűség
Fundamental választék
Eleget tesz az Ön alapvető mérési igényeinek
Műszaki kiválóság
Egyszerűség
Lean választék
Könnyen kezeli az Ön alapvető folyamatait
Műszaki kiválóság
Egyszerűség
Extended választék
Innovatív technológiákkal optimalizálja az Ön folyamatait
Műszaki kiválóság
Egyszerűség
Xpert választék
Megoldás az Ön legnagyobb kihívást jelentő alkalmazásaihoz
Műszaki kiválóság
Egyszerűség
Product headline
std_productprofile_product_usp_34684_1508942319. Dedicated to chemical and process applications with corrosive liquids and high medium temperatures.
Sensor features
Diverse applications – wide variety of wetted materials. Energy‐saving flow measurement – no pressure loss due to cross section constriction. Maintenance‐free – no moving parts. Nominal diameter: max. DN 600 (24"). All common Ex approvals. Liner made of PTFE or PFA.
Transmitter features
std_productprofile_product_benefits_34681_1508942231. std_productprofile_product_benefits_34683_1508942232. std_productprofile_product_benefits_34682_1508942239. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_35305_1509527304. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_35308_1509527353. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_35309_1509527353.
Max. process pressure
PN10...40 Cl 150...300 JIS 10...20K AS 2129 Table E AS 4087 PN16
Medium temperature range
-40...+180°C (-40...+356°F)
Ambient temperature range
-20...+60°C -40...+60°C (optional)
Degree of protection
IP 67 (NEMA 4x) IP 68 (Nema 6P)
Display/Operation
Two line display with backlit Push button
Outputs
4...20 mA Pulse/Frequency Status
Hazardous area approvals
ATEX, IECEx, NEPSI, FM, CSA
Pressure approvals and certificates
Legtöbbször letöltött
Proline Promag 50
PROFIBUS DP/PA
Operating Instructions
Electromagnetic flowmeter
EN
HU
DE ES FR
27/11/2017
01/02/2015
01/04/2014
09/05/2011
01/12/2010
Nyelv:
Angol
Változat:
27/11/2017
Fájlméret:
9.6 MB
Fájlnév:
BA00055DEN_1717.pdf
Proline Promag 50P, 53P
Technical Information
Electromagnetic flowmeter for measuring the flow rate in chemical or
process
applications
EN
HU
DE FR IT JA PL PT RU ZH
01/10/2017
18/02/2010
01/07/2005
01/02/2004
15/10/2003
Nyelv:
Angol
Változat:
01/10/2017
Fájlméret:
2.5 MB
Fájlnév:
TI00047DEN_1317.pdf
151 dokumentumok
Proline Promag 50P, 53P
Technical Information
Electromagnetic flowmeter for measuring the flow rate in chemical or process applications
EN
HU
Német French Olasz Japán Lengyel Portugál Orosz Kínai
01/10/2017
18/02/2010
01/07/2005
01/02/2004
15/10/2003
Nyelv:
Angol
Változat:
01/10/2017
Fájlméret:
2.5 MB
Fájlnév:
TI00047DEN_1317.pdf
Proline Promag 50
PROFIBUS DP/PA
Description of
Device Functions
Description of the device functions (options and inputs). Additional documentation for Operating Instructions PROline Promag 50 PROFIBUS-PA.
EN
HU
Német Spanyol French
28/06/2010
01/10/2005
01/04/2001
Nyelv:
Angol
Változat:
28/06/2010
Fájlméret:
717.1 KB
Fájlnév:
BA056DEN_0610.pdf
Proline Promag 50
PROFIBUS DP/PA
Operating Instructions
Electromagnetic flowmeter
EN
HU
Német Spanyol French
27/11/2017
01/02/2015
01/04/2014
09/05/2011
01/12/2010
Nyelv:
Angol
Változat:
27/11/2017
Fájlméret:
9.6 MB
Fájlnév:
BA00055DEN_1717.pdf
Készülékfunkciók leírása PROline promag 50
Elektromágneses áramlásmérõ rendszer
EN
HU
Cseh Német Spanyol French Olasz Japán Lengyel Portugál Orosz
01/11/2009
01/03/2005
15/10/2003
01/06/2001
Nyelv:
Magyar
Változat:
01/06/2001
Fájlméret:
1 MB
Fájlnév:
Promag50_Ba049dhu.pdf
Használati utasítás PROline promag 53
Elektromágneses áramlásmér rendszer
EN
HU
Bolgár Cseh Német Spanyol French Olasz Japán Lengyel Portugál Orosz Kínai
27/11/2017
01/02/2015
01/12/2014
01/04/2014
18/12/2009
Nyelv:
Magyar
Változat:
01/06/2001
Fájlméret:
3.2 MB
Fájlnév:
Promag53_BA047DHU.pdf
Használati utasítás PROline promag 50
Elektromágneses áramlásmérö rendszer
EN
HU
Bolgár Német Spanyol French Olasz Japán Lengyel Portugál Orosz
27/11/2017
01/02/2015
01/04/2014
09/05/2011
01/12/2010
Nyelv:
Magyar
Változat:
01/06/2001
Fájlméret:
1.9 MB
Fájlnév:
Promag50_BA046Dhu.pdf
Fieldgate Data Access
Operating Instructions
Software for acquiring Fieldgate data Software Version 2.06.xx
EN
HU
Német
01/12/2009
08/07/2004
Nyelv:
Angol
Változat:
01/12/2009
Fájlméret:
1.7 MB
Fájlnév:
BA049SEN.pdf
Proline Promag 50
Brief Operating Instructions
Electromagnetic flowmeter
EN
HU
Bolgár Cseh Német Spanyol Észt French Olasz Portugál Orosz Szerb Kínai
27/11/2017
04/04/2016
09/09/2015
01/02/2015
01/04/2014
Nyelv:
Angol
Változat:
27/11/2017
Fájlméret:
3.5 MB
Fájlnév:
KA00026DEN_1917.pdf
Proline Promag 50/53
Assembly Instructions/Montageanleitung
Armoured Cable for Promag 50/53 Remote Version Verstärkte Kabel für Promag 50/53 Getrenntausführung
Nyelv:
Angol
Változat:
01/02/2001
Fájlméret:
163.8 KB
Fájlnév:
ka012da2.pdf
Replacing amplifier board
Installation Instructions
Promag 50, 51, 53, 55, Promass 40, 80, 83, 84, Cubemass DCI 8CN, CNGmass DCI 8DF, Prosonic Flow 90, 93, t-mass 65
EN
HU
Német
15/11/2018
05/08/2014
Nyelv:
Angol
Változat:
15/11/2018
Fájlméret:
393.9 KB
Fájlnév:
EA00064DA2_1518.pdf
Pótalkatrészek keresése rajzszám alapján
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
Kit P.s.b. 50/51/53 85-260VAC
Rajzszám
Rendelési kód
F
50096745
Kit p.s.b. 50/53 85-260VAC HE
Rajzszám
Rendelési kód
F
71039466
Kit p.s.b. 50/53 85-260VAC HE
Rajzszám
Rendelési kód
F
71039466
Kit P.s.b. 50/51/53 85-260VAC Ex
Rajzszám
Rendelési kód
F
50096746
Kit p.s.b. 50/53 85-260VAC HE Ex
Rajzszám
Rendelési kód
F
71039467
Kit P.s.b. 50/51/53 20-55VAC 16-62VDC
Rajzszám
Rendelési kód
F
50096747
Kit p.s.b.50/53 20-55VAC 16-62VDC HE
Rajzszám
Rendelési kód
F
71039468
Kit P.s.b. 50/51/53 20-55VAC16-62VDC Ex
Rajzszám
Rendelési kód
F
50096744
Kit p.s.b.50/53 20-55VAC 16-62VDC HE Ex
Rajzszám
Rendelési kód
F
71039469
Kit 10 fuses 250 VAC T800 MA
Rajzszám
Rendelési kód
7
50094002
Kit 10 fuses 250 VAC T 2A00
Rajzszám
Rendelési kód
7
50094003
Kit meas. amplifier PMAG 50 ECC WEA
Rajzszám
Rendelési kód
B
50106079
Kit meas. amplifier 50 ECC WEA HE
Rajzszám
Rendelési kód
B
71039448
Kit meas. amplifier PMAG 50 ECC SEA
Rajzszám
Rendelési kód
B
50106081
Kit meas. amplifier 50 ECC SEA HE
Rajzszám
Rendelési kód
B
71039450
Kit meas. amplifier PMAG 50 ECC EES
Rajzszám
Rendelési kód
B
50106080
Kit meas. amplifier 50 ECC EES HE
Rajzszám
Rendelési kód
B
71039449
Kit meas. amplifier PMAG 50 WEA EX
Rajzszám
Rendelési kód
B
50106076
Kit meas. amplifier 50 WEA HE Ex
Rajzszám
Rendelési kód
B
71039451
Kit meas. amplifier PMAG 50 WEA
Rajzszám
Rendelési kód
B
50106073
Kit meas. amplifier 50 WEA HE
Rajzszám
Rendelési kód
B
71039445
Kit meas. amplifier PMAG 50 SEA EX
Rajzszám
Rendelési kód
B
50106078
Kit meas. amplifier 50 SEA HE Ex
Rajzszám
Rendelési kód
B
71039453
Kit meas. amplifier PMAG 50 SEA
Rajzszám
Rendelési kód
B
50106075
Kit meas. amplifier 50 SEA HE
Rajzszám
Rendelési kód
B
71039447
Kit meas. amplifier PMAG 50 EES EX
Rajzszám
Rendelési kód
B
50106077
Kit meas. amplifier 50 EES HE Ex
Rajzszám
Rendelési kód
B
71039452
Kit meas. amplifier PMAG 50 EES
Rajzszám
Rendelési kód
B
50106074
Kit meas. amplifier 50 EES HE
Rajzszám
Rendelési kód
B
71039446
Kit commodul Iout passive/Frequency Exi
Rajzszám
Rendelési kód
C
50098302
Kit I/O Iout passive/Frequency HE Exi
Rajzszám
Rendelési kód
C
71039479
Kit commodul Iout active/Frequency Exi
Rajzszám
Rendelési kód
C
50098303
Kit I/O Iout active/Frequency HE Exi
Rajzszám
Rendelési kód
C
71039478
Kit com50/51/40/80/90 I+F/stat.in+outEx
Rajzszám
Rendelési kód
C
50096759
Kit I/O 50/80 I+F status in+out HE EX
Rajzszám
Rendelési kód
C
71039473
Kit commodul current/frequency out Ex
Rajzszám
Rendelési kód
C
50096757
Kit I/O 50/80 current/frequ. out HE EX
Rajzszám
Rendelési kód
C
71039474
Rajzszám
Rendelési kód
C
71066579
Kit I/O 50/53/55/80/83 Profib. PA HE Ex
Rajzszám
Rendelési kód
C
71066580
Kit com Pline 50/90 current out Ex
Rajzszám
Rendelési kód
C
50096756
Kit I/O 50 current out HE EX
Rajzszám
Rendelési kód
C
71039710
Kit I/O 50/53/55/83/65/8ME Profib. DP Ex
Rajzszám
Rendelési kód
C
71021742
Kit I/O 50/53/55/83 Profibus DP HE EX
Rajzszám
Rendelési kód
C
71039484
Kit display mod 50/51/80/65 >=V1.06.00
Rajzszám
Rendelési kód
E
50108132
Kit disp.50/51/80/90/65 Wall >=V1.06.00
Rajzszám
Rendelési kód
J
50108131
Kit Bus PCB/PCB carr.5X/8X/9X/65 wall
Rajzszám
Rendelési kód
21
50094017
Kit Bus/connec.b.5X/40/8X/65 field hous.
Rajzszám
Rendelési kód
G
50094016
Kit connec. board PMAG5X wall enclo.
Rajzszám
Rendelési kód
19
50094015
Kit connec. board 50/53/55 wall encl.HE
Rajzszám
Rendelési kód
19
71039496
Kit connec. board In/Output Wall encl
Rajzszám
Rendelési kód
18
50094014
Kit connection board D/E/L/P/S/W FS
Rajzszám
Rendelési kód
A
50098018
Kit connection board D/E/L/P/S/W FS HE
Rajzszám
Rendelési kód
A
71039497
Kit Termin.Block field hous. 5X/8X/40/65
Rajzszám
Rendelési kód
29
50108139
Kit Termin.Block Wall encl. 5X/8X/9X/65
Rajzszám
Rendelési kód
30
50108140
Kit S-Dat Promag 50 programmed
Rajzszám
Rendelési kód
S
71003946
Kit Cover 5X/40/8X/93/65 with window Exd
Rajzszám
Rendelési kód
8
50094027
Kit Cover 5X/40/8X/65 with window
Rajzszám
Rendelési kód
8
50094026
Kit Cover 5X/40/8X/93/65 vers. blind Exd
Rajzszám
Rendelési kód
9
50094029
Kit Cover 5X/40/8X/65 version blind
Rajzszám
Rendelési kód
9
50094028
Kit Cover 5X/40/8X/93/65 Conn.termi.Exd
Rajzszám
Rendelési kód
10
50094040
Kit Cover 5X/40/8X/93/65 Conn.termi.Exe
Rajzszám
Rendelési kód
10
50094039
Kit Cover Connection terminal
Rajzszám
Rendelési kód
10
50094038
Kit Cover Connection terminal
Rajzszám
Rendelési kód
26
50094038
Repair kit cover, remote version
Rajzszám
Rendelési kód
26
71247838
Kit 10 cable glands M20x1.5 Ex
Rajzszám
Rendelési kód
15
50098036
Kit 10 cable glands M20x1.5 Ex
Rajzszám
Rendelési kód
15
50098036
Kit 10 cable glands M20x1.5 Ex
Rajzszám
Rendelési kód
15
50098036
Kit 10 cable glands M20x1,5
Rajzszám
Rendelési kód
15
50096840
Kit 10 extension M20x1.5/PG13,5
Rajzszám
Rendelési kód
15
50098040
Kit 10 ext. M20x1.5/NPT 1/2" (plug PVC)
Rajzszám
Rendelési kód
15
50098042
Kit 10 ext. M20x1.5/NPT 1/2" (plug PVC)
Rajzszám
Rendelési kód
15
50098042
Kit 10 ext. M20x1.5/G 1/2" (plug PVC)
Rajzszám
Rendelési kód
15
50098041
Kit 10 ext. M20x1.5/G 1/2" (plug PVC)
Rajzszám
Rendelési kód
15
50098041
Kit Cable gland Profibus PA
Rajzszám
Rendelési kód
15
50098037
Kit 2 cable glands G1/2" Nema 6P
Rajzszám
Rendelési kód
15
71029351
Kit 2 cable glands NPT1/2" Nema 6P
Rajzszám
Rendelési kód
15
71029352
Kit Circuit board cpl field/SS-housing
Rajzszám
Rendelési kód
12
50096839
Kit Bushing to field/SS-housing
Rajzszám
Rendelési kód
14
50099102
Kit Ground terminal / Cover clamp
Rajzszám
Rendelési kód
13
50096841
Kit Seal cover to Wall enclosure
Rajzszám
Rendelési kód
20
50094041
Kit 10 Seal cover to field housing
Rajzszám
Rendelési kód
11
50094050
Kit parts housing compact Stnd/HT
Rajzszám
Rendelési kód
22
50098020
Kit parts housing FS Stnd/HT
Rajzszám
Rendelési kód
24
50098019
Kit housing gasket FS Stnd/HT
Rajzszám
Rendelési kód
25
50098023
Kit housing gasket compact Stnd/HT
Rajzszám
Rendelési kód
23
50098024
Promag, cable remote version
Transmitter Promag, mounting set
Promag L/W/P/S,E, grounding cable kit
Promag, grounding disc/protection disc
Az adatvédelem nagyon fontos számunkra
Sütiket használunk a böngészési élmény javítására, statisztikai adatok gyűjtésére a webhely működésének optimalizálása érdekében, valamint személyre szabott hirdetések vagy tartalmak közvetítésére.
Ha az „Összes elfogadása” lehetőségre kattint, Ön hozzájárul a sütik használatához.
További részletekért kérjük, tekintse meg a sütikre (cookie) vonatkozó irányelveinket .
Testreszabás
Csak az alapvetőek elfogadása
Összes elfogadása