Próbáljon kulcsszavak, rendelési- vagy termékkód, vagy gyári szám szerint keresni, pl. „CM442” vagy „Műszaki információk”
A keresés elindításához írjon be legalább 2 karaktert.
  • Előzmények

Házhoz jön a laboratórium

Helyszíni és laboratóriumi kalibrálás az Endress+Hauser-nél

Közzététel dátuma: 15.06.2015

Endress+Hauser Mobile FlowLab kalibráló berendezés

A hordozható kalibráló berendezés:

  • Hitelesítő berendezés, BFKH határozattal rendelkezik.

  • A Budapest Főváros Kormányhivatala (BFKH) a berendezés minden elemét kalibrálta és a teljes rendszert tesztelte

  • Mindegyik etalon az országos etalonra visszavezethető, ISO/IEC 17025:2005 szerint akkreditált labratóriumban kalibrált.

  • A berendezés felső méréshatára: 200m3/h (200t/h).

Nyomás-, nyomáskülönbség távadók és nyomásmérők kalibrálása

A kalibrálás történhet a laborban vagy a helyszínen is. Druck DPI610 hordozható nyomáskalibrátor, több mérőcellával. Etalonok, méréstartományok:

  • –50 … 50 mbar,

  • –200 … 200 mbar,

  • –1 … 2 bar,

  • –1 … 20 bar,

  • 0 … 7 bar,

  • 0 … 1 bar (abszolút nyomás).

Mindegyik etalon az országos etalonra visszavezethető, a BFKH laboratóriumában kalibrált. A legtöbb szabványos technológiai csatlakozással rendelkezünk, speciálisakat igény szerint elkészítjük. A fentiektől eltérő méréstartományú eszközök kalibrálását, az ügyintézés teljes lebonyolítását is vállaljuk.

Hőmérséklettávadók, hőmérséklet érzékelők kalibrálása

A kalibrálás történhet a laborban vagy a helyszínen is. A hordozható Beamex FB150 hőmérséklet kalibrátorral –25 … +150 °C tartományban végezzük a helyszíni kalibrálást 3–10 mm átmérők esetén. Az etalonberendezés az országos etalonra visszavezethető, az BFKH laboratóriumában kalibrált. A fentiektől eltérő méréstartományú eszközök kalibrálását, az ügyintézés teljes lebonyolítását is vállaljuk. Bármely szabványos ellenálláshőmérő bemenetű távadó kalibrálását is vállaljuk.

Folyadékanalitikai készülékek kalibrálása

Analóg és digitlás érzékelők, valamint a teljes mérőkör kalibrálása

  • Vezetőképesség, pH, redox, oldott oxigén, zavarosság, klór érzékelők és a teljes mérőkör kalibrálása etalonberendezéssel vagy anyagmintákkal.

  • Memosens digitális érzékelő család 1, 2, 4 és 8 csatornás távadók és a teljes mérőkör ellenőrzése Memocheck digitális szimulátorral.

Etalonberendezések és az anyagminták visszavezethetőségéről az Endress+Hauser Conducta gyár gondoskodik.

Sajtólista

Érkezzenek a sajtóközlemények és hírek közvetlenül a postaládájába. Legyen naprakész, iratkozzon fel az Endress+Hauser sajtólistájára.

Endress+Hauser press list

Endress+Hauser regularly sends out press releases on current topics and company information to media professionals.

Select the topics you are interested in:  *
Select the industries you are interested in: *

Personal Data


Fields marked with * are required. You will receive an email with a confirmation of your subscription. The information enlisted is voluntary and your data will only be used for personalizing your newsletters and not be passed onto any third party. For statistical reasons we will perform anonymous link tracking.

Kapcsolat

  • Szerviz