Heartbeat Technology™ – a bizonylatolás intelligens módja

Biztonságos üzemeltetés a folyamatok megszakítása nélkül

A nagy működés-biztonságot igénylő alkalmazásokban az áramlásmérőknek maximális megbízhatóságot kell teljesíteniük. A Proline áramlásmérő családba integrált diagnosztikai rendszer, a Heartbeat Technology™ átfogó ellenőrzést biztosít a jelfolyam kialakulásától a jelfelhasználás legvégéig. Egyedülálló önellenőrző képességgel, visszavezethető gyári kalibrációs adatokkal és redundáns belső referenciákkal rendelkezik. A rendszer használata teljes rugalmasságot biztosít a bizonylatolások és egyéb karbantartások megtervezése során, valamint lehetőséget ad a kiszolgáló személyzet rendelkezési idejének csökkentésére.

Előnyök

  • Proline áramlásmérő család: maximális biztonság és megbízhatóság
    Megfelelőségi vizsgálat visszavezethető referenciák alapján
    Maximális rugalmasság a rendszeres karbantartások tervezésénél
    Minimális személyzeti készenléti idő
    A kritikus mérési pontok állapotának átlátható bizonylatolása

Magas szintű biztonság és megbízhatóság

A vegyipari, valamint az olaj- és gázipari alkalmazásokban a biztonság a legmagasabb prioritás.
Következésképp az ilyen alkalmazásokban üzemelő áramlásmérőknek maximális megbízhatóságot kell garantálnia. A kritikus mérési pontok időszakos bizonylatolása a bevált módszer az üzemi megbízhatóság ellenőrzésére.

Megbízhatóság és minimális kockázat

A Proline áramlásmérők már számtalan kihívást jelentő alkalmazásban bizonyították megbízhatóságukat. Az alábbi elvek alkalmazásával jelentősen csökkentettük a meghibásodások előfordulásának kockázatát:

  • A diagnosztikai teszt funkciók elektronikába ágyazása

  • Az elektronikai modulok 100%-osan visszavezethető gyári tesztelése

  • inden Proline áramlásmérő akkreditált laborban történő kalibrálása

Rugalmas karbantartás tervezés

Működésbiztonsági előírások, mint az IEC 61508 hangsúlyozzák, hogy a meghibásodás valószínűségének értéke (PFD) alapjául szolgálhat az időszakos bizonylatolások ütemezésének. A Heartbeat diagnosztikának köszönhető alacsonyabb PFD érték miatt, a Proline felhasználók maximális rugalmassággal tervezhetik az áramlásmérőkön kívüli szűk keresztmetszetek felügyeletét: a bizonylatolást igazíthatja az üzem szükségleteihez – és nem fordítva!

Megfelelősségi bizonylat egyszerűen, elektronikusan

Akár helyszíni, akár távoli indítással, a Heartbeat növeli a bizonylatolás hatékonyságát - a folyamat megszakítása nélkül. Teljes diagnosztikai tesztet futtat le és eltárolja annak eredményeit a készülék biztonságos belső memóriáján. Az utolsó nyolc eredmény mentésre kerül, amelyekből bizonylat is generálható. A Heartbeat technológia hozzájárul áramlásmérője megbízható működéséhez.