Smartec CLD18 vezetőképesség mérő rendszer

Költséghatékony, higiénikus vezetőképesség mérés az élelmiszeripar számára

Az élelmiszergyártó szektor számára tervezett Smartec CLD18 vezetőképesség mérő rendszer valóban megéri az árát. A 3A és FDA tanúsítvánnyal, valamint a higiénikus csatlakozók széles választékával rendelkező CLD18 szakszerű tervezés eredménye, amely megbízható, költséghatékony vezetőképesség mérést tesz lehetővé a különféle élelmiszeripari alkalmazásokban, például a termék ellenőrzés, fázis szétválasztás és az egyszerű CIP alkalmazások terén.

Közvetlen vezetőképesség mérés egyszerűen

A kompakt, ugyanakkor robusztus Smartec CLD18 egyszerű megoldást kínál a közvetlen vezetőképesség mérésre. IP69K védettséggel rendelkezik a magas hőmérsékletű és magas nyomású mosások ellen; akár -10°C-tól +130°C-os hőmérsékletnek is ellenáll. Kiválóan alkalmazható kis átmérőjű csövekben is, így a legköltséghatékonyabb választás az olyan élelmiszeripari alkalmazásokra, mint például a palackozóüzemek, sörgyárak vagy tejgyárak.

Kompakt és költséghatékony

A Smartec CLD18-at kompaktra és költséghatékonyra tervezték, ám eközben a szakmai előnyöket és a funkcionalitást sem hanyagolták el! A beállítás nem is lehetne egyszerűbb, a gyári nullpont kalibrációnak köszönhetően. A készülék választható műanyag vagy rozsdamentes acél házzal, hogy megfeleljen a helyi követelményeknek. Alaptípusa két kimenettel rendelkezik, eggyel a vezetőképesség, eggyel a hőmérséklet számára. A Smartec CLD18 elektronikája a felületszerelt technológiának köszönhetően immunis a vibrációra. Egyszóval, még ha az Ön alkalmazásában elő is fordulna vibráció, a CLD18 akkor is pontos és megbízható mérést produkál.

  • Vezetőképesség mérés megoldások ©Endress+Hauser