Az Endress+Hauser Vállalatcsoport

Media center

Events

Karrier az Endress+Hauser-rel!

E-direct Shop

Az Endress-Hauser egyszerűen kiválasztható, kedvező árú, online is rendelhető műszerválogatása: E-direct!

E-direct Shop

iTHERM TM411

Korszerű innovatív, moduláris RTD hőmérő

Használható higiénikus és aszeptikus alkalmazásoknál az élelmiszeriparban valamint a gyógyszeriparban. Arra tervezték, hogy megfeleljen az élelmiszeripar és a gyógyszeripar által elvárt legmagasabb minőségi követelményeknek. Sokféle verziót ajánl egy világosan szegmentált szabványos terméken belül. Az eredmény: Idő és költség megtakarítás egyszerű és gyors termék kiválasztás. Számos technikai újítást tartalmaz, QuickSens, StrongSens, QuickNeck. Ezen újításoknak köszönhetően csökken a karbantartási idő és költség, Jobb termék minőség, magasabb hatékonyság és biztonság érhető el.

Előnyök

  • Felhasználóbarát, megbízható termék kiválasztás.

  • iTHERM betétek: világszerte egyedülálló, teljesen automatizált termék. Magas nyomon követhetőség, kiváló minőségű termék, megbízható mérési értékek.

  • iTHERM QuickSens: gyors reakcióidő (t90s: 1,5 s) az optimális folyamatirányításhoz

    iTHERM StrongSens: magas vibrációállóság (> 60 g), a tökéletes üzembiztonság.

    iTHERM QuickNeck: egyszerű szerszám nélküli újrakalibrálási lehetőség költség és időmegtakarítás.

  • Több mint 50 higiénikus csatlakozás

  • Nemzetközi tanúsítás: robbanásvédelem az ATEX / IECEx, higiéniai előírások szerinti 3-A, EHEDG, ASME BPE, FDA, TSE alkalmassági tanúsítványú

Alkalmazási területek:

  • Kifejezetten használható a higiénikus és aszeptikus alkalmazásoknál étel, ital és gyógyszeriparban

  • Mérési tartomány: -200 +600 ° C (-328 +1112 ° F)

  • Nyomás tartomány 40 bar-ig (580 psi)

  • Védelmi osztály: akár IP69

Kapcsolat

Endress+Hauser Magyarország Folyamatműszerezési Kft.
Forgach u. 9/b 1139 Budapest , Magyarország
Tel.: +36 (1) 412 0421
Fax: +36 (1) 412 0424
E-mail küldés www.e-direct.endress.com
Online eszközök