Nedves gőz mérése Proline Prowirl F 200 áramlásmérővel

A gőzrendszerek maximális biztonságáért és energiahatékonyságáért

Ön felelős a gőzrendszerek biztonságos és hatékony működéséért a vállalatánál?
Ha igen, akkor Ön tudja, hogy a nedves gőz nem csak potenciális veszélyforrást jelent, de lényegesen kisebb energiát hordoz mint a telített gőz. Az Endress+Hauser új Prowirl F 200 örvényleválásos áramlásmérője nem csak a gőz mennyiségét, hanem minőségét is méri a nap huszonnégy órájában. Ez, az egész világon egyedülálló fejlesztés teljesen új megvilágításba helyezi a gőzrendszerek biztonságos és hatékony üzemeltetését.

Előnyök

  • Világelső a gőzmennyiség, gőzminőség, kondenzvíz mennyiség, hőmérésklet, hő- és energia mennyiség egyidejű mérésében.

  • Karbantartást nem igénylő érzékelő, világszerte több mint 300 000 telepítéssel.

  • Hő- és energiamennyiség pontos számítása globálisan elfogadott szabványoknak megfelelően (IAPWS-IF97/ASME).

  • Az élettartam kalibrálásnak köszönhető hosszútávú stabilitás.

  • Problémamentes rendszerintegráció Hart, Profibus Pa, Foundation fieldbus kommunikácón keresztül.

  • Visszavezethető mérési eredmények az akkreditált kalibráló laboroknak köszönhetően: SAS (Svájc), A2LA (USA) és CNAS (Kína).

Ne adjon esélyt a nedves gőznek

Időről időre az elégtelen szigetelések, a hibás kondenzvíz elvezetések, valamint a nyomás és hőmérséklet ingadozások a gőz kondenzációjához, ezáltal a veszélyes nedves gőz kialakulásához vezetnek. Továbbá a kazánvezérlésben fellépő zavarok a víz túlfolyását és a gőzrendszerbe való belépését okozhatják. A következmények gyakran súlyosak:

  • Alacsony energiaátviteli hatékonyság, hiszen a nedves gőz jelentősen kevesebb energiát hordoz, mint a telített gőz.

  • Veszélyes, nemkívánatos vízütés keletkezhet.

  • Súlyos korrózió léphet fel a gőzvezetékekbe jutott kazánvíznek és oldott sótartalomnak köszönhetően.

De hogyan lehet a csővezetékben a nedves gőzt kimutatni?

Az Endress+Hauser a Windischben (Svájc) található Alkalmazott Technológiák és Tudományok egyetemmel karöltve megtalálta erre a gyakran feltett kérdésre a választ. Egy újonnan, kutatásra kifejlesztett gőzrendszer segítségével lehetségessé válik a szárazsági fok, vagy még inkább a fejlődő kondenzvíz a Prowirl 200 örvényleválásos áramlásmérő jelére gyakorolt hatásának folyamatos figyelése. A sok éves kutatás eredménye lehetővé tette, hogy az Endress+Hauser számos innovatív funkciót kínáljon a csővezetékekben ténylegesen jelen lévő gőzminőség kiértékeléséhez.

Innovatív funkciók a tényleges gőzminőség kiértékeléséhez:

  • A szárazsági fok 80 és 100% közötti állandó mérése és ezáltal a gőztípus meghatározása (nedves, telített vagy túlhevített gőz).

  • A szárazsági fok riasztás 80 és 100% között szabadon konfigurálható.

  • A gőz és kondenzvíz tömegének pontos meghatározása (például kg/h-ban).

  • Gőz ©Endress+Hauser