Field Xpert

Több, mint egyszerű kézi kommunikátor

A mobil számítástechnikai eszközök utóbbi évtizedekben lezajló gyors fejlődése új lehetőségeket teremtett az ipari műszerezésben is. A kézi kommunikátor fogalma már nem újdonság, azonban hiba lenne nem kihasználni az új technológiai fejlesztésekben rejlő lehetőségeket. Mivel az Endress+Hauser szeretné mindig a legkorszerűbb megoldásokat ajánlani ügyfeleinek, két új kézi műszerrel – a Field Xpert SFX350 és az SFX370-el – jelentkezünk.

Előnyök

  • Könnyebb műszer azonosítás

  • Gyorsabb üzembe helyezés az elérhető útmutatók segítségével

  • Szerelési útmutatók gyors elérése

  • Ellenőrzéskor bizonylatok bemutatása elektronikusan

  • Gyorsabb hiba elhárítás

  • Cserealkatrészek azonosítása

Itt a legújabb frissítést jelentő 2.01.01 verziószámú programcsomag, amely még könnyebbé teszi a műszerek beállítását, ellenőrzését a terepen! Az előrelépést a Device Documentation funkció megjelenése hozza magával. Egyszerűen le kell olvasni az SFX350-be integrált scannerrel a műszeren található QR kódot, vagy a széria szám megadásával elérhetjük a műszerhez kapcsolódó egyedi és általános információkat, leírásokat. A PDA a műszer adatait a W@M Device Viewer Web Interface-en keresztül éri el, amihez internetkapcsolat (WiFi, WWAN) szükséges, viszont a fontosabb dokumentumok elmenthetők, hogy offline is használatra készen álljanak az eszközön.

Alkalmazási területek

A Field Xpert elsősorban az üzembehelyezés és a karbantartási munkálatok során jelent nagy segítséget, de lehetőséget teremt a kalibrációs munkák meggyorsítására, az elvégzett munkák átlátható dokumentálására, valamint a hibák detektálására és elhárítására is. Az erős, masszív kivitelnek köszönhetően szinte bárhol alkalmazható a műszer, akár Zóna 1-es besorolású robbanásveszélyes térben is.

Kommunikációs csatornák

A kézi kommunikátor valahol a terepi műszerek és a nyílvántartási rendszerek között helyezhedik el olyan értelemben, hogy mind a kettőhöz csatlakoznia kell időnként. HART-os és FOUNDATION Fieldbus-os műszerekkel a megfelelő modem segítségével alakítható ki pont-pont kapcsolat, míg gateway-en keresztül egy egész hálózati szegmens is elérhető WIFI kapcsolattal, valamint a Wireless HART-os készülékekkel szintén így létesíthető kapcsolat. A számítógépekkel USB kábel segítségével, vagy Bluetooth-on kommunikálhatunk. További lehetőség a PDA telefonként vagy GPS-ként való használata.

Szoftverek

A Field Xpert SFX350/SFX370 lelke a Windows Embedded Handheld 6.5.30 operációs rendszer, ami angol vagy német nyelvű felülettel rendelhető. A PDA alap konfigurációs szoftvere a Device Xpert, aminek három verziója van. Az egyik HART a másik FF protokollal kommunikál, a harmadik pedig mind a kettőt tudja! Opcionálisan a Cal Xpert nevű program is beszerezhető, amely a papírmentes kalibrációt segíti. Ezen kívül a mindennapi munkához hasznos programok is futnak a műszeren. Többek között az Internet Explorer, Office Mobile (Word, Excel, PowerPoint), naptár, számológép, e-mail, SMS, média- és fájlkezelő programok segíthetik a munkát.

A műszerek fizikai felépítése

Az SFX350 és az SFX370 fizikai felépítése eltérő. A leglényegesebb tulajdonságokat az alábbiakban foglaljuk össze:

SFX350:

  • Nem Ex-es

  • Gorilla üveggel védett 3,5” érintőképernyő (640x480)

  • Cserélhető Li-ion akkumulátor

  • 1 GHz többmagos processzor

  • IP67

  • 5 MP kamera

  • 450 g akkumulátorral együtt

  • vonalkód és QR-kód olvasó

SFX370:

  • Ex-es: Zóna 1 G/D

  • Gorilla üveggel védett 3,5” érintőképernyő (640x480)

  • Cserélhető Li-ion akkumulátor

  • 1 GHz többmagos processzor

  • IP65

  • 32 GB-ig bővíthető memória (SD)

  • 950 g akkumulátorral együtt

  • Moduláris fejegységek: RFID LF, RFID HF, 1D vonalkód olvasó