Próbáljon kulcsszavak, rendelési- vagy termékkód, vagy gyári szám szerint keresni, pl. „CM442” vagy „Műszaki információk”
A keresés elindításához írjon be legalább 2 karaktert.
  • Előzmények
Product picture of resistance thermometer TST90

TST90
Modular RTD thermometer

Comprehensive and common temperature measurement technology for almost all branches of industry

TST90
Please Wait (spinning wheel)
Ár feltöltés alatt
Az árak ideiglenesen nem érhetők el
Price on request
from CHF ??.-

Specifikációk áttekintése

  • Accuracy

    +/- 0.05 K (refering to delta-T)

  • Response time

    depending on configuration
    t50 = 10 s
    t90 = 31 s

  • Max. process pressure (static)

    at 20 °C: 50 bar (725 psi)

  • Operating temperature range

    PT 100:
    -40 °C …120 °C
    (-40 °F …248 °F)

  • Max. immersion length on request

    up to 4.000,00 mm (157,48'')

Alkalmazási terület

The thermometer is mainly used in the chemical industry but also finds its use in other branches. The device is used for high-precision measurement of temperature
differences with matched sensor pairs. A variety of dimensions offers flexible application possibilities.

  • Universally usable for thermal energy measurements

  • Measuring range: -200 to +600 °C (-328 to 1112 °F)

  • Sensors in matched pairs within the range:

    0 to 120 °C (±0.05 K)

    –40 to 0 °C (±0.1 K)

  • Protection class: up to IP68

Előnyök

  • Fast replaceability of the insert

  • High degree of insert compatibility and design as per DIN 43772

  • Fast response time with reduced tip

Extended választék

  • Felső kategóriás termékek

  • Rendkívül funkcionális és kényelmes

Műszaki kiválóság

Egyszerűség

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products