Partnereink

Annak érdekében, hogy vevőinket minél szélesebb körben ki tudjuk szolgálni, valamint rendelkezésükre álljunk kiviteli tervek, kábelezési-, építészeti-, gépészeti munkák elvégzésében is, Partnereket kerestünk. Olyan Partnereket, akik hasonló szemlélettel végzik mindennapi munkájukat, és saját szakterületükön - legyen az gyógyszer-, élelmiszer-, vegyipar, olaj- vagy földgázkezelés, szennyvíztisztítás, vagy energia előállítás - ismertek és elismertek.

 
   AMPERMONITOR Kft.
 

Cím: 7625 Pécs, Tettye u. 40.

Telefon: +36 (72) 216-114

Fax: +36 (72) 216-114

E-mail: kft@chello.hu

  

 

                      

ATYS-CO Kft.

Cím: 1107 Budapest, Fertő u. 14.

Telefon: +36 (1) 263-21-93, +36 (1) /263-02-12

Fax: +36 (1) 261-46-39

E-mail: atysco@mail.datanet.hu
Web: www.atysco.hu

 

   

BATCHCONTROL

Folyamatirányítási Fejlesztési Kft.

Cím: 1043 Budapest, Dugonics utca 11.

Tel: +36 (1) 370-0010/ 485, 484, 491

Fax: +36 (1) 370-0010/451, 370-0020

E-mail: info@batchcontrol.hu
Web: www.batchcontrol.hu

     
   

BeregAutomatika Bt

Cím: 4800 Vásárosnamény, Bajcsy-Zsilinszky út. 6

Tel: +36 (45) 570-230

Fax: +36 (45) 570-231

Mobil: +36 (30) 74 25 190

E-mail: info@beregautomatika.hu

Web: www.beregautomatika.hu

 
 

CONTROLSOFT

Automatika Szolgáltató Kft.

 

Cím: 8200 Veszprém, Csillag u. 1.

Tel.: +36 (88) /576-100

Fax: +36 (88)/576-101

E-mail: info@controlsoft.hu

Web: www.controlsoft.hu

  
             

DUNAFERR FERRO CONTROLL Méréstechnikai és Folyamatirányítási Kft.

Cím: 2400 Dunaújváros, Vasmû tér 1-3., Pf. 110.
Tel.: +36 (25) 584 040; 581 561
Fax: +36 (25) 411 307
E -mail: fc@fc.dunaferr.hu

Web: www.ferrocontroll.hu

     
 

   

    

 

EL&ME Kft.

 

Székhely: 4042 Debrecen-Pallag HRSZ:044/1, Pf. 401

Tel.: +36 (52) 526-120
Fax: +36 (52) 412-240
E-mail: debrecen@elme.hu

Budapesti iroda: 1136 Bp. Mezőkövesdi u. 1-3.
Tel.: +36 (1) 382-7320 Fax: +36 (1) 203-5085
Miskolci iroda: 3508 Miskolc, Csaba Vezér út 98/a
Tel.: +36 (46) 369-208,

Web: www.elme.hu

  

 

   

FILTER - FOCUS KFT.

Cím: 3060 PÁSZTÓ, Dózsa Gy. út 2/a.

Tel: +36 (32) 463-401

Fax:  +36 (32) 563-275

E-mail: filterfocus@profinter.hu

Web: www.filterfocus.hu

 

              

FLOWELL KFT.

Cím: 1116  Budapest, Fehérvári út 168-178. B lépcsőház, Fsz. 16-17.

Tel: +36 (1) 204-3063

Fax: +36 (1) 204-3063

E-mail: flowell@flowell.hu

Web: www.flowell.hu

 

 

  

 

FLOW-CONT KFT.

Intelligens Mérő- és Szabályozóberendezéseket Fejlesztő Kft.

 

Cím: 1135 Bp, Szent László u. 60-64.

Tel: (06-1) 239-9389
Tel/Fax: +36 (1) 320-5490
E-mail: info@flowcont.hu

Web: www.flowcont.hu

 

 
 

MACONT MŰSZERIPARI KFT.

Cím: 3792 Sajóbábony Gyártelep Pf.: 2.

Tel.: +36 (46) /549-218  

Fax: +36 (46) /449-206 

E-mail: macont@borsodweb.hu


 

     
 

 

 

MÁRKÓSZOFT
Számítás- és Irányítástechnikai Kft.

 

Cím: 8200 Veszprém, Szendrey Júlia u. 1/b.

Tel.: +36 (88) 422-100

Fax: +36 (88) 564-051
E-mail: markoszoft@markoszoft.hu

Web: www.markoszoft.hu

  

 

 

 

MEGAWATT KFT.

Cím: 2536  Nyergesújfalu Kossuth L. u. 129

Tel: +36 (33) 454-000

Fax: +36 (33) 454-494

E-mail: megawatt@megawatt.hu

Web: www.megawatt.hu

 

   

PCPE MÉRNÖKIRODA KFT.

Process Control and Project Engineering

Cím: 3580 Tiszaújváros, Deák tér 1

Tel: +36 (49) 540-210

Tel/fax: +36 (49) 343-813

E-mail: pcpe@pcpe.hu

 

 

 
   

SIBICO PLUS

Irányítástechnikai Tervező- és Szolgáltató Kft.

 

Cím: 2083 Solymár Mátyás király út 111.
Tel: +36 (26) 564-108, +36 (26) 360-318

Fax: +36 (26) 360-318
E-mail: nemedi.andras@sibico.hu

Web: www.sibico.hu

 
   

TECHNO-FOR  Mérnökiroda, Kereskedelmi, Gyártó és Szolgáltató Kft.

 

Cím: 1025 Budapest, Zöldmáli lejtő 10/B

Tel.: +36 (1) 438-46-97

Fax: +36 (1) 335-66-85

E-mail: techno-for@axelero.hu

 

     
             

  
 

TEXELEKTRONIK KFT.

 

Cím: 2040 Budaörs, Rákóczi út  38.  

Tel: +36 (23) 416-612                     

Fax: :+36 (23 )415-836

E-mail: texelektronik@axelero.hu

Web: www.texelektronik.hu

     
 

Unimatika Ipari Irányítástechnika Kft.

 

Cím: 1097 Budapest, Bárd u. 5.

Tel: +36 (1) 215-82-28

Fax: +36 (1) 215-88-29

e-mail: unimatika@interware.hu

     
 
Nyomtatás  |   Küldje el ezt az oldalt ismerősének!  |   Hozzáadás a kedvencekhez