Folyadékanalitikai mérések a környezetvédelemben, erőművekben, élelmiszeriparban

2007.október 6-8.

3 napos magyar nyelvű, mérnöktovábbképző tanfolyam Balatonkenesén, a Hotel Marina-Port****-ban
Jelentkezési határidő: 2007. szeptember 15.

Folyadékanalitikai mérések a környezetvédelemben, erőművekben, élelmiszeriparban - továbbképzés mérnököknek
Részt kívánok venni a Folyadékanalitikai mérések a környezetvédelemben, erőművekben, élelmiszeriparban
című, 2008. október 6-8. között megrendezésre kerülő mérnöktovábbképzésen. Vállalom a részvételi díj - 114. 000 Ft +ÁFA - Endress+Hauser Magyarország Kft. számlaszámára, szeptember 25-ig való átutalását.
Név: *   
Cím: *   
Telefon::   
Mobiltelefon:: *   
E-mail: *   
Számlázási adatok: *
Cég neve: *   
Címe:: *
Város: *   
Irányítószám:: *   
  Előleg számlát kérek a részvételi díj 50%-ról
* A csillaggal jelölt mezőket kötelező kitölteni!
Jelentkezési határidő: 2008. szeptember 15.
A továbbképzésre való jelentkezését, a részvételi díj befizetésével tudjuk elfogadni.
 
       
 

 

 

ENDRESS+HAUSER MAGYARORSZÁG KFT

1139 Budapest, Forgách u. 9/b.

Fax: 06 (1) 412-04-24

 

 
Nyomtatás  |   Küldje el ezt az oldalt ismerősének!  |   Hozzáadás a kedvencekhez