Áramlásmérők helyszíni kalibrálása |
 |
Mézes András - 2008. 02. |
 |
A kalibrálás, vagyis a mérőeszközök pontosságának dokumentált ellenőrzése kiemelt fontossággal bír a termelési folyamatok minőségbiztosításában, szervezeti egységek közötti elszámolásban.
A jó minőségű gyártás alapfeltétele, hogy a végtermék minőségét befolyásoló jellemzők értékeit pontosan ismerjük - ehhez pedig biztosnak kell lennünk abban, hogy a mérőeszközeink megfelelően működnek, az általuk szolgáltatott eredményekben megbízhatunk. |
 |
| |
Az elszámolási mérések és minőségbiztosítás fontossága ma már magától értetődő. Elég csak a növekvő energiahordozó árakra, vagy a gyártási folyamatok ellenőrzésére vonatkozó szigorodó előírásokra gondolnunk. A legtöbb gyártó cég rendszeresen ellenőrizteti, azaz kalibráltatja, vagy ha erre a mérésügyi törvény előírási kötelezik, akkor hitelesítteti mérőeszközeit. Természetesen az ellenőrzés idejére a mérőeszközöket ki kell venni a termelési folyamatból. A termeléskiesés elkerülésére a kisebb értékű eszközöket általában tartalék eszközzel helyettesítik. Nagyobb értékű mérőeszközök esetén - és az áramlásmérők tipikusan ilyenek - azonban költséges megoldás helyettesítő mérőeszközt készenlétben tartani, de a termeléskiesés is fájó veszteséget okozhat.
Az áramlásmérők tényleges kalibrálását nem lehet csak villamos műszerekkel megoldani, ez legfeljebb az elektronikus elemek ellenőrzését jelentheti. A valódi "nedves” kalibrálását általában erre a célra kialakított laboratóriumokban végzik, ahol az áramlásmérőt beépítik a labor csővezetékébe és ténylegesen áramló közeggel - általában vízzel - elvégzik az ellenőrző méréseket. A labor nagypontosságú műszerei "használati etalonjai” valamely nemzeti etalonról leszármaztatott mérőeszközök, így a kalibrálás megbízható, és kiszámítható mérési bizonytalansággal történik. Ez méréstechnikai szempontból rendben is van, de a kalibrálandó mérőeszköz hosszú időn át nem áll az üzem rendelkezésére. Egy nap a kiszerelés és elszállítás, egy nap a laborban, egy nap a visszaszállítás és visszaszerelés - optimális esetben is legalább három nap kiesés, ez pedig jelentős probléma!
Az Endress+Hauser olyan berendezést fejlesztett ki és mutat be a MagyarRegula kiállításon, amellyel jelentősen, mindössze egy-két órára csökkenthető a kiesés ideje. Az ötlet, hogy ne az áramlásmérőt szállítsuk a laboratóriumba, hanem a "laboratóriumot” vigyük el az üzembe. Nyomásmérők, hőmérséklet-mérők esetén ez kézenfekvő megoldás, de hogyan lehet ezt megvalósítani áramlásmérők esetében? |
|
|
|
Az Endress+Hauser Magyarország Kft. |
|
új szolgáltatása: |
ÁRAMLÁSMÉRŐK HELYSZÍNI KALIBRÁLÁSA |
Előnyei:
→ A kalibrálás az ön üzemében történik
→ A mérés végén, Ön a helyszínen átveheti a kalibrálási bizonyítványt
→ Méréstartomány: 10 l/h-tól 70m3/h-ig
→ Kontaktus, 4-20mA, impulzus, Profibus DP, PA kommunikációval rendelkező készülékeket is kalibrálunk! |
|

|
|
|
Az Endress+Hauser hordozható kalibráló berendezésének "lelke” 3 db, egymástól eltérő átmérőjű, nagypontosságú Promass 83F típusú Coriolis tömegáramlás-mérő.
1. Ábra: ±0,05%-os alapbizonytalanságú
Promass 83F Coriolis tömegáramlás-mérő higiénikus kivitelben
|
A használati etalonok 0.05%-os alapbizonytalanságú, hitelesített Endress+Hauser Promass tömegáramlás-mérők, amelyek sorozatgyártásban is készülnek. A berendezés a mérésügyi hivatal által ellenőrzött és jóváhagyott folyamat szerint működik.
Bővebb felvilágosításért forduljon munkatársainkhoz |
|

|
A mérés vízzel történik. A kalibrálandó mérőeszköz átmérőjének, méréstartományának és pontosságának megfelelően kell kiválasztani a mestermérőt, illetve beállítani a térfogatáramokat. A kalibrálandó mérőeszköz megfelelő hosszúságú, zavaróelem nélküli egyenes csőszakaszba kerül beépítésre, mely flexibilis csővel csatlakozik a kalibráló kocsihoz. A mérési pontok beállítása a kezelő feladata, a mérési eredmények gyűjtése, rögzítése, kiértékelése és a kalibrálási bizonyítvány nyomtatása automatikus. A vízellátás történhet az üzem hálózatából, vagy a kalibráló kocsihoz csatlakoztatott mobil víztartályból, melyből szivattyúk biztosítják a víz áramlását.
A kalibráló kocsi mindhárom "mestermérője” az Endress+Hauser svájci Flowtec gyárában sorozatgyártásban készülő műszer, így kiemelkedően nagy pontosságot igénylő helyekre üzemi mérőeszközként is beépíthető. A ±0,05%-os alapbizonytalanságú Promass 83F Coriolis tömegáramlás-mérő rendelkezik az MKEH (volt OMH) magyarországi hitelesítési engedélyével. |
|
|
| |
| A kalibráló kocsi főbb méréstechnikai jellemzői |
 |
| Méréstartomány: |
minimuma:
maximuma saját vízforrással:
maximuma külső vízforrással: |
10 l/h
20 m3/h
70 m3/h |
|
Használati etalonok, "mestermérők”: |
gyártmány:
alappontosság:
átmérők: |
Endress+Hauser Promass 83F Coriolis tömegáramlásmérők ± 0,05%
DN 8, DN 25, DN 50 |
|
| |
| REFERENCIÁK: |
|
 |
|
 |
|
Promass 63F típusú tömegáramlásmérő kalibrálása egy Coca-Cola üzemben. |
|
Mágneses indukciós áramlásmérők hitelesítése a soproni Heineken Sörgyárban. Nincs szükség az áramlásmérők kiszerelésére. A hitelesítési bizonyítványt az MKEH állította ki. |
|
 |
|
 |
|
| Rockwool Kft. - NA 15-ös mágneses indukciós áramlásmérő kalibrálása a kalibráló berendezés saját víz forrásának használatával. |
|
Alpharma Gyógyszergyár.
A kalibrálásokat a robbanásveszélyes övezeteken kívül végezzük. |
|
|
| |
|
 |
|
|
|
|