Promag 53H50, DN50 2" Indukciós áramlásmérő |
 |
Bővebben...
|
Azonosítási szám
D009
|
Promass 83M50, DN50 2" (D008) coriolis áramlásmérő |
 |
|
|  | Megnevezés: Promass 83M50, DN50 2" (D008) coriolis áramlásmérő
|  | Tipuskód: 83M50-ASMGAAAAAAAA
|  | Rendelkezésre álló darabszám: 1 db
|  | Ajánlati ár: 2.454.087 Ft + áfa |
Bővebben...
|
Azonosítási szám
D008
|
Promag 50H65, DN65 2 1/2" Indukciós áramlásmérő |
 |
|
|  | Megnevezés: Promag 50H65, DN65 2 1/2" Indukciós áramlásmérő
|  | Tipuskód: 50H65-5F0A1AC4AAAA
|  | Rendelkezésre álló darabszám: 1 db
|  | Ajánlati ár: 628.174 Ft + áfa |
Bővebben...
|
Azonosítási szám
D007
|
PROMAG 50W DN 250/10" Indukciós áramlásmé |
 |
Bővebben...
|
Azonosítási szám
D006
|
| PROWIRL 77W 1.4404 DN 100 (4") Örvényleválásos áramlásmérő |
| + Mounting set for PROWIRL 77W Központosító készlet |
 |
|
|  | Megnevezés: PROWIRL 77W 1.4404 DN 100 (4") Örvényleválásos áramlásmérő
|  | Tipuskód: 77WS1H-AA010A05 |
|
|  | Rendelkezésre álló darabszám: 1 db
|  | Ajánlati ár: 363.000 Ft + áfa/db (központosító készlettel) |
|
Azonosítási szám
D005
|
| |
|
|  | Megnevezés: Mounting set for PROWIRL 77W Központosító készlet
|  | Tipuskód: DK2P77-S1HB0A
|  | Rendelkezésre álló darabszám: 4 db |
Bővebben...
|
|
PROMAG 50W DN 500/20" Indukciós áramlásmérő |
 |
|
|  | Megnevezés: PROMAG 50W DN 500/20" Indukciós áramlásmérő
|  | Tipuskód: 50W5H-UD0A1AA0AAAA
|  | Rendelkezésre álló darabszám: 1 db
|  | Ajánlati ár: 1.155.000 Ft + áfa/db |
Bővebben...
|
Azonosítási szám
D004
|
| PROWIRL 77W 1.4404 DN 100 (4") Örvényleválásos áramlásmérő |
| + Mounting set for PROWIRL 77W Központosító készlet |
 |
|
|  | Megnevezés: PROWIRL 77W 1.4404 DN 100 (4") Örvényleválásos áramlásmérő
|  | Tipuskód: 77WS1H-AA010Q03
|  | Rendelkezésre álló darabszám: 4 db
|  | Ajánlati ár: 440.000 Ft + áfa/db (központosító készlettel) |
|
Azonosítási szám
D002
|
| |
|
|  | Megnevezés: Mounting set for PROWIRL 77W Központosító készlet
|  | Tipuskód: DK2P77-S1HB0A
|  | Rendelkezésre álló darabszám: 4 db |
Bővebben...
|
|
| |
| |
|
|  | Ebben a kategóriában nincs több termék |
|
|